• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

UL1015 / UL1283 / UL1284 符合UL・CSA規範

UL1015 / UL1283 / UL1284 符合UL・CSA規範

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • UL1015
  • UL1283
  • UL1284

600V 國外規格單芯電線

  • CSA
  • VW-1
  • ULAWM
  • 電源用
  • 耐熱
  • 絞線
  • 600V

●與日本國內規格的600V額定電線(IV,KIV)相比,耐熱性更優越。包含接地線用的(黃/綠)在內,備有各種顏色。
●AWG尺寸豐富,可對應各種情況。

・訂購時,請注意勿將全長與數量混淆。
・根據商品不同,全長、顏色也有差異,請注意。
・UL1015的YG為螺旋紋。
・UL1283的GY為直線紋。
・本商品有對應「UL Traceability Program/Processed Wire」。(c-UL未對應)
未取得電氣用品安全法認證。

(i)請注意

  • 刊載於產品照片中的紫色產品並未販售
    備有藍色可供選擇

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

UL1015 / UL1283 / UL1284 UL・CSA対応:関連画像
型式AWG
尺寸
顏色
UL101524*(0.2mm2W(白)
BK(黑)
R(紅)
BE(藍)
Y(黃)
GN(綠)
O(橘)
BN(棕)
22*(0.3mm2
20*(0.5mm2
12*(3.0mm2
24*(0.2mm2YG
(黃/綠)
22*(0.3mm2
20*(0.5mm2
12*(3.0mm2
型式AWG尺寸顏色
UL12832*(35mm2BE(藍)
R(紅)
G(綠)
W(白)
BK(黑)
2*(35mm2GY
(綠/黃)
UL12841*(44mm2BK(黑)
1-0*(53mm2
2-0*(67mm2
3-0*(85mm2
4-0*(107mm2
UL1015 / UL1283 / UL1284 UL・CSA対応:関連画像
UL1015 / UL1283 / UL1284 UL・CSA対応:関連画像

概要規格

UL1015 / UL1283 / UL1284 UL・CSA対応:関連画像
UL1015 / UL1283 / UL1284 UL・CSA対応:関連画像
型號
UL1015-12-BE-10
UL1015-12-BE-50
UL1015-12-BE-100
UL1015-12-BE-305
UL1015-12-BK-10
UL1015-12-BK-50
UL1015-12-BK-100
UL1015-12-BK-305
UL1015-12-BN-10
UL1015-12-BN-50
UL1015-12-BN-100
UL1015-12-BN-305
UL1015-12-GN-10
UL1015-12-GN-50
UL1015-12-GN-100
UL1015-12-GN-305
UL1015-12-O-10
UL1015-12-O-50
UL1015-12-O-100
UL1015-12-O-305
UL1015-12-R-10
UL1015-12-R-50
UL1015-12-R-100
UL1015-12-R-305
UL1015-12-W-10
UL1015-12-W-50
UL1015-12-W-100
UL1015-12-W-305
UL1015-12-Y-10
UL1015-12-Y-50
UL1015-12-Y-100
UL1015-12-Y-305
UL1015-12-YG-10
UL1015-12-YG-50
UL1015-12-YG-100
UL1015-12-YG-305
UL1015-20-BE-10
UL1015-20-BE-50
UL1015-20-BE-100
UL1015-20-BE-305
UL1015-20-BK-10
UL1015-20-BK-50
UL1015-20-BK-100
UL1015-20-BK-305
UL1015-20-BN-10
UL1015-20-BN-50
UL1015-20-BN-100
UL1015-20-BN-305
UL1015-20-GN-10
UL1015-20-GN-50
UL1015-20-GN-100
UL1015-20-GN-305
UL1015-20-O-10
UL1015-20-O-50
UL1015-20-O-100
UL1015-20-O-305
UL1015-20-R-10
UL1015-20-R-50
UL1015-20-R-100
UL1015-20-R-305
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
護套(外層)顏色 其他特性
3天~ -1031214.4[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -5031214.4[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -10031214.4[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -30531214.4[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -1031214.4黑色柔軟性
3天~ -5031214.4黑色柔軟性
3天~ -10031214.4黑色柔軟性
3天~ -30531214.4黑色柔軟性
3天~ -1031214.4褐色柔軟性
3天~ -5031214.4褐色柔軟性
3天~ -10031214.4褐色柔軟性
3天~ -30531214.4褐色柔軟性
3天~ -1031214.4綠色柔軟性
3天~ -5031214.4綠色柔軟性
3天~ -10031214.4綠色柔軟性
3天~ -30531214.4綠色柔軟性
3天~ -1031214.4橘色柔軟性
3天~ -5031214.4橘色柔軟性
3天~ -10031214.4橘色柔軟性
3天~ -30531214.4橘色柔軟性
3天~ -1031214.4紅色柔軟性
3天~ -5031214.4紅色柔軟性
3天~ -10031214.4紅色柔軟性
3天~ -30531214.4紅色柔軟性
3天~ -1031214.4白色柔軟性
3天~ -5031214.4白色柔軟性
3天~ -10031214.4白色柔軟性
3天~ -30531214.4白色柔軟性
3天~ -1031214.4黃色柔軟性
3天~ -5031214.4黃色柔軟性
3天~ -10031214.4黃色柔軟性
3天~ -30531214.4黃色柔軟性
3天~ -1031214.4[其他] 黃色/綠色柔軟性
3天~ -5031214.4[其他] 黃色/綠色柔軟性
3天~ -10031214.4[其他] 黃色/綠色柔軟性
3天~ -30531214.4[其他] 黃色/綠色柔軟性
3天~ -100.52012.7[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -500.52012.7[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -1000.52012.7[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -3050.52012.7[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -100.52012.7黑色柔軟性
3天~ -500.52012.7黑色柔軟性
3天~ -1000.52012.7黑色柔軟性
3天~ -3050.52012.7黑色柔軟性
3天~ -100.52012.7褐色柔軟性
3天~ -500.52012.7褐色柔軟性
3天~ -1000.52012.7褐色柔軟性
3天~ -3050.52012.7褐色柔軟性
3天~ -100.52012.7綠色柔軟性
3天~ -500.52012.7綠色柔軟性
3天~ -1000.52012.7綠色柔軟性
3天~ -3050.52012.7綠色柔軟性
3天~ -100.52012.7橘色柔軟性
3天~ -500.52012.7橘色柔軟性
3天~ -1000.52012.7橘色柔軟性
3天~ 103050.52012.7橘色柔軟性
3天~ -100.52012.7紅色柔軟性
3天~ -500.52012.7紅色柔軟性
3天~ -1000.52012.7紅色柔軟性
3天~ -3050.52012.7紅色柔軟性

Loading...

基本資訊

額定電壓 600V 屏蔽 特性 耐熱性
代表規格 UL / CSA(c-UL) 護套(外層)材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767