• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

NAUL1283 / NAUL1284 符合UL規範

NAUL1283 / NAUL1284 符合UL規範

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

600V 國外規格單芯電線

  • CSA
  • VW-1
  • ULAWM
  • 電源用
  • 耐熱
  • 絞線
  • 600V

●裁切長度可以1m為單位購買。
●與日本國內規格的600V額定電線(IV,KIV) 相比耐熱性更優越。
●NAUL1283備有包含接地線用(綠/黃)在內共6色。
●AWG尺寸豐富,可對應各種情況。

・訂購時,請注意勿將指定長度及數量混淆。

・GY (綠/黃)為綠色線芯塗上黃色色帶(約佔30%)。
・本商品有對應「UL Traceability Program/Processed Wire」。
未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

NAUL1283 / NAUL1284 UL対応:関連画像
NAUL1283 / NAUL1284 UL対応:関連画像
型式AWG尺寸顏色
NAUL12832*(34mm2W(白)
BK(黑)
R(紅)
BE(藍)
GN(綠)
2*(34mm2GY
(綠/黃)
NAUL12841*(43mm2BK(黑)
1-0*(54mm2
2-0*(69mm2
3-0*(87mm2
4-0*(108mm2
NAUL1283 / NAUL1284 UL対応:関連画像
NAUL1283 / NAUL1284 UL対応:関連画像

概要規格

NAUL1283 / NAUL1284 UL対応:関連画像
NAUL1283 / NAUL1284 UL対応:関連画像
型號
NAUL1283-2-BE-[1-153/1]
NAUL1283-2-BK-[1-153/1]
NAUL1283-2-GN-[1-153/1]
NAUL1283-2-GY-[1-153/1]
NAUL1283-2-R-[1-153/1]
NAUL1283-2-W-[1-153/1]
NAUL1284-1-0-BK-[1-153/1]
NAUL1284-1-BK-[1-153/1]
NAUL1284-2-0-BK-[1-153/1]
NAUL1284-3-0-BK-[1-153/1]
NAUL1284-4-0-BK-[1-153/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
護套(外層)顏色 其他特性
3天~ -1 ~ 153342112[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -1 ~ 153342112黑色柔軟性
3天~ -1 ~ 153342112綠色柔軟性
3天~ -1 ~ 153342112[其他] 綠色/黃色柔軟性
3天~ -1 ~ 153342112紅色柔軟性
3天~ -1 ~ 153342112白色柔軟性
3天~ 101 ~ 15354-115.4黑色柔軟性
3天~ 101 ~ 153431114.1黑色柔軟性
3天~ -1 ~ 15369-116.9黑色柔軟性
3天~ -1 ~ 15387-118.4黑色柔軟性
3天~ -1 ~ 153108-120黑色柔軟性

Loading...

  1. 1

基本資訊

額定電壓 600V 屏蔽 特性 耐熱性
代表規格 UL / CSA(c-UL) 護套(外層)材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767