NAUL1015 符合UL規範

NAUL1015 符合UL規範

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

600V 國外規格單芯電線

  • c-UL
  • VW-1
  • ULAWM
  • 耐熱
  • 絞線
  • 600V

●與日本國內規格的600V額定電線(IV,KIV)相比,耐熱性
更優越。
●包含接地線用的(綠/黃)在內,共備有10種顏色。
●AWG尺寸豐富,可對應各種情況。

・訂購時,請注意勿將全長及數量混淆。
・本商品有對應「UL Traceability Program/Processed Wire」。(c-UL未對應)
未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

NAUL1015 UL対応:関連画像
NAUL1015 UL対応:関連画像
型式AWG尺寸顏色
NAUL101524*(0.2mm2W(白)
BK(黑)
R(紅)
BE(藍)
Y(黃)
GN(綠)
O(橘)
BN(棕)
H(灰)
22*(0.3mm2
20*(0.5mm2
24*(0.2mm2GY
(綠/黃)
22*(0.3mm2
20*(0.5mm2
NAUL1015 UL対応:関連画像
NAUL1015 UL対応:関連画像

概要規格

NAUL1015 UL対応:関連画像
NAUL1015 UL対応:関連画像
型號
NAUL1015-20-BE-10
NAUL1015-20-BE-50
NAUL1015-20-BE-100
NAUL1015-20-BE-305
NAUL1015-20-BK-10
NAUL1015-20-BK-50
NAUL1015-20-BK-100
NAUL1015-20-BK-305
NAUL1015-20-BN-10
NAUL1015-20-BN-50
NAUL1015-20-BN-100
NAUL1015-20-BN-305
NAUL1015-20-GN-10
NAUL1015-20-GN-50
NAUL1015-20-GN-100
NAUL1015-20-GN-305
NAUL1015-20-GY-10
NAUL1015-20-GY-50
NAUL1015-20-GY-100
NAUL1015-20-GY-305
NAUL1015-20-H-10
NAUL1015-20-H-50
NAUL1015-20-H-100
NAUL1015-20-H-305
NAUL1015-20-O-10
NAUL1015-20-O-50
NAUL1015-20-O-100
NAUL1015-20-O-305
NAUL1015-20-R-10
NAUL1015-20-R-50
NAUL1015-20-R-100
NAUL1015-20-R-305
NAUL1015-20-W-10
NAUL1015-20-W-50
NAUL1015-20-W-100
NAUL1015-20-W-305
NAUL1015-20-Y-10
NAUL1015-20-Y-50
NAUL1015-20-Y-100
NAUL1015-20-Y-305
NAUL1015-22-BE-10
NAUL1015-22-BE-50
NAUL1015-22-BE-100
NAUL1015-22-BE-305
NAUL1015-22-BK-10
NAUL1015-22-BK-50
NAUL1015-22-BK-100
NAUL1015-22-BK-305
NAUL1015-22-BN-10
NAUL1015-22-BN-50
NAUL1015-22-BN-100
NAUL1015-22-BN-305
NAUL1015-22-GN-10
NAUL1015-22-GN-50
NAUL1015-22-GN-100
NAUL1015-22-GN-305
NAUL1015-22-GY-10
NAUL1015-22-GY-50
NAUL1015-22-GY-100
NAUL1015-22-GY-305
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
護套(外層)顏色 其他特性
3天~ -100.52012.65[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -500.52012.65[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -1000.52012.65[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -3050.52012.65[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -100.52012.65黑色柔軟性
3天~ -500.52012.65黑色柔軟性
3天~ -1000.52012.65黑色柔軟性
3天~ -3050.52012.65黑色柔軟性
3天~ 10100.52012.65褐色柔軟性
3天~ 10500.52012.65褐色柔軟性
3天~ 101000.52012.65褐色柔軟性
3天~ 103050.52012.65褐色柔軟性
3天~ 10100.52012.65綠色柔軟性
3天~ 10500.52012.65綠色柔軟性
3天~ 101000.52012.65綠色柔軟性
3天~ 103050.52012.65綠色柔軟性
3天~ -100.52012.65[其他] 綠色/黃色柔軟性
3天~ -500.52012.65[其他] 綠色/黃色柔軟性
3天~ -1000.52012.65[其他] 綠色/黃色柔軟性
3天~ -3050.52012.65[其他] 綠色/黃色柔軟性
3天~ 10100.52012.65灰色柔軟性
3天~ 10500.52012.65灰色柔軟性
3天~ 101000.52012.65灰色柔軟性
3天~ 103050.52012.65灰色柔軟性
3天~ 10100.52012.65橘色柔軟性
3天~ 10500.52012.65橘色柔軟性
3天~ 101000.52012.65橘色柔軟性
3天~ 103050.52012.65橘色柔軟性
3天~ -100.52012.65紅色柔軟性
3天~ -500.52012.65紅色柔軟性
3天~ -1000.52012.65紅色柔軟性
3天~ -3050.52012.65紅色柔軟性
3天~ -100.52012.65白色柔軟性
3天~ -500.52012.65白色柔軟性
3天~ -1000.52012.65白色柔軟性
3天~ -3050.52012.65白色柔軟性
3天~ -100.52012.65黃色柔軟性
3天~ -500.52012.65黃色柔軟性
3天~ -1000.52012.65黃色柔軟性
3天~ -3050.52012.65黃色柔軟性
3天~ -100.32212.46[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -500.32212.46[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -1000.32212.46[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -3050.32212.46[藍] 藍色 柔軟性
3天~ -100.32212.46黑色柔軟性
3天~ -500.32212.46黑色柔軟性
3天~ -1000.32212.46黑色柔軟性
3天~ -3050.32212.46黑色柔軟性
3天~ -100.32212.46褐色柔軟性
3天~ -500.32212.46褐色柔軟性
3天~ -1000.32212.46褐色柔軟性
3天~ -3050.32212.46褐色柔軟性
3天~ -100.32212.46綠色柔軟性
3天~ -500.32212.46綠色柔軟性
3天~ -1000.32212.46綠色柔軟性
3天~ -3050.32212.46綠色柔軟性
3天~ -100.32212.46[其他] 綠色/黃色柔軟性
3天~ -500.32212.46[其他] 綠色/黃色柔軟性
3天~ -1000.32212.46[其他] 綠色/黃色柔軟性
3天~ -3050.32212.46[其他] 綠色/黃色柔軟性

Loading...

基本資訊

額定電壓 600V 屏蔽 代表規格 UL
護套(外層)材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767