• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

KV 柔軟型 訊號用

KV 柔軟型 訊號用

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

300V 泛用單芯電線

  • 訊號用
  • 箱內配線
  • 感應器
  • 柔軟
  • 絞線
  • 300V

300V 泛用單芯電線
●本製品為KHD(股)製造。
■捲架加工品為 此頁面 / 此頁面
■雙絞線加工品為 此頁面
■亦推薦與此頁面製品類似的三住原廠品 此頁面
使用溫度範圍0〜60℃
取得・依據規格標準JCS3368:2003標準
彎曲半徑成品外徑×8倍(僅固定部)
 

・依據規格標準:JCS3368:2003
・訂購時,
請注意勿將全長及數量混淆。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

KV 柔軟タイプ 信号用:関連画像
型式截面積
(mm2
顏色
KV0.3*(AWG22)W(白)・BK(黑)
R(紅)・BE(藍)
Y(黃)・GN(綠)
*(AWG〜)為大約的AWG尺寸。 

概要規格

KV 柔軟タイプ 信号用:関連画像
未取得電氣用品安全法認證。
型式截面積
(mm2)
顏色全長
(m)
導體塑膠
絕緣體厚度
(mm)
成品外徑
約(mm)
最大導體電阻
Ω/km(20℃)
測試電壓
V/分
絕緣電阻
MΩkm
(20℃)
容許電流
A(30℃)
概算重量
(kg/km)
構成
(條/mm)
外徑
(mm)
KV0.3*(AWG22)W(白)
BK(黑)
R(紅)
BE(藍)
Y(黃)
GN(綠)
10

50

100

200

1000
12/0.180.70.41.561.11000535.3
※容許電流僅供參考,非保證值。
*(AWG〜)為大約的AWG尺寸。
※關於電纜線・電線的外皮(外部被覆部分)的外徑尺寸,請參考上表中的“成品外徑”一欄。
※與VAKV系列最主要的差異在於製造商。關於規格的部分,類似性高,為同等品。細節的規格差異請於規格表中確認。
電流減少係數
周圍溫度(℃)3540455055
電流減少係數0.910.820.710.580.41
容許電流值為在周圍溫度30℃空中佈設1條時的計算值,非保證值。周圍溫度在30℃以上時,請以容許電流乘以上述電流減少係數。
(例)0.3mm2且周圍溫度為40℃時的容許電流值 1.5×0.82=1.23(A)
捆包型態
塑膠袋:將電線束成捲狀以繩子或塑膠繩綁好,裝入塑膠袋內。
型式截面積全長
10m50m100m200m
KV0.3*(AWG22)塑膠袋塑膠袋塑膠袋塑膠袋
*(AWG〜)為大約的AWG尺寸。
 

訂購前請務必閱讀以下注意事項。
※敝公司的型式已包含長度m數。訂購時請指定所需的件數,而非長度m數。



 
型號
KV-0.3-BE-10
KV-0.3-BE-50
KV-0.3-BE-100
KV-0.3-BE-200
KV-0.3-BK-10
KV-0.3-BK-50
KV-0.3-BK-100
KV-0.3-BK-200
KV-0.3-GN-10
KV-0.3-GN-50
KV-0.3-GN-100
KV-0.3-GN-200
KV-0.3-R-10
KV-0.3-R-50
KV-0.3-R-100
KV-0.3-R-200
KV-0.3-W-10
KV-0.3-W-50
KV-0.3-W-100
KV-0.3-W-200
KV-0.3-Y-10
KV-0.3-Y-50
KV-0.3-Y-100
KV-0.3-Y-200
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
芯數
(芯)
護套(外層)顏色 電源、訊號 其他特性
3天~ 101[藍] 藍色 兩用柔軟性
3天~ 501[藍] 藍色 兩用柔軟性
3天~ 1001[藍] 藍色 兩用柔軟性
3天~ 2001[藍] 藍色 兩用柔軟性
3天~ 101黑色兩用柔軟性
3天~ 501黑色兩用柔軟性
3天~ 1001黑色兩用柔軟性
3天~ 2001黑色兩用柔軟性
3天~ 101綠色兩用柔軟性
3天~ 501綠色兩用柔軟性
3天~ 1001綠色兩用柔軟性
3天~ 2001綠色兩用柔軟性
3天~ 101紅色兩用柔軟性
3天~ 501紅色兩用柔軟性
3天~ 1001紅色兩用柔軟性
3天~ 2001紅色兩用柔軟性
3天~ 101白色兩用柔軟性
3天~ 501白色兩用柔軟性
3天~ 1001白色兩用柔軟性
3天~ 2001白色兩用柔軟性
3天~ 101黃色兩用柔軟性
3天~ 501黃色兩用柔軟性
3天~ 1001黃色兩用柔軟性
3天~ 2001黃色兩用柔軟性

Loading...

  1. 1

基本資訊

導體截面積(mm2) 0.3 AWG尺寸(AWG) 22 完成外徑(mm) 1.5
額定電壓 300V 屏蔽 護套(外層)材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767