• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

KIV 符合PSE規範

KIV 符合PSE規範

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

600V 泛用單芯電線

  • 電安法PSE
  • 電源用
  • 箱內配線
  • 柔軟
  • 絞線
  • 600V

●使用於600V以下的電氣機器或控制盤的配線等。
 

・0.5mm2為PSE非對應。
・訂購時,請注意勿將全長及數量混淆。
・根據製造商不同,顏色與柔軟度略有差異。
・依據規格標準:JISC3316
※電纜線類庫存品依據客戶指定的長度裁切出貨,故無法取消・退貨,請特別注意。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

KIV PSE対応:関連画像
KIV PSE対応:関連画像

KIV PSE対応:関連画像

型式截面積
(mm²)
顏色
VAKIV0.5 *(AWG20)
 
W(白)
BK(黑)
R(紅)
BE(藍)
Y(黃)
GN(綠)
KIV PSE対応:関連画像
 

概要規格

KIV PSE対応:関連画像
KIV PSE対応:関連画像

KIV PSE対応:関連画像
KIV PSE対応:関連画像
KIV PSE対応:関連画像
型號
VAKIV-0.5-BE-10
VAKIV-0.5-BE-50
VAKIV-0.5-BE-100
VAKIV-0.5-BE-200
VAKIV-0.5-BK-10
VAKIV-0.5-BK-50
VAKIV-0.5-BK-100
VAKIV-0.5-BK-200
VAKIV-0.5-GN-10
VAKIV-0.5-GN-50
VAKIV-0.5-GN-100
VAKIV-0.5-GN-200
VAKIV-0.5-R-10
VAKIV-0.5-R-50
VAKIV-0.5-R-100
VAKIV-0.5-R-200
VAKIV-0.5-W-10
VAKIV-0.5-W-50
VAKIV-0.5-W-100
VAKIV-0.5-W-200
VAKIV-0.5-Y-10
VAKIV-0.5-Y-50
VAKIV-0.5-Y-100
VAKIV-0.5-Y-200
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
芯數
(芯)
護套(外層)顏色 電源、訊號 其他特性
3天~ 101[藍] 藍色 兩用柔軟性
3天~ 501[藍] 藍色 兩用柔軟性
3天~ 1001[藍] 藍色 兩用柔軟性
3天~ 2001[藍] 藍色 兩用柔軟性
3天~ 101黑色兩用柔軟性
3天~ 501黑色兩用柔軟性
3天~ 1001黑色兩用柔軟性
3天~ 2001黑色兩用柔軟性
3天~ 101綠色兩用柔軟性
3天~ 501綠色兩用柔軟性
3天~ 1001綠色兩用柔軟性
3天~ 2001綠色兩用柔軟性
3天~ 101紅色兩用柔軟性
3天~ 501紅色兩用柔軟性
3天~ 1001紅色兩用柔軟性
3天~ 2001紅色兩用柔軟性
3天~ 101白色兩用柔軟性
3天~ 501白色兩用柔軟性
3天~ 1001白色兩用柔軟性
3天~ 2001白色兩用柔軟性
3天~ 101黃色兩用柔軟性
3天~ 501黃色兩用柔軟性
3天~ 1001黃色兩用柔軟性
3天~ 2001黃色兩用柔軟性

Loading...

  1. 1

基本資訊

導體截面積(mm2) 0.5 AWG尺寸(AWG) 20 完成外徑(mm) 2.5
額定電壓 600V 屏蔽 護套(外層)材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767