(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
弱電流電路用 耐熱・耐繞曲 氟樹脂絕緣單芯電線
使用溫度範圍 | −100〜150℃ |
彎曲半徑 | 成品半徑×6倍(可動部6倍) |
型式 | 斷面積 (mm2) | 顏色 |
ETFE | 0.125*(AWG26) | R(紅)・BK(黑) W(白)・BE(藍) Y(黃)・GN(綠) BN(棕) |
0.2*(AWG24) | ||
0.3*(AWG22) | ||
0.5*(AWG20) | ||
0.75*(AWG18) | R(紅)・BK(黑)・ W(白)・YG(黃/綠) | |
1.25*(AWG16) |
型式 | 斷面積 (mm2) | 顏色 | 全長 (m) | 導體 | 絕緣 厚度 (mm) | 成品 外徑 (mm) | 電氣特性 | 概算 質量 kg/km | ||||
構成 條/mm | 外徑 約/mm | 導體電阻 Ω/km(20℃) | 絕緣特性 MΩkm(20℃) | 測試電壓 V/分 | 容許電流 A(30℃) | |||||||
ETFE | 0.125*(AWG26) | R(紅)・BK(黑) W(白)・BE(藍) Y(黃)・GN(綠) BN(棕) | 10・20 50・100 | 3/22/0.05 | 0.51 | 0.15 | 0.81 | 162以下 | 1500以上 | 1500 | 6.4 | 1.8 |
0.2*(AWG24) | 3/34/0.05 | 0.64 | 0.15 | 0.94 | 105以下 | 8.5 | 2.5 | |||||
0.3*(AWG22) | 3/51/0.05 | 0.82 | 0.15 | 1.12 | 70以下 | 11 | 3.6 | |||||
0.5*(AWG20) | 3/85/0.05 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 44以下 | 15.4 | 5.6 | |||||
0.75*(AWG18) | R(紅)・BK(黑)・ W(白)・YG(黃/綠) | 7/55/0.05 | 1.28 | 0.2 | 1.68 | 27.5以下 | 20.2 | 8.6 | ||||
1.25*(AWG16) | 7/91/0.05 | 1.65 | 0.2 | 2.05 | 16.8以下 | 28.4 | 13.6 |
周圍溫度(℃) | 30以下 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 |
電流減少係數 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 0.83 | 0.76 | 0.68 | 0.60 | 0.55 |
型式 | 斷面積 | 全長 | |||
100m | 50m | 20m | 10m | ||
ETFE | 0.125*(AWG26) | 捲筒 | 塑膠袋(紙箱) | 塑膠袋(紙箱) | 塑膠袋(紙箱) |
0.2*(AWG24) | 捲筒 | 塑膠袋(紙箱) | 塑膠袋(紙箱) | 塑膠袋(紙箱) | |
0.3*(AWG22) | 捲筒 | 塑膠袋(紙箱) | 塑膠袋(紙箱) | 塑膠袋(紙箱) | |
0.5*(AWG20) | 捲筒 | 塑膠袋(紙箱) | 塑膠袋(紙箱) | 塑膠袋(紙箱) | |
0.75*(AWG18) | 捲筒 | 塑膠袋(紙箱) | 塑膠袋(紙箱) | 塑膠袋(紙箱) | |
1.25*(AWG16) | 捲筒 | 塑膠袋(紙箱) | 塑膠袋(紙箱) | 塑膠袋(紙箱) |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 全長 (m) | 導體截面積 (mm2) | AWG尺寸 (AWG) | 完成外徑 (mm) | 護套(外層)顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 100 | 0.2 | 24 | 0.94 | 白色 | ||
當日可能 | 20 | 0.3 | 22 | 1.12 | 紅色 | ||
當日可能 | 50 | 0.3 | 22 | 1.12 | 紅色 | ||
當日可能 | 50 | 0.3 | 22 | 1.12 | [黃] 黃色 | ||
當日可能 | 100 | 0.3 | 22 | 1.12 | [黃] 黃色 | ||
當日可能 | 10 | 0.5 | 20 | 1.5 | [藍] 藍色 | ||
當日可能 | 20 | 0.5 | 20 | 1.5 | [藍] 藍色 | ||
當日可能 | 50 | 0.5 | 20 | 1.5 | [藍] 藍色 | ||
當日可能 | 20 | 0.5 | 20 | 1.5 | 黑色 | ||
當日可能 | 50 | 0.5 | 20 | 1.5 | 黑色 | ||
當日可能 | 100 | 0.5 | 20 | 1.5 | 黑色 | ||
當日可能 | 10 | 0.5 | 20 | 1.5 | 綠色 | ||
當日可能 | 20 | 0.5 | 20 | 1.5 | 綠色 | ||
當日可能 | 50 | 0.5 | 20 | 1.5 | 綠色 | ||
當日可能 | 100 | 0.5 | 20 | 1.5 | 綠色 | ||
當日可能 | 20 | 0.5 | 20 | 1.5 | 紅色 | ||
當日可能 | 50 | 0.5 | 20 | 1.5 | 紅色 | ||
當日可能 | 10 | 0.5 | 20 | 1.5 | 白色 | ||
當日可能 | 20 | 0.5 | 20 | 1.5 | 白色 | ||
當日可能 | 50 | 0.5 | 20 | 1.5 | 白色 | ||
當日可能 | 100 | 0.5 | 20 | 1.5 | 白色 | ||
當日可能 | 10 | 0.5 | 20 | 1.5 | [黃] 黃色 | ||
當日可能 | 20 | 0.5 | 20 | 1.5 | [黃] 黃色 | ||
當日可能 | 50 | 0.5 | 20 | 1.5 | [黃] 黃色 | ||
當日可能 | 10 | 0.75 | 18 | 1.68 | 黑色 | ||
當日可能 | 20 | 0.75 | 18 | 1.68 | 黑色 | ||
當日可能 | 50 | 0.75 | 18 | 1.68 | 黑色 | ||
當日可能 | 20 | 0.75 | 18 | 1.68 | 白色 | ||
當日可能 | 50 | 0.75 | 18 | 1.68 | 白色 | ||
當日可能 | 20 | 0.125 | 26 | 0.81 | 綠色 | ||
當日可能 | 20 | 0.125 | 26 | 0.81 | [黃] 黃色 | ||
當日可能 | 50 | 0.125 | 26 | 0.81 | [黃] 黃色 | ||
當日可能 | 50 | 1.25 | 16 | 2.05 | 黑色 | ||
當日可能 | 100 | 1.25 | 16 | 2.05 | 黑色 | ||
當日可能 | 10 | 1.25 | 16 | 2.05 | [黃] 黃色/綠色 | ||
當日可能 | 20 | 1.25 | 16 | 2.05 | [黃] 黃色/綠色 | ||
當日可能 | 100 | 1.25 | 16 | 2.05 | [黃] 黃色/綠色 |
Loading...
芯數(芯) | 1 | 額定電壓 | 250V | 屏蔽 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
特性 | 耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性 | 護套(外層)材料 | 氟類 | 其他特性 | 柔軟性、耐繞曲性 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策