(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

K熱電耦用 普通級・精密級・耐熱可動精密級

K熱電耦用 普通級・精密級・耐熱可動精密級
  • 促銷至 2025/03/31截止

K熱電耦導線 固定用・可動用電纜線 (移動電纜保護鍊架/扭轉測試性能500萬次以上)

  • 絞線

K熱電耦導線 固定用・可動用電纜線
●補償引線的區分:NAVXG為與舊VX−G、KCC−2−G相當,NAKXGS為與舊KX−GS、KX−2−GS相當。
●NAKXHSR為可動・耐熱型。(耐熱200℃) 

・訂購時,請注意勿將指定長度及數量混淆。
・K熱電耦為從-200到1200℃補償計測的熱電耦。
・無法於K熱電耦以外此用,請注意。
※電纜線類的庫存品為依據客戶指定的長度裁切出貨,故無法取消・退貨,請特別注意。



※根據製造商不同,顏色與柔軟度多少會有所差異。
未取得電氣用品安全法認證。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

K熱電対用 普通級・精密級・耐熱可動精密級:関連画像
K熱電対用 普通級・精密級・耐熱可動精密級:関連画像
K熱電対用 普通級・精密級・耐熱可動精密級:関連画像
型式截面積對數
1P=
2芯
全長
或是
指定長度
NAVXG0.5*(AWG20)1P1

100

(指定以1m
為單位)
1.25*(AWG16)1P
NAKXGS0.5*(AWG20)1P
1.25*(AWG16)1P
NAKXHSR0.3*(AWG22)1P
K熱電対用 普通級・精密級・耐熱可動精密級:関連画像
K熱電対用 普通級・精密級・耐熱可動精密級:関連画像

概要規格

K熱電対用 普通級・精密級・耐熱可動精密級:関連画像
K熱電対用 普通級・精密級・耐熱可動精密級:関連画像
K熱電対用 普通級・精密級・耐熱可動精密級:関連画像
K熱電対用 普通級・精密級・耐熱可動精密級:関連画像
型號
NAKXGS-0.5-1P-1
NAKXGS-0.5-1P-2
NAKXGS-0.5-1P-3
NAKXGS-0.5-1P-4
NAKXGS-0.5-1P-5
NAKXGS-0.5-1P-6
NAKXGS-0.5-1P-7
NAKXGS-0.5-1P-8
NAKXGS-0.5-1P-9
NAKXGS-0.5-1P-10
NAKXGS-0.5-1P-11
NAKXGS-0.5-1P-12
NAKXGS-0.5-1P-13
NAKXGS-0.5-1P-14
NAKXGS-0.5-1P-15
NAKXGS-0.5-1P-16
NAKXGS-0.5-1P-17
NAKXGS-0.5-1P-18
NAKXGS-0.5-1P-19
NAKXGS-0.5-1P-20
NAKXGS-0.5-1P-21
NAKXGS-0.5-1P-22
NAKXGS-0.5-1P-23
NAKXGS-0.5-1P-24
NAKXGS-0.5-1P-25
NAKXGS-0.5-1P-26
NAKXGS-0.5-1P-27
NAKXGS-0.5-1P-28
NAKXGS-0.5-1P-29
NAKXGS-0.5-1P-30
NAKXGS-0.5-1P-31
NAKXGS-0.5-1P-32
NAKXGS-0.5-1P-33
NAKXGS-0.5-1P-34
NAKXGS-0.5-1P-35
NAKXGS-0.5-1P-36
NAKXGS-0.5-1P-37
NAKXGS-0.5-1P-38
NAKXGS-0.5-1P-39
NAKXGS-0.5-1P-40
NAKXGS-0.5-1P-41
NAKXGS-0.5-1P-42
NAKXGS-0.5-1P-43
NAKXGS-0.5-1P-44
NAKXGS-0.5-1P-45
NAKXGS-0.5-1P-46
NAKXGS-0.5-1P-47
NAKXGS-0.5-1P-48
NAKXGS-0.5-1P-49
NAKXGS-0.5-1P-50
NAKXGS-0.5-1P-51
NAKXGS-0.5-1P-52
NAKXGS-0.5-1P-53
NAKXGS-0.5-1P-54
NAKXGS-0.5-1P-55
NAKXGS-0.5-1P-56
NAKXGS-0.5-1P-57
NAKXGS-0.5-1P-58
NAKXGS-0.5-1P-59
NAKXGS-0.5-1P-60
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
完成外徑
(mm)
護套(外層)顏色 護套(外層)材料 絕緣體材料 其他特性
4天~ 10.520--PVCPVC-
4天~ 20.520--PVCPVC-
4天~ 30.520--PVCPVC-
4天~ 40.520--PVCPVC-
4天~ 50.520--PVCPVC-
4天~ 60.520--PVCPVC-
4天~ 70.520--PVCPVC-
4天~ 80.520--PVCPVC-
4天~ 90.520--PVCPVC-
4天~ 100.520--PVCPVC-
4天~ 110.520--PVCPVC-
4天~ 120.520--PVCPVC-
4天~ 130.520--PVCPVC-
4天~ 140.520--PVCPVC-
4天~ 150.520--PVCPVC-
4天~ 160.520--PVCPVC-
4天~ 170.520--PVCPVC-
4天~ 180.520--PVCPVC-
4天~ 190.520--PVCPVC-
4天~ 200.520--PVCPVC-
4天~ 210.520--PVCPVC-
4天~ 220.520--PVCPVC-
4天~ 230.520--PVCPVC-
4天~ 240.520--PVCPVC-
4天~ 250.520--PVCPVC-
4天~ 260.520--PVCPVC-
4天~ 270.520--PVCPVC-
4天~ 280.520--PVCPVC-
4天~ 290.520--PVCPVC-
4天~ 300.520--PVCPVC-
4天~ 310.520--PVCPVC-
4天~ 320.520--PVCPVC-
4天~ 330.520--PVCPVC-
4天~ 340.520--PVCPVC-
4天~ 350.520--PVCPVC-
4天~ 360.520--PVCPVC-
4天~ 370.520--PVCPVC-
4天~ 380.520--PVCPVC-
4天~ 390.520--PVCPVC-
4天~ 400.520--PVCPVC-
4天~ 410.520--PVCPVC-
4天~ 420.520--PVCPVC-
4天~ 430.520--PVCPVC-
4天~ 440.520--PVCPVC-
4天~ 450.520--PVCPVC-
4天~ 460.520--PVCPVC-
4天~ 470.520--PVCPVC-
4天~ 480.520--PVCPVC-
4天~ 490.520--PVCPVC-
當日可能 500.520--PVCPVC-
4天~ 510.520--PVCPVC-
4天~ 520.520--PVCPVC-
4天~ 530.520--PVCPVC-
4天~ 540.520--PVCPVC-
4天~ 550.520--PVCPVC-
4天~ 560.520--PVCPVC-
4天~ 570.520--PVCPVC-
4天~ 580.520--PVCPVC-
4天~ 590.520--PVCPVC-
4天~ 600.520--PVCPVC-

Loading...

基本資訊

屏蔽 電源、訊號 兩用

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767