(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

可動用同軸電線 50/75Ω

可動用同軸電線 50/75Ω

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • NARG58R
  • NA3C2VR
  • 促銷至 2025/03/31截止

撓曲特性優異的可動型。NA3C2VR為可承受26萬次以上撓曲測試、NARG58R為可承受44萬次以上撓曲測試的同軸電纜線。

  • 耐繞曲
  • 絞線
  • 單重屏蔽

繞曲特性優越的可動用型
●關於撓曲測試:NA3C2VR為可承受26萬次以上、NARG58R為可承受44萬次以上(耐繞曲測試)的同軸電纜線。

・訂購時,請注意勿將指定長度及數量混淆。
・未取得電氣用品安全法認證。
・繞曲測試的數據為實測值,非保證值。
未取得電氣用品安全法認證。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

可動用同軸ケーブル 50/75Ω:関連画像
可動用同軸ケーブル 50/75Ω:関連画像
可動用同軸ケーブル 50/75Ω:関連画像 可動用同軸ケーブル 50/75Ω:関連画像
型式全長
或是
指定長度
NA3C2VR1~100
(指定以1m為單位)
NARG58R

概要規格

可動用同軸ケーブル 50/75Ω:関連画像
可動用同軸ケーブル 50/75Ω:関連画像
型號
NA3C2VR-1
NA3C2VR-2
NA3C2VR-3
NA3C2VR-4
NA3C2VR-5
NA3C2VR-6
NA3C2VR-7
NA3C2VR-8
NA3C2VR-9
NA3C2VR-10
NA3C2VR-11
NA3C2VR-12
NA3C2VR-13
NA3C2VR-14
NA3C2VR-15
NA3C2VR-16
NA3C2VR-17
NA3C2VR-18
NA3C2VR-19
NA3C2VR-20
NA3C2VR-21
NA3C2VR-22
NA3C2VR-23
NA3C2VR-24
NA3C2VR-25
NA3C2VR-26
NA3C2VR-27
NA3C2VR-28
NA3C2VR-29
NA3C2VR-30
NA3C2VR-31
NA3C2VR-32
NA3C2VR-33
NA3C2VR-34
NA3C2VR-35
NA3C2VR-36
NA3C2VR-37
NA3C2VR-38
NA3C2VR-39
NA3C2VR-40
NA3C2VR-41
NA3C2VR-42
NA3C2VR-43
NA3C2VR-44
NA3C2VR-45
NA3C2VR-46
NA3C2VR-47
NA3C2VR-48
NA3C2VR-49
NA3C2VR-50
NA3C2VR-51
NA3C2VR-52
NA3C2VR-53
NA3C2VR-54
NA3C2VR-55
NA3C2VR-56
NA3C2VR-57
NA3C2VR-58
NA3C2VR-59
NA3C2VR-60
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
完成外徑
(mm)
4天~ 15.4±0.5
4天~ 25.4±0.5
4天~ 35.4±0.5
4天~ 45.4±0.5
4天~ 55.4±0.5
4天~ 65.4±0.5
4天~ 75.4±0.5
4天~ 85.4±0.5
4天~ 95.4±0.5
4天~ 105.4±0.5
4天~ 115.4±0.5
4天~ 125.4±0.5
4天~ 135.4±0.5
4天~ 145.4±0.5
4天~ 155.4±0.5
4天~ 165.4±0.5
4天~ 175.4±0.5
4天~ 185.4±0.5
4天~ 195.4±0.5
4天~ 205.4±0.5
4天~ 215.4±0.5
4天~ 225.4±0.5
4天~ 235.4±0.5
4天~ 245.4±0.5
4天~ 255.4±0.5
4天~ 265.4±0.5
4天~ 275.4±0.5
4天~ 285.4±0.5
4天~ 295.4±0.5
4天~ 305.4±0.5
4天~ 315.4±0.5
4天~ 325.4±0.5
4天~ 335.4±0.5
4天~ 345.4±0.5
4天~ 355.4±0.5
4天~ 365.4±0.5
4天~ 375.4±0.5
4天~ 385.4±0.5
4天~ 395.4±0.5
4天~ 405.4±0.5
4天~ 415.4±0.5
4天~ 425.4±0.5
4天~ 435.4±0.5
4天~ 445.4±0.5
4天~ 455.4±0.5
4天~ 465.4±0.5
4天~ 475.4±0.5
4天~ 485.4±0.5
4天~ 495.4±0.5
4天~ 505.4±0.5
4天~ 515.4±0.5
4天~ 525.4±0.5
4天~ 535.4±0.5
4天~ 545.4±0.5
4天~ 555.4±0.5
4天~ 565.4±0.5
4天~ 575.4±0.5
4天~ 585.4±0.5
4天~ 595.4±0.5
4天~ 605.4±0.5

Loading...

基本資訊

芯數(芯) 1 屏蔽 護套(外層)材料 PVC
絕緣體材料 聚乙烯類 其他特性 耐繞曲性、耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767