CVFU 未滿100V (型號表)

CVFU 未滿100V

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • CVFU 0.5mm2  4芯 0.3m
  • ケーブル伸長時 指定長×3倍

具有優越耐繞曲性的彈簧線

  • 絞線
  • 細線化導體
  • 未滿100V

繞曲性優越的彈簧線
●本製品為倉茂電工製商品。
●可做為産業機器人等,經常反覆伸縮可動部的控制線使用。
●伸縮性:CVFU的外被材使用反發彈性佳、永久壓縮歪度小的PU。
●耐繞曲性:彈簧線具有優越地耐繞曲性,可承受100萬次倍長伸縮。
●耐環境特性:具有優越地耐磨耗性,嚴酷使用條件下也可以長時間使用。
●電線伸長時可達指定長的約3倍。

・請做為弱電流電子回路使用。
※請注意電線庫存品依指定尺寸裁切,
  因此無法取消・退貨。

 
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式斷面積
(mm2
芯數販售長度
(m)
線圈
外徑D
約mm
導體絕緣體完成
外徑
d(mm)
容許
電流
A
導體電阻
Ω/km
(20℃)
絕緣電阻
MΩ/km
(20℃)
測試
電壓
V/分
預估
重量
g/m
組成
(條/mm)
外徑
(mm)
厚度
(mm)
外徑
(mm)
CVFU0.3
*(AWG22)
20.3, 0.5, 1.0183/20/0.080.90.31.54.9262.3
以下
5
以上
1000180
30.3, 0.5, 1.0195.12240
40.3, 0.5, 1.0205.52290
60.3, 0.5, 1.0256.62410
80.3, 0.5, 1.0297.71550
100.3, 0.5, 1.0349.11720
120.3, 0.5, 1.0328.51740
160.3, 0.5, 1.0369.61970
0.5
*(AWG20)
20.3, 0.5, 1.0223/15/0.121.20.42.05.9337.8
以下
5
以上
1000290
30.3, 0.5, 1.0236.23360
40.3, 0.5, 1.0266.93460
60.3, 0.5, 1.0318.32650
80.3, 0.5, 1.0369.72880
100.3, 0.5, 1.04311.721180
121.04111.021220
161.04612.521590
0.75
*(AWG18)
20.3, 0.5, 1.0273/22/0.121.40.62.67.3425.1
以下
5
以上
3000460
30.3, 0.5, 1.0297.94590
40.3, 0.5, 1.0328.64820
60.3, 0.5, 1.03910.531080
81.04913.331660
100.5, 1.05414.531950
121.05514.922200
161.06116.522720
1.25
*(AWG16)
20.3, 0.5, 1.0307/16/0.121.70.62.98.1715.1
以下
5
以上
3000600
30.3, 0.5, 1.0328.57750
40.3, 0.5, 1.0359.57970
60.3, 0.5, 1.04311.641460
80.5, 1.05414.642160
100.5, 1.05915.932520
2.0
*(AWG14)
20.3, 0.5, 1.0347/25/0.122.10.63.39.1109.79
以下
5
以上
3000810
30.3, 0.5, 1.0369.6101020
40.3, 0.5, 1.04010.7101310
※10芯與12芯由於絕緣體配列不同,故10芯的外徑會比12芯更粗。*(AWG~)為參考值。

概要規格

型號
CVFU-0.3-2-0.3
CVFU-0.3-2-0.5
CVFU-0.3-2-1.0
CVFU-0.3-3-0.3
CVFU-0.3-3-0.5
CVFU-0.3-3-1.0
CVFU-0.3-4-0.3
CVFU-0.3-4-0.5
CVFU-0.3-4-1.0
CVFU-0.3-6-0.3
CVFU-0.3-6-0.5
CVFU-0.3-6-1.0
CVFU-0.3-8-0.3
CVFU-0.3-8-0.5
CVFU-0.3-8-1.0
CVFU-0.3-10-0.3
CVFU-0.3-10-0.5
CVFU-0.3-10-1.0
CVFU-0.3-12-0.3
CVFU-0.3-12-0.5
CVFU-0.3-12-1.0
CVFU-0.3-16-0.3
CVFU-0.3-16-0.5
CVFU-0.3-16-1.0
CVFU-0.5-2-0.3
CVFU-0.5-2-0.5
CVFU-0.5-2-1.0
CVFU-0.5-3-0.3
CVFU-0.5-3-0.5
CVFU-0.5-3-1.0
CVFU-0.5-4-0.3
CVFU-0.5-4-0.5
CVFU-0.5-4-1.0
CVFU-0.5-6-0.3
CVFU-0.5-6-0.5
CVFU-0.5-6-1.0
CVFU-0.5-8-0.3
CVFU-0.5-8-0.5
CVFU-0.5-8-1.0
CVFU-0.5-10-0.3
CVFU-0.5-10-0.5
CVFU-0.5-10-1.0
CVFU-0.5-12-1.0
CVFU-0.5-16-1.0
CVFU-0.75-2-0.3
CVFU-0.75-2-0.5
CVFU-0.75-2-1.0
CVFU-0.75-3-0.3
CVFU-0.75-3-0.5
CVFU-0.75-3-1.0
CVFU-0.75-4-0.3
CVFU-0.75-4-0.5
CVFU-0.75-4-1.0
CVFU-0.75-6-0.3
CVFU-0.75-6-0.5
CVFU-0.75-6-1.0
CVFU-0.75-8-1.0
CVFU-0.75-10-0.5
CVFU-0.75-10-1.0
CVFU-0.75-12-1.0
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
其他特性
3天~ -0.30.3222耐繞曲性
3天~ -0.50.3222耐繞曲性
3天~ -10.3222耐繞曲性
3天~ -0.30.3223耐繞曲性
3天~ -0.50.3223耐繞曲性
3天~ -10.3223耐繞曲性
3天~ -0.30.3224耐繞曲性
3天~ -0.50.3224耐繞曲性
3天~ -10.3224耐繞曲性
3天~ -0.30.3226耐繞曲性
3天~ -0.50.3226耐繞曲性
3天~ -10.3226耐繞曲性
3天~ -0.30.3228耐繞曲性
3天~ -0.50.3228耐繞曲性
3天~ -10.3228耐繞曲性
3天~ -0.30.32210耐繞曲性
3天~ -0.50.32210耐繞曲性
3天~ -10.32210耐繞曲性
3天~ -0.30.32212耐繞曲性
3天~ -0.50.32212耐繞曲性
3天~ -10.32212耐繞曲性
3天~ -0.30.32216耐繞曲性
3天~ -0.50.32216耐繞曲性
3天~ -10.32216耐繞曲性
3天~ -0.30.5202耐繞曲性
3天~ -0.50.5202耐繞曲性
3天~ -10.5202耐繞曲性
3天~ -0.30.5203耐繞曲性
3天~ -0.50.5203耐繞曲性
3天~ -10.5203耐繞曲性
3天~ -0.30.5204耐繞曲性
3天~ -0.50.5204耐繞曲性
3天~ -10.5204耐繞曲性
3天~ -0.30.5206耐繞曲性
3天~ -0.50.5206耐繞曲性
3天~ -10.5206耐繞曲性
3天~ -0.30.5208耐繞曲性
3天~ -0.50.5208耐繞曲性
3天~ -10.5208耐繞曲性
3天~ -0.30.52010耐繞曲性
3天~ -0.50.52010耐繞曲性
3天~ -10.52010耐繞曲性
3天~ -10.52012耐繞曲性
3天~ -10.52016耐繞曲性
3天~ -0.30.75182耐繞曲性
3天~ -0.50.75182耐繞曲性
3天~ -10.75182耐繞曲性
3天~ -0.30.75183耐繞曲性
3天~ -0.50.75183耐繞曲性
3天~ 1010.75183耐繞曲性
3天~ -0.30.75184耐繞曲性
3天~ 100.50.75184耐繞曲性
3天~ -10.75184耐繞曲性
3天~ -0.30.75186耐繞曲性
3天~ -0.50.75186耐繞曲性
3天~ -10.75186耐繞曲性
3天~ -10.75188耐繞曲性
3天~ 100.50.751810耐繞曲性
3天~ -10.751810耐繞曲性
3天~ -10.751812耐繞曲性

Loading...

基本資訊

額定電壓 弱電流電路用 屏蔽 特性 耐磨耗性
護套(外層)材料 優力膠類

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767