UL規格 附護套型

UL規格 附護套型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

附護套扁平型訊號線

  • VW-1
  • ULAWM
  • 絞線
  • 150V

附護套扁平型訊號線
●本製品為沖電線(股)製造。
●將扁平線的部分連體型以S字形彎曲,包覆有PVC外皮。可將外皮護套切開,與連接器一次連接,或是將電線分支。
●扁平線的兩端是以如同圓周外側的樣式成形,處理端末時,外皮的剝離長度只要一般的2/3〜1/2,即可將扁平線適度的攤平。
●由於無中間物,使端末處理作業更容易。
●為間距精度不會劣化的形狀,與連接器的連接信賴性可靠度也很萬全。
●備有無屏蔽、附屏蔽2種類型。

・扁平線的隔著部、非隔著部的尺寸各為30mm。
・由於有外皮包覆,額定電壓為150V。
・由於無中間物,成品並非正圓。
・訂購時,請注意勿將指定長度與數量混淆。
・本商品有對應「UL裁線追溯方案」。(c-UL未對應)
※電纜線類的庫存品為依據客戶指定的長度裁切出貨,故無法取消、退貨,請特別注意。
※根據製造商不同,顏色與柔軟度多少會有所差異。
未取得電氣用品安全法認證。
UL規格 シース付タイプ:関連画像

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

UL規格 シース付タイプ:関連画像
UL規格 シース付タイプ:関連画像
UL規格 シース付タイプ:関連画像
型式芯數
SFX
(無屏蔽型)
20
26
30
34
40
50
64
SFX-SB
(有屏蔽型)
20
26
30
34
40
50
64
UL規格 シース付タイプ:関連画像

概要規格

UL規格 シース付タイプ:関連画像

電流減少係數
環境溫度(℃)35404550556065
電流減少係數0.970.930.890.860.820.770.73
環境溫度(℃)707580859095100
電流減少係數0.680.630.580.520.450.370.26
容許電流代表空氣中環境溫度30℃、鋪設1條時的計算值,並非保證值。
環境溫度超過或不到30℃時,將容許電流乘以上列電流減少係數。
(例)環境溫度40℃時的容許電流值  1×0.93=0.93(A)
 
UL規格 シース付タイプ:関連画像
UL規格 シース付タイプ:関連画像
UL規格 シース付タイプ:関連画像
型號
SFX-20-1
SFX-20-5
SFX-20-10
SFX-20-20
SFX-20-50
SFX-20-100
SFX-26-1
SFX-26-5
SFX-26-10
SFX-26-20
SFX-26-50
SFX-26-100
SFX-30-1
SFX-30-5
SFX-30-10
SFX-30-20
SFX-30-50
SFX-30-100
SFX-34-1
SFX-34-5
SFX-34-10
SFX-34-20
SFX-34-50
SFX-34-100
SFX-40-1
SFX-40-5
SFX-40-10
SFX-40-20
SFX-40-50
SFX-40-100
SFX-50-1
SFX-50-5
SFX-50-10
SFX-50-20
SFX-50-50
SFX-50-100
SFX-64-1
SFX-64-5
SFX-64-10
SFX-64-20
SFX-64-50
SFX-64-100
SFX-SB-20-1
SFX-SB-20-5
SFX-SB-20-10
SFX-SB-20-20
SFX-SB-20-50
SFX-SB-20-100
SFX-SB-26-1
SFX-SB-26-5
SFX-SB-26-10
SFX-SB-26-20
SFX-SB-26-50
SFX-SB-26-100
SFX-SB-30-1
SFX-SB-30-5
SFX-SB-30-10
SFX-SB-30-20
SFX-SB-30-50
SFX-SB-30-100
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
屏蔽 全寬
(mm)
其他特性
3天~ -125.4-
3天~ -525.4-
3天~ -1025.4-
3天~ -2025.4-
3天~ -5025.4-
3天~ -10025.4-
3天~ -133-
3天~ -533-
3天~ -1033-
3天~ -2033-
3天~ -5033-
3天~ -10033-
3天~ -138.1-
3天~ -538.1-
3天~ -1038.1-
3天~ -2038.1-
3天~ -5038.1-
3天~ -10038.1-
3天~ -143.2-
3天~ -543.2-
3天~ -1043.2-
3天~ -2043.2-
3天~ -5043.2-
3天~ -10043.2-
3天~ -150.8-
3天~ -550.8-
3天~ -1050.8-
3天~ -2050.8-
3天~ -5050.8-
3天~ -10050.8-
3天~ -163.5-
3天~ -563.5-
3天~ -1063.5-
3天~ -2063.5-
3天~ -5063.5-
3天~ -10063.5-
3天~ -181.3-
3天~ -581.3-
3天~ -1081.3-
3天~ -2081.3-
3天~ -5081.3-
3天~ -10081.3-
3天~ 10125.4抗雜訊性
3天~ 10525.4抗雜訊性
3天~ 101025.4抗雜訊性
3天~ 102025.4抗雜訊性
3天~ 105025.4抗雜訊性
3天~ 1010025.4抗雜訊性
3天~ 10133抗雜訊性
3天~ 10533抗雜訊性
3天~ 101033抗雜訊性
3天~ 102033抗雜訊性
3天~ 105033抗雜訊性
3天~ 1010033抗雜訊性
3天~ -138.1抗雜訊性
3天~ -538.1抗雜訊性
3天~ -1038.1抗雜訊性
3天~ -2038.1抗雜訊性
3天~ -5038.1抗雜訊性
3天~ -10038.1抗雜訊性

Loading...

基本資訊

導體截面積(mm2) 0.08 AWG尺寸(AWG) 28 額定電壓 150V
代表規格 UL 護套(外層)材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767