UL規格 雙絞線型 (型號表)

UL規格 雙絞線型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

UL規格扁平型訊號用

  • VW-1
  • ULAWM
  • 絞線
  • 雙絞線
  • 300V

 雙絞線構造可用於抗干擾對策
●本製品為昭和電線(股)製造。
●由於是雙絞線,相較於一般的扁平線,降低電磁干擾的效果更高。
●加諸於電纜線上的壓力會被雙絞線部分吸收,因此可動性更優越。
●由於使用了雙絞線,可以將電線捲起,可自由變更配線的方向。

・訂購時,請注意勿將指定長度及數量混淆。
・本商品有對應「UL Traceability Program/Processed Wire」。(c-UL未對應)
未取得電氣用品安全法認證。
UL規格 ツイストペアタイプ:関連画像

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

UL規格 ツイストペアタイプ:関連画像
UL規格 ツイストペアタイプ:関連画像
型式對數
1P=2芯
全長
(m)
KFTC5P1
5
10
30.5

(一卷)
8P
10P
13P
20P
25P
UL規格 ツイストペアタイプ:関連画像

概要規格

UL規格 ツイストペアタイプ:関連画像
UL規格 ツイストペアタイプ:関連画像
型號
KFTC-5P-1
KFTC-5P-5
KFTC-5P-10
KFTC-5P-30.5
KFTC-8P-1
KFTC-8P-5
KFTC-8P-10
KFTC-8P-30.5
KFTC-10P-1
KFTC-10P-5
KFTC-10P-10
KFTC-10P-30.5
KFTC-13P-1
KFTC-13P-5
KFTC-13P-10
KFTC-13P-30.5
KFTC-20P-1
KFTC-20P-5
KFTC-20P-10
KFTC-20P-30.5
KFTC-25P-1
KFTC-25P-5
KFTC-25P-10
KFTC-25P-30.5
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
對數 全寬
(mm)
其他特性
3天~ 1512.7抗雜訊性
3天~ 5512.7抗雜訊性
3天~ 10512.7抗雜訊性
3天~ 30.5512.7抗雜訊性
3天~ 1820.3抗雜訊性
3天~ 5820.3抗雜訊性
3天~ 10820.3抗雜訊性
3天~ 30.5820.3抗雜訊性
3天~ 11025.4抗雜訊性
3天~ 51025.4抗雜訊性
3天~ 101025.4抗雜訊性
3天~ 30.51025.4抗雜訊性
3天~ 11333抗雜訊性
3天~ 51333抗雜訊性
3天~ 101333抗雜訊性
3天~ 30.51333抗雜訊性
3天~ 12050.8抗雜訊性
3天~ 52050.8抗雜訊性
3天~ 102050.8抗雜訊性
3天~ 30.52050.8抗雜訊性
3天~ 12563.5抗雜訊性
3天~ 52563.5抗雜訊性
3天~ 102563.5抗雜訊性
3天~ 30.52563.5抗雜訊性

Loading...

  1. 1

基本資訊

導體截面積(mm2) 0.08 AWG尺寸(AWG) 28 額定電壓 300V
屏蔽 代表規格 UL

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767