(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

300V  UL規格

300V  UL規格

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • FLEX-S-50
  • FLEX-S4-40
  • FLEX-B-50

連體・部分連體・彩色型 扁平線

  • VW-1
  • ULAWM
  • 絞線
  • 300V

連體、部分連體、彩色型皆備
●本製品為沖電線(股)製造。
●不需要將絕緣體剝離,可以一次壓接連接多芯。
●電纜線的形狀為上下對稱,不論從哪個方向都可以一次連接。
●電纜線分支可透過切分輕易達成。
 

・訂購時,請注意勿將指定長度及數量混淆。
・額定溫度:0〜105℃(UL規格值)
・本商品有對應「UL裁線追溯方案」。(c-UL未對應)
※電纜線類的庫存品為依據客戶指定的長度裁切出貨,故無法取消・退貨,請特別注意。
※敝公司的型式已包含長度m數在內。訂購時的數量請指定所需要的件數,而非長度。
※根據製造商不同,顏色與柔軟度多少會有所差異。
未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

300V  UL規格:関連画像
300V  UL規格:関連画像
型式芯數全長
(m)
連體型
FLEX-B
(標準色)

部分連體型
FLEX-S
(標準色)

FLEX-S4
(彩色型)
101

5

10

61
14
16
20
24
25
26
30
34
37
40
50
60
64
300V  UL規格:関連画像

概要規格

300V  UL規格:関連画像
300V  UL規格:関連画像
型號
FLEX-B-10-1
FLEX-B-10-5
FLEX-B-10-10
FLEX-B-10-61
FLEX-B-14-1
FLEX-B-14-5
FLEX-B-14-10
FLEX-B-14-61
FLEX-B-16-1
FLEX-B-16-5
FLEX-B-16-10
FLEX-B-16-61
FLEX-B-20-1
FLEX-B-20-5
FLEX-B-20-10
FLEX-B-20-61
FLEX-B-24-1
FLEX-B-24-5
FLEX-B-24-10
FLEX-B-24-61
FLEX-B-25-1
FLEX-B-25-5
FLEX-B-25-10
FLEX-B-25-61
FLEX-B-26-1
FLEX-B-26-5
FLEX-B-26-10
FLEX-B-26-61
FLEX-B-30-1
FLEX-B-30-5
FLEX-B-30-10
FLEX-B-30-61
FLEX-B-34-1
FLEX-B-34-5
FLEX-B-34-10
FLEX-B-34-61
FLEX-B-37-1
FLEX-B-37-5
FLEX-B-37-10
FLEX-B-37-61
FLEX-B-40-1
FLEX-B-40-5
FLEX-B-40-10
FLEX-B-40-61
FLEX-B-50-1
FLEX-B-50-5
FLEX-B-50-10
FLEX-B-50-61
FLEX-B-60-1
FLEX-B-60-5
FLEX-B-60-10
FLEX-B-60-61
FLEX-B-64-1
FLEX-B-64-5
FLEX-B-64-10
FLEX-B-64-61
FLEX-S4-10-1
FLEX-S4-10-5
FLEX-S4-10-10
FLEX-S4-10-61
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
芯數
(芯)
全寬
(mm)
3天~ -11012.7
3天~ -51012.7
3天~ -101012.7
3天~ -611012.7
3天~ -11417.8
3天~ -51417.8
3天~ -101417.8
3天~ -611417.8
3天~ -11620.3
3天~ -51620.3
3天~ -101620.3
3天~ -611620.3
3天~ -12025.4
3天~ -52025.4
3天~ -102025.4
3天~ -612025.4
3天~ -12430.5
3天~ -52430.5
3天~ -102430.5
3天~ -612430.5
3天~ 1012531.8
3天~ 1052531.8
3天~ 10102531.8
3天~ 10612531.8
3天~ -12633
3天~ -52633
3天~ -102633
3天~ -612633
3天~ -13038.1
3天~ -53038.1
3天~ -103038.1
3天~ -613038.1
3天~ -13443.2
3天~ -53443.2
3天~ -103443.2
3天~ -613443.2
3天~ -13747
3天~ -53747
3天~ -103747
3天~ -613747
3天~ -14050.8
3天~ -54050.8
3天~ -104050.8
3天~ -614050.8
3天~ -15063.5
3天~ -55063.5
3天~ -105063.5
3天~ -615063.5
3天~ -16076.2
3天~ -56076.2
3天~ -106076.2
3天~ -616076.2
3天~ -16481.3
3天~ -56481.3
3天~ -106481.3
3天~ -616481.3
3天~ -11012.7
3天~ -51012.7
3天~ -101012.7
3天~ -611012.7

Loading...

基本資訊

導體截面積(mm2) 0.08 AWG尺寸(AWG) 28 額定電壓 300V
屏蔽 代表規格 UL

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767