• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

NA28WSH UL 30V 雙重屏蔽

NA28WSH UL 30V 雙重屏蔽

30V UL規格雙重屏蔽

  • VW-1
  • ULAWM
  • 絞線
  • 雙重屏蔽
  • 雙絞線
  • 30V

30V UL規格的雙重屏蔽
●鋁箔膠帶+編織屏蔽的2重屏蔽電纜線。
●一次使用2重屏蔽,可達到優越的抗干擾效果。
●對應壓接用半線間距連接器的電纜線。

・訂購時,請注意勿將指定長度及數量混淆。
・1P=2芯(雙絞線)。
・無耐油性。
・本商品有對應「UL Traceability Program/Processed Wire」。
(c-UL未對應)
未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

NA28WSH UL 30V 二重シールド :関連画像
NA28WSH UL 30V 二重シールド :関連画像 
型式對數
1P=2芯
全長
或是
指定長度
NA28WSH3P1

100

(指定以1m
為單位)
6P
10P
15P
18P
25P
50P
NA28WSH UL 30V 二重シールド :関連画像

概要規格

NA28WSH UL 30V 二重シールド :関連画像
NA28WSH UL 30V 二重シールド :関連画像
NA28WSH UL 30V 二重シールド :関連画像

型號
NA28WSH-3P-1
NA28WSH-3P-2
NA28WSH-3P-3
NA28WSH-3P-4
NA28WSH-3P-5
NA28WSH-3P-6
NA28WSH-3P-7
NA28WSH-3P-8
NA28WSH-3P-9
NA28WSH-3P-10
NA28WSH-3P-11
NA28WSH-3P-12
NA28WSH-3P-13
NA28WSH-3P-14
NA28WSH-3P-15
NA28WSH-3P-16
NA28WSH-3P-17
NA28WSH-3P-18
NA28WSH-3P-19
NA28WSH-3P-20
NA28WSH-3P-21
NA28WSH-3P-22
NA28WSH-3P-23
NA28WSH-3P-24
NA28WSH-3P-25
NA28WSH-3P-26
NA28WSH-3P-27
NA28WSH-3P-28
NA28WSH-3P-29
NA28WSH-3P-30
NA28WSH-3P-31
NA28WSH-3P-32
NA28WSH-3P-33
NA28WSH-3P-34
NA28WSH-3P-35
NA28WSH-3P-36
NA28WSH-3P-37
NA28WSH-3P-38
NA28WSH-3P-39
NA28WSH-3P-40
NA28WSH-3P-41
NA28WSH-3P-42
NA28WSH-3P-43
NA28WSH-3P-44
NA28WSH-3P-45
NA28WSH-3P-46
NA28WSH-3P-47
NA28WSH-3P-48
NA28WSH-3P-49
NA28WSH-3P-50
NA28WSH-3P-51
NA28WSH-3P-52
NA28WSH-3P-53
NA28WSH-3P-54
NA28WSH-3P-55
NA28WSH-3P-56
NA28WSH-3P-57
NA28WSH-3P-58
NA28WSH-3P-59
NA28WSH-3P-60
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
對數 完成外徑
(mm)
電源、訊號 其他特性
3天~ 13P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 23P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 33P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 43P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 53P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 63P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 73P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 83P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 93P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 103P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 113P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 123P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 133P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 143P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 153P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 163P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 173P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 183P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 193P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 203P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 213P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 223P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 233P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 243P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 253P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 263P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 273P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 283P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 293P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 303P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 313P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 323P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 333P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 343P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 353P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 363P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 373P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 383P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 393P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 403P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 413P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 423P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 433P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 443P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 453P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 463P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 473P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 483P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 493P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 503P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 513P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 523P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 533P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 543P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 553P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 563P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 573P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 583P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 593P4.6兩用抗雜訊性
3天~ 603P4.6兩用抗雜訊性

Loading...

基本資訊

導體截面積(mm2) 0.08 AWG尺寸(AWG) 28 額定電壓 弱電流電路用
屏蔽 代表規格 UL 護套(外層)顏色 深藍色
護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767