• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

UL20276 UL規格 附屏蔽 AWG28

UL20276 UL規格 附屏蔽 AWG28

30V UL規格附屏蔽訊號線

  • VW-1
  • ULAWM
  • 訊號用
  • 絞線
  • 單重屏蔽
  • 雙絞線
  • 30V

30V UL規格的附屏蔽訊號線
●用於取得UL規格的電子機器內外部連絡配線。
●電纜線末端加工方式,壓著、壓接、焊接全部都可以對應。
●與UL2464相比線芯外徑、加工外徑更細,因此適合作為半線間距離接器用的電纜線。
●線芯為雙絞線,抗干擾性優越。
■本頁面的2重屏蔽低價格型請看 此頁面
未取得電氣用品安全法認證。

5P〜17P的外皮顏色為奶油色。
・20P〜50P的外皮顏色為沙棕色。
・1P為2芯(雙絞線)。
・訂購時,請注意勿混淆指定長度與數量。

・不具備耐油性能。

本商品有對應「UL Traceability Program/Processed Wire」。(c-UL未對應)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

UL20276 UL規格 シールド付 AWG28:関連画像
型式對數
1P=2芯
全長
或是
指定長度
UL202765P1

100
(指定以1m為單位)
8P
13P
17P
20P
25P
34P
50P
※1P=2芯(雙絞線)。

概要規格

外皮顏色參照上述“請注意”
使用溫度範圍0~80℃
取得規格ULAWM20276
規格
※容許電流僅供參考,非保證值。
型式AWG
尺寸
對數
1P=2芯
指定長度
(m)
導體絕緣
厚度
約(mm)
線芯
外徑
(mm)
外皮
厚度
(mm)
加工
外徑
(mm)
容許
彎曲半徑
電氣特性概算
質量
kg/km
構成
條/mm
外徑
約/mm
導體電阻
Ω/km(20℃)
絕緣特性
MΩkm(20℃)
測試電壓
V/分
容許電流
A(30℃)
UL20276AWG28
*(0.08mm2)
5P1100
(指定以1m為單位)
7/0.127
(鍍鎳)
0.380.10.580.95.1加工外徑
×10倍
(固定部)
246以下1以上5001A35
8P5.71A45
13P6.11A60
17P7.01A75
20P0.817.6246以下10以上3001.23A85
25P8.11.14A100
34P9.01.04A126
50P10.40.93A170
*(〜mm2)為大約的斷面積尺寸。
※關於電纜線・電線的外皮(外部被覆部分)外徑尺寸,請參考上表中“加工外徑”一欄。
電流減少係數
周圍
溫度
(℃)
354045505560657075
電流
減少
係數
0.950.890.840.770.710.630.550.450.32
容許電流值以在周圍溫度30℃空中佈設1條時的計算值表示,非保證值。
周圍溫度在30℃以上的情況,請將容許電流乘以上述電流減少係數。
(例)5P且周圍溫度為40℃時的容許電流值   1.00×0.89=0.89(A)
線芯識別表
對No.絕緣體
顏色
點標記點標記顏色對No.絕緣體
顏色
點標記
(長點)
點標記顏色
第1線芯第2線芯第1線芯第2線芯
1橘(藍)26■■
2灰(桃紅)27■■
3白(綠)28■■
4黃(淺棕)29■■
5桃紅(灰)30桃紅■■
6橘(藍)■■31■■■■
7灰(桃紅)■■32■■■■
8白(綠)■■33■■■■
9黃(淺棕)■■34■■■■
10桃紅(灰)■■35桃紅■■■■
11橘(藍)■■■36■■■■■■
12灰(桃紅)■■■37■■■■■■
13白(綠)■■■38■■■■■■
14黃(淺棕)■■■39■■■■■■
15桃紅(灰)■■■40桃紅■■■■■■
16橘(藍)■■■■41■■■■■■■■
17灰(桃紅)■■■■42■■■■■■■■
18■■■■43■■■■■■■■
19■■■■44■■■■■■■■
20桃紅■■■■45桃紅■■■■■■■■
21■■■■■■(連續)46■■■■■■■■■■
22■■■■■■(連續)47■■■■■■■■■■
23■■■■■■(連續)48■■■■■■■■■■
24■■■■■■(連續)49■■■■■■■■■■
25桃紅■■■■■■(連續)50桃紅■■■■■■■■■■
※從對No.26起點標示的長度較長一點(長點)。( )內為5〜17P時的配色,與20〜50P的配色不同,請注意。
型號
UL20276-20P-[1-100/1]
UL20276-25P-[1-100/1]
UL20276-34P-[1-100/1]
UL20276-50P-[1-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
對數 完成外徑
(mm)
其他特性
3天~ 1 ~ 10020P7.6抗雜訊性
3天~ 1 ~ 10025P8.1抗雜訊性
3天~ 1 ~ 10034P9抗雜訊性
3天~ 1 ~ 10050P10.4抗雜訊性

Loading...

  1. 1

基本資訊

導體截面積(mm2) 0.08 AWG尺寸(AWG) 28 額定電壓 弱電流電路用
屏蔽 特性 耐熱性 代表規格 UL
護套(外層)顏色 沙灰色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767