(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

NANB UL 各對三重屏蔽 磁性箔膠帶

NANB UL 各對三重屏蔽 磁性箔膠帶

300V 可防止雜訊 三重屏蔽規格

  • VW-1
  • ULAWM
  • 絞線
  • 雙絞線
  • 300V
  • 三重屏蔽

●磁性箔膠帶+編織屏蔽、各對屏蔽的3重屏蔽電纜線。
●磁性箔膠帶為NTT Advanced Technology(股)的登錄商標。
●一次使用2重屏蔽,可以得到跨越至1Ghz寬頻的干擾防止效果。
●由於使用了各對屏蔽(附屏蔽線),使接地端子連接等發生於末端的加工作業更容易。

・ 訂購時,請注意勿混淆指定長度與數量。
・ 1P=2芯(雙絞線)。
・ 不具備耐油性能。
・ 本商品有對應「UL Traceability Program/Processed Wire」。(c-UL未對應)


※由於製造商變更,顏色與柔軟度多少會有所不同。
未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

NANB UL 各対三重シールド 磁性箔テープ:関連画像
NANB UL 各対三重シールド 磁性箔テープ:関連画像
型式AWG尺寸對數
1P=2芯
全長
或是
指定長
NANB25
*(0.2mm2
5P1~100
(指定以1m為單位)
8P
13P
NANB UL 各対三重シールド 磁性箔テープ:関連画像

概要規格

NANB UL 各対三重シールド 磁性箔テープ:関連画像
NANB UL 各対三重シールド 磁性箔テープ:関連画像
NANB UL 各対三重シールド 磁性箔テープ:関連画像

型號
NANB-25-5P-1
NANB-25-5P-2
NANB-25-5P-3
NANB-25-5P-4
NANB-25-5P-5
NANB-25-5P-6
NANB-25-5P-7
NANB-25-5P-8
NANB-25-5P-9
NANB-25-5P-10
NANB-25-5P-11
NANB-25-5P-12
NANB-25-5P-13
NANB-25-5P-14
NANB-25-5P-15
NANB-25-5P-16
NANB-25-5P-17
NANB-25-5P-18
NANB-25-5P-19
NANB-25-5P-20
NANB-25-5P-21
NANB-25-5P-22
NANB-25-5P-23
NANB-25-5P-24
NANB-25-5P-25
NANB-25-5P-26
NANB-25-5P-27
NANB-25-5P-28
NANB-25-5P-29
NANB-25-5P-30
NANB-25-5P-31
NANB-25-5P-32
NANB-25-5P-33
NANB-25-5P-34
NANB-25-5P-35
NANB-25-5P-36
NANB-25-5P-37
NANB-25-5P-38
NANB-25-5P-39
NANB-25-5P-40
NANB-25-5P-41
NANB-25-5P-42
NANB-25-5P-43
NANB-25-5P-44
NANB-25-5P-45
NANB-25-5P-46
NANB-25-5P-47
NANB-25-5P-48
NANB-25-5P-49
NANB-25-5P-50
NANB-25-5P-51
NANB-25-5P-52
NANB-25-5P-53
NANB-25-5P-54
NANB-25-5P-55
NANB-25-5P-56
NANB-25-5P-57
NANB-25-5P-58
NANB-25-5P-59
NANB-25-5P-60
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
對數 完成外徑
(mm)
4天~ 15P8.5
4天~ 25P8.5
4天~ 35P8.5
4天~ 45P8.5
4天~ 55P8.5
4天~ 65P8.5
4天~ 75P8.5
4天~ 85P8.5
4天~ 95P8.5
4天~ 105P8.5
4天~ 115P8.5
4天~ 125P8.5
4天~ 135P8.5
4天~ 145P8.5
4天~ 155P8.5
4天~ 165P8.5
4天~ 175P8.5
4天~ 185P8.5
4天~ 195P8.5
4天~ 205P8.5
4天~ 215P8.5
4天~ 225P8.5
4天~ 235P8.5
4天~ 245P8.5
4天~ 255P8.5
4天~ 265P8.5
4天~ 275P8.5
4天~ 285P8.5
4天~ 295P8.5
4天~ 305P8.5
4天~ 315P8.5
4天~ 325P8.5
4天~ 335P8.5
4天~ 345P8.5
4天~ 355P8.5
4天~ 365P8.5
4天~ 375P8.5
4天~ 385P8.5
4天~ 395P8.5
4天~ 405P8.5
4天~ 415P8.5
4天~ 425P8.5
4天~ 435P8.5
4天~ 445P8.5
4天~ 455P8.5
4天~ 465P8.5
4天~ 475P8.5
4天~ 485P8.5
4天~ 495P8.5
4天~ 505P8.5
4天~ 515P8.5
4天~ 525P8.5
4天~ 535P8.5
4天~ 545P8.5
4天~ 555P8.5
4天~ 565P8.5
4天~ 575P8.5
4天~ 585P8.5
4天~ 595P8.5
4天~ 605P8.5

Loading...

基本資訊

導體截面積(mm2) 0.2 AWG尺寸(AWG) 25 額定電壓 300V
屏蔽 代表規格 UL 護套(外層)顏色 深藍色
護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC 電源、訊號 訊號用
其他特性 抗雜訊性

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767