• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

UL2464SBT UL 附屏蔽 AWG28

UL2464SBT UL 附屏蔽 AWG28

300V UL規格 附屏蔽 雙絞線型

  • VW-1
  • ULAWM
  • 訊號用
  • 絞線
  • 單重屏蔽
  • 雙絞線
  • 300V

300V UL規格的附屏蔽 雙絞線型
●本製品為日立金屬(股)製造。
●電纜線末端的加工方式,壓著、壓接、焊接全部都可以對應。
●作為對應RS-232C的電纜線,被廣泛使用。與IDC連接器熔接,使一次壓接接續成為可能。
●由於是雙絞線構造,不只是電磁波干擾,連因電磁波而產生誘導電流的影響都可以防止。
未取得電氣用品安全法認證。

1P為2芯(雙絞線)。
訂購時,請注意勿混淆指定長度與數量。
不具備耐油性能。
本商品有對應「UL Traceability Program/Processed Wire」。(c-UL未對應)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

UL2464SBT UL シールド付 AWG28:関連画像
型式對數
1P=2芯
全長
或是
指定長度
UL2464SBT5P1

100
(指定以1m為單位)
8P
13P
20P
25P
30P
※1P=2芯(雙絞線)。

概要規格

外皮顏色
使用溫度範圍0~80℃
取得規格ULAWM2464
規格
型式AWG
尺寸
對數
1P=2芯
指定長度
(m)
導體絕緣
厚度
(mm)
線芯
外徑
(mm)
外皮
厚度
(mm)
加工
外徑
(mm)
容許
彎曲半徑
電氣特性概算
質量
kg/km
構成
條/mm
外徑
約(mm)
導體電阻
Ω/km(20℃)
絕緣特性
MΩkm(20℃)
測試電壓
V/分
容許電流
A(30℃)
UL2464SBTAWG28
*(0.08mm2)
5P1100m
(指定以1m為單位)
7/0.127
(鍍錫)
0.380.331.040.817.4加工外徑
×8倍
(固定部)
228以下100以上20002.3861
8P8.22.076
13P9.81.74106
20P11.61.53145
25P12.71.44171
30P13.71.37197
32P0.341.061.014.4232以下10001.34230
※容許電流僅供參考,非保證值。*(〜mm2)為大約值。想情請看 >>4815頁 的對比表。
※關於電纜線・電線的外皮(外部被覆部分)外徑尺寸,請參考上表中“加工外徑”一欄。
電流減少係數
■若為5P〜30P
周圍
溫度
(℃)
354045505560657075
電流
減少
係數
0.950.890.840.770.710.630.550.450.32
■若為32P
周圍
溫度
(℃)
354045505560657075
電流
減少
係數
0.960.930.890.850.810.770.730.680.63
容許電流值以在周圍溫度30℃空中佈設1條時的計算值表示,非保證值。周圍溫度在30℃以上的情況,請將容許電流乘以上述電流減少係數。
(例)5P且周圍溫度為40℃時的容許電流值 2.38×0.89=2.118(A)
線芯識別表
對NO.絕緣體
顏色
點標記點標記顏色對NO.絕緣體
顏色
點標記點標記顏色
第1線芯第2線芯第1線芯第2線芯
1淺棕(橘)17黃(灰)■■■■
2黃(灰)18淺綠(白)■■■■
3淺綠(白)19灰(黃)■■■■
4灰(黃)20白(桃紅)■■■■
5白(桃紅)21淺棕(橙)■■■■■■■■■■■(連續)
6淺棕(橙)■■22黃(灰)■■■■■■■■■■■(連續)
7黃(灰)■■23淺綠(白)■■■■■■■■■■■(連續)
8淺綠(白)■■24灰(黃)■■■■■■■■■■■(連續)
9灰(黃)■■25白(桃紅)■■■■■■■■■■■(連續)
10白(桃紅)■■26淺棕(橙)■■(長點)
11淺棕(橙)■■■27黃(灰)■■(長點)
12黃(灰)■■■28淺綠(白)■■(長點)
13淺綠(白)■■■29灰(黃)■■(長點)
14灰(黃)■■■30白(桃紅)■■(長點)
15白(桃紅)■■■31淺棕(橙)■■■■(長點)
16淺棕(橙)■■■■32黃(灰)■■■■(長點)
※從對No.26起點標記的表示較為長一點(長點)。
( )內為32P時的配色,與5〜30P時不同,請注意。
型號
UL2464SBT-5P-[1-100/1]
UL2464SBT-8P-[1-100/1]
UL2464SBT-13P-[1-100/1]
UL2464SBT-20P-[1-100/1]
UL2464SBT-25P-[1-100/1]
UL2464SBT-30P-[1-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
對數 完成外徑
(mm)
其他特性
3天~ 1 ~ 1005P7.4抗雜訊性
3天~ 1 ~ 1008P8.2抗雜訊性
3天~ 1 ~ 10013P9.8抗雜訊性
3天~ 1 ~ 10020P11.6抗雜訊性
3天~ 1 ~ 10025P12.7抗雜訊性
3天~ 1 ~ 10030P13.7抗雜訊性

Loading...

  1. 1

基本資訊

導體截面積(mm2) 0.08 AWG尺寸(AWG) 28 額定電壓 300V
屏蔽 代表規格 UL 護套(外層)顏色 灰色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767