(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。
  • 於2020/7/5 9:00 ~ 2020/7/6 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

UL2464SBD UL 附屏蔽 AWG28

UL2464SBD UL 附屏蔽 AWG28

300V UL規格 附屏蔽 芯/層絞合型

  • VW-1
  • ULAWM
  • 訊號用
  • 絞線
  • 單重屏蔽
  • 300V
●本製品為坂東電線(股)製造。
300V 符合UL規格的附屏蔽 芯/層絞合型
●用於取得UL規格的電子機器內外部連絡配線。
●電纜線末端加工方式,壓著、壓接、焊接全部都可以對應。
●作為對應RS-232C的電纜線,被廣泛使用。與IDC連接器熔接,使一次壓接接續成為可能。
未取得電氣用品安全法認證。

訂購時,請注意勿混淆指定長度與數量。
・不具備耐油性能。
・ 本商品有對應「UL Traceability Program/Processed Wire」。(c-UL未對應)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

UL2464SBD UL シールド付 AWG28:関連画像
型式芯數全長
或是
指定長度
UL2464SBD101

100
(可指定以1m為單位)
16
26
40
50

概要規格

UL2464SBD UL シールド付 AWG28:関連画像
外皮顏色
使用溫度範圍0~80℃
取得規格UL AWM 2464
規格
型式AWG
尺寸
芯數指定長度
(m)
導體絕緣
厚度
(mm)
線芯
外徑
(mm)
外皮
厚度
(mm)
加工
外徑
(mm)
容許
彎曲半徑
電氣特性概算
質量
kg/km
構成
條/mm
外徑
約(mm)
導體電阻
Ω/km(20℃)
絕緣特性
MΩkm(20℃)
測試電壓
V/分
容許電流
A(30℃)
UL2464SBDAWG28
*(0.08mm2)
101100m
(可指定以1m為單位)
7/0.1270.380.341.061.06.9加工外徑
×8倍
(固定部)
228以下100以上10001.561
167.71.380
269.21.3114
4010.41.3148
5011.61.1177
※容許電流僅供參考,非保證值。*(〜mm2)為大約值。
※關於電纜・電線的外皮(外部被覆部分)外徑尺寸,請參考上表中“加工外徑”一欄。
構造概略
導體鍍鎳軟銅絞線 AWG28 7/0.127
絕緣體PVC
線芯識別依點標記識別。
絞合方式向中心以同心圓狀絞合。
固定帶以紙帶重複捲以固定線芯。
遮蔽鍍鎳軟銅線一次編織。編織密度:85%以上
外皮PVC
電流減少係數
周圍溫度(℃)35404550556065707580
電流減少係數0.960.930.890.850.810.770.730.680.630.57
容許電流值以在周圍溫度30℃空中佈設1條時的計算值表示,非保證值。周圍溫度在30℃以上的情況,請將容許電流乘以上述電流減少係數。
(例)10芯且周圍溫度為40℃時的容許電流值 1.5×0.93=1.395(A)
線芯識別表
線芯NO.1234567891011121314151617181920
絕緣體顏色桃紅桃紅
點標記■(短點1)■■(短點2)
點標記顏色
線芯NO.2122232425262728293031323334353637383940
絕緣體顏色桃紅桃紅
點標記■■■(短點3)■■■■(短點4)
點標記顏色
線芯NO.41424344454647484950          
絕緣體顏色桃紅          
點標記■■■■■(短點連續)          
點標記顏色          
型號
UL2464SBD-10-[1-100/1]
UL2464SBD-16-[1-100/1]
UL2464SBD-26-[1-100/1]
UL2464SBD-40-[1-100/1]
UL2464SBD-50-[1-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
其他特性
3天~ 1 ~ 100106.9抗雜訊性
3天~ 1 ~ 100167.7抗雜訊性
3天~ 1 ~ 100269.2抗雜訊性
3天~ 1 ~ 1004010.4抗雜訊性
詢價 1 ~ 1005011.6抗雜訊性

Loading...

  1. 1

基本資訊

導體截面積(mm2) 0.08 AWG尺寸(AWG) 28 額定電壓 300V
屏蔽 特性 耐熱性 代表規格 UL
護套(外層)顏色 灰色 護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767