(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。
  • 於2020/10/25 15:00 ~ 10/26 3:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

NA3GH UL規格 橫捲屏蔽感測器用

NA3GH UL規格 橫捲屏蔽感測器用

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

300V 橫捲屏蔽 感測器用電纜線

  • VW-1
  • ULAWM
  • 感應器
  • 絞線
  • 單重屏蔽
  • 300V

300V 橫捲屏蔽 感測器用電纜線
●採用橫捲屏蔽,外徑更細。

・NA3GH-28-8為採用UL2464。
・ 不具備耐油性能。
・ 本商品有對應「UL Traceability Program/Processed Wire」。(c-UL未對應)



※由於製造商變更,顏色與柔軟度多少會有所不同。
未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

NA3GH UL規格 横巻きシールドセンサー用:関連画像
NA3GH UL規格 横巻きシールドセンサー用:関連画像
型式AWG
尺寸
芯數全長
或是
指定長度
NA3GH2821

100

(可指定以1m
為單位)

1000
3
4
5
6
8
262
3
5
242
3
5

 

 

概要規格

NA3GH UL規格 横巻きシールドセンサー用:関連画像
NA3GH UL規格 横巻きシールドセンサー用:関連画像
型號
NA3GH-24-2-[1-100/1]
NA3GH-24-3-[1-100/1]
NA3GH-24-5-[1-100/1]
NA3GH-26-2-[1-100/1]
NA3GH-26-3-[1-100/1]
NA3GH-26-5-[1-100/1]
NA3GH-28-2-[1-100/1]
NA3GH-28-3-[1-100/1]
NA3GH-28-4-[1-100/1]
NA3GH-28-5-[1-100/1]
NA3GH-28-6-[1-100/1]
NA3GH-28-8-[1-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
電源、訊號 其他特性
5天~ 101 ~ 1000.22424.3兩用抗雜訊性
5天~ 101 ~ 1000.22434.4兩用抗雜訊性
5天~ 101 ~ 1000.22455.1兩用抗雜訊性
5天~ 101 ~ 1000.122624兩用抗雜訊性
5天~ 101 ~ 1000.122634.1兩用抗雜訊性
5天~ 101 ~ 1000.122654.8兩用抗雜訊性
5天~ 101 ~ 1000.082823.8兩用抗雜訊性
5天~ 101 ~ 1000.082833.9兩用抗雜訊性
5天~ 101 ~ 1000.082844.1兩用抗雜訊性
5天~ 101 ~ 1000.082854.5兩用抗雜訊性
5天~ 101 ~ 1000.082864.9兩用抗雜訊性
5天~ 101 ~ 1000.082886.5兩用抗雜訊性

Loading...

  1. 1

基本資訊

額定電壓 300V 屏蔽 代表規格 UL
護套(外層)顏色 深藍色 護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767