(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

NASE系列 感測器用線芯識別 (型號表)

控制・儀表板用電纜

NASE系列 感測器用線芯識別

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

符合ULAWM規格,耐油性、耐熱性優越的UL規格控制機器感測器用電纜線。有固定一般配線用、防火花飛濺用、可動用等3種。

  • VW-1
  • ULAWM
  • 感應器
  • 絞線

感測器用,使用線芯識別色
●有固定一般配線用、防火花飛濺用、可動用等3種。
●可動用及固定用分別符合UL規格・耐油型。

・ 訂購時,請注意勿混淆長度與數量。
・ 防火花飛濺用未取得UL規格,請注意。
・ 請使用於感測器等弱電流電路。
・ 本商品有對應「UL Traceability Program/Processed Wire」。(c-UL未對應)
※電纜線類的庫存品為依據客戶指定的長度裁切出貨,
故無法取消・退貨,請特別注意。



※由於製造商變更,顏色與柔軟度多少會有所不同。
未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NASES-0.3-4-55

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

NASEシリーズ センサー用線芯識別:関連画像
NASEシリーズ センサー用線芯識別:関連画像
NASEシリーズ センサー用線芯識別:関連画像
型式AWG・導體
截面積(mm2
芯數全長
或是
指定長度
NASEU28
*(0.08mm2
21

100

(可指定以1m
為單位)
3
4
23
*(0.3mm2
2
3
4
NASES0.3
*(AWG23)
2
3
4
0.5
*(AWG21)
2
3
4
NA3SER23
*(0.3mm2
2
3
4
 

概要規格

NASEシリーズ センサー用線芯識別:関連画像
NASEシリーズ センサー用線芯識別:関連画像
NASEシリーズ センサー用線芯識別:関連画像
NASEシリーズ センサー用線芯識別:関連画像
NASEシリーズ センサー用線芯識別:関連画像
NASEシリーズ センサー用線芯識別:関連画像
型號
NASES-0.3-4-55
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
額定電壓 接地線 護套(外層)材料 絕緣體材料 其他特性
4天~ 550.32344[弱電流電路用] 未滿100V[其他] 聚乙烯類氟類柔軟性

Loading...

  1. 1

基本資訊

屏蔽 特性 耐油性 / 耐熱性 代表規格 UL
護套(外層)顏色 深藍色

NASE系列 感測器用線芯識別的型號NASES-0.3-4-55頁面。
記載關於型號NASES-0.3-4-55之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 感測器專用電纜可以和電源用電纜等通用嗎?
回答: 電氣/電子機器用電線根據其用途分為電力供給線與電氣信號傳輸線兩大類。電源用電線是與電力的接點,因此以內線規定為首,與各國的安全法規存在直接關係。選擇時,需以相關法定安全法規為基礎選擇產品。
感測器專用電纜有不可替代的電氣性能。因此,兩者不能通用。
質問: 該產品是否帶有屏蔽功能?
回答: 這款感測器專用電纜不帶屏蔽功能。若需要屏蔽功能的電纜,可以在電纜分類中按用途選型。

本商品分類

型號
NA3SER-23-2-11
NA3SER-23-2-12
NA3SER-23-2-13
NASES-0.3-4-56
NASES-0.3-4-57
NASES-0.3-4-58
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
額定電壓 接地線 護套(外層)材料 絕緣體材料 其他特性
4天~ 110.32324300V-PVC氟類耐震性、柔軟性、耐繞曲性
4天~ 120.32324300V-PVC氟類耐震性、柔軟性、耐繞曲性
4天~ 130.32324300V-PVC氟類耐震性、柔軟性、耐繞曲性
4天~ 560.32344[弱電流電路用] 未滿100V[其他] 聚乙烯類氟類柔軟性
4天~ 570.32344[弱電流電路用] 未滿100V[其他] 聚乙烯類氟類柔軟性
4天~ 580.32344[弱電流電路用] 未滿100V[其他] 聚乙烯類氟類柔軟性

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767