(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
符合ULAWM規格,耐油性、耐熱性優越的UL規格控制機器感測器用電纜線。有固定一般配線用、防火花飛濺用、可動用等3種。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
NASES-0.3-3-18
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | AWG・導體 截面積(mm2) | 芯數 | 全長 或是 指定長度 |
NASEU | 28 *(0.08mm2) | 2 | 1 ~ 100 (可指定以1m 為單位) |
3 | |||
4 | |||
23 *(0.3mm2) | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
NASES | 0.3 *(AWG23) | 2 | |
3 | |||
4 | |||
0.5 *(AWG21) | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
NA3SER | 23 *(0.3mm2) | 2 | |
3 | |||
4 |
屏蔽 | 無 | 特性 | 耐油性 / 耐熱性 | 代表規格 | UL |
---|---|---|---|---|---|
護套(外層)顏色 | 深藍色 |
NASE系列 感測器用線芯識別的型號NASES-0.3-3-18頁面。
記載關於型號NASES-0.3-3-18之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
NA3SER-23-2-11 |
NA3SER-23-2-12 |
NA3SER-23-2-13 |
NASES-0.3-3-19 |
NASES-0.3-3-2 |
NASES-0.3-3-20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 全長 (m) | 導體截面積 (mm2) | AWG尺寸 (AWG) | 芯數 (芯) | 完成外徑 (mm) | 額定電壓 | 接地線 | 護套(外層)材料 | 絕緣體材料 | 其他特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 11 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | 300V | - | PVC | 氟類 | 耐震性、柔軟性、耐繞曲性 | ||
4天~ | 12 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | 300V | - | PVC | 氟類 | 耐震性、柔軟性、耐繞曲性 | ||
4天~ | 13 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | 300V | - | PVC | 氟類 | 耐震性、柔軟性、耐繞曲性 | ||
4天~ | 19 | 0.3 | 23 | 3 | 4 | [弱電流電路用] 未滿100V | 無 | [其他] 聚乙烯類 | 氟類 | 柔軟性 | ||
4天~ | 2 | 0.3 | 23 | 3 | 4 | [弱電流電路用] 未滿100V | 無 | [其他] 聚乙烯類 | 氟類 | 柔軟性 | ||
4天~ | 20 | 0.3 | 23 | 3 | 4 | [弱電流電路用] 未滿100V | 無 | [其他] 聚乙烯類 | 氟類 | 柔軟性 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策