(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

NA3CTR/NA6CTR UL規格 可動電源用

NA3CTR/NA6CTR  UL規格 可動電源用

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

600V/300V UL AWM2501/2517規格 標準馬達的可動電源線。

  • VW-1
  • ULAWM
  • 馬達
  • 耐繞曲
  • 耐油

UL AWM規格馬達用可動電源線。
●ULVW-1難燃測試合格。
●能夠對應更大的電流,於NA6CTR追加AWG8・6規格!

・ 訂購時,請注意勿混淆長度與數量。
・ 未取得電氣用品安全法認證。請見諒。
・ NA3CTR/6CTR的6芯型的黑色導體為了方便識別,其中1條為白色。
・ 本商品有對應「UL Traceability Program/Processed Wire」。(c-UL未對應)

未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

NA3CTR/NA6CTR  UL規格 可動電源用:関連画像
 
NA3CTR/NA6CTR  UL規格 可動電源用:関連画像
NA3CTR/NA6CTR  UL規格 可動電源用:関連画像
型式AWG尺寸芯數
NA6CTR
(ULAWM2501・600V 105℃)
18*(0.75mm24
16*(1.25mm24
6
14*(2mm24
6
12*(3.5mm24
6
10*(5.5mm24
6
8*(10mm24
6*(14mm24
NA3CTR
(ULAWM2517・300V 105℃)
22*(0.3mm24
6
型式複合
(AWG尺寸X芯數)
+(AWG尺寸X芯數)
NA3CTF-R
(ULAWM2517・300V 105℃)
(AWG16X4)+(AWG22X2)
NA3CTR/NA6CTR  UL規格 可動電源用:関連画像

概要規格

NA3CTR/NA6CTR  UL規格 可動電源用:関連画像
型號
NA3CTF-R-1
NA3CTF-R-2
NA3CTF-R-3
NA3CTF-R-4
NA3CTF-R-5
NA3CTF-R-6
NA3CTF-R-7
NA3CTF-R-8
NA3CTF-R-9
NA3CTF-R-10
NA3CTF-R-11
NA3CTF-R-12
NA3CTF-R-13
NA3CTF-R-14
NA3CTF-R-15
NA3CTF-R-16
NA3CTF-R-17
NA3CTF-R-18
NA3CTF-R-19
NA3CTF-R-20
NA3CTF-R-21
NA3CTF-R-22
NA3CTF-R-23
NA3CTF-R-24
NA3CTF-R-25
NA3CTF-R-26
NA3CTF-R-27
NA3CTF-R-28
NA3CTF-R-29
NA3CTF-R-30
NA3CTF-R-31
NA3CTF-R-32
NA3CTF-R-33
NA3CTF-R-34
NA3CTF-R-35
NA3CTF-R-36
NA3CTF-R-37
NA3CTF-R-38
NA3CTF-R-39
NA3CTF-R-40
NA3CTF-R-41
NA3CTF-R-42
NA3CTF-R-43
NA3CTF-R-44
NA3CTF-R-45
NA3CTF-R-46
NA3CTF-R-47
NA3CTF-R-48
NA3CTF-R-49
NA3CTF-R-50
NA3CTF-R-51
NA3CTF-R-52
NA3CTF-R-53
NA3CTF-R-54
NA3CTF-R-55
NA3CTF-R-56
NA3CTF-R-57
NA3CTF-R-58
NA3CTF-R-59
NA3CTF-R-60
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
額定電壓
4天~ 11.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 21.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 31.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 41.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 51.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 61.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 71.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 81.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 91.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 101.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 111.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 121.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 131.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 141.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 151.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 161.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 171.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 181.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 191.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 201.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 211.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 221.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 231.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 241.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 251.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 261.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 271.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 281.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 291.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 301.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 311.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 321.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 331.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 341.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 351.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 361.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 371.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 381.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 391.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 401.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 411.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 421.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 431.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 441.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 451.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 461.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 471.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 481.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 491.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 501.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 511.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 521.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 531.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 541.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 551.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 561.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 571.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 581.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 591.25+0.316+224+27.7[300V] 300V
4天~ 601.25+0.316+224+27.7[300V] 300V

Loading...

基本資訊

屏蔽 特性 耐油性 安全規格 UL
護套(外層)顏色 深藍色 接地線 含GY(綠/黃)色 護套(外層)材料 PVC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767