(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

NA3CT/NA6CT UL規格 固定電源用

NA3CT/NA6CT UL規格 固定電源用

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

UL AWM規格馬達用固定電源線。●UL VW-1耐燃測試合格

  • VW-1
  • ULAWM
  • 馬達
  • 耐油

UL AWM規格馬達用固定電源線。
●UL VW-1耐燃測試合格。
 

・ 訂購時,請注意勿混淆長度與數量。
・ 未取得電氣用品安全法認證,請見諒。
・ NA3CT/6CT的6芯型的黑色導體為了方便識別,其中1條為白色。
・ 本商品有對應「UL裁線追溯方案」。(c-UL未對應)
※由於製造商變更,顏色與柔軟度多少會有所不同。
未取得電氣用品安全法認證。

(i)請注意

  • 以下規格庫存售罄即停止販售 ・NA6CT-10-6・NA6CT-16-6・NA6CT-14-6

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

NA3CT/NA6CT UL規格 固定電源用:関連画像
NA3CT/NA6CT UL規格 固定電源用:関連画像
NA3CT/NA6CT UL規格 固定電源用:関連画像
NA3CT/NA6CT UL規格 固定電源用:関連画像
型式AWG尺寸芯數
NA6CT
(ULAWM2501・600V 105℃)
16*(1.25mm26
14*(2mm2
6
12*(3.5mm2
6
10*(5.5mm2
6
8*(10mm24
6*(14mm24
型式複合
(AWG尺寸X芯數)
+(AWG尺寸X芯數)
NA3CTF-T
(ULAWM2517・300V 105℃)
(AWG16X4)+(AWG20X2)

概要規格

NA3CT/NA6CT UL規格 固定電源用:関連画像
型號
NA3CTF-T-1
NA3CTF-T-2
NA3CTF-T-3
NA3CTF-T-4
NA3CTF-T-5
NA3CTF-T-6
NA3CTF-T-7
NA3CTF-T-8
NA3CTF-T-9
NA3CTF-T-10
NA3CTF-T-11
NA3CTF-T-12
NA3CTF-T-13
NA3CTF-T-14
NA3CTF-T-15
NA3CTF-T-16
NA3CTF-T-17
NA3CTF-T-18
NA3CTF-T-19
NA3CTF-T-20
NA3CTF-T-21
NA3CTF-T-22
NA3CTF-T-23
NA3CTF-T-24
NA3CTF-T-25
NA3CTF-T-26
NA3CTF-T-27
NA3CTF-T-28
NA3CTF-T-29
NA3CTF-T-30
NA3CTF-T-31
NA3CTF-T-32
NA3CTF-T-33
NA3CTF-T-34
NA3CTF-T-35
NA3CTF-T-36
NA3CTF-T-37
NA3CTF-T-38
NA3CTF-T-39
NA3CTF-T-40
NA3CTF-T-41
NA3CTF-T-42
NA3CTF-T-43
NA3CTF-T-44
NA3CTF-T-45
NA3CTF-T-46
NA3CTF-T-47
NA3CTF-T-48
NA3CTF-T-49
NA3CTF-T-50
NA3CTF-T-51
NA3CTF-T-52
NA3CTF-T-53
NA3CTF-T-54
NA3CTF-T-55
NA3CTF-T-56
NA3CTF-T-57
NA3CTF-T-58
NA3CTF-T-59
NA3CTF-T-60
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
額定電壓 接地線 安全規格
4天~ 12.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 22.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 32.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 42.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 52.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 62.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 72.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 82.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 92.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 102.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 112.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 122.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 132.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 142.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 152.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 162.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 172.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 182.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 192.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 202.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 212.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 222.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 232.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 242.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 252.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 262.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 272.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 282.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 292.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 302.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 312.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 322.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 332.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 342.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 352.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 362.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 372.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 382.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 392.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 402.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 412.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 422.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 432.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 442.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 452.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 462.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 472.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 482.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 492.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 502.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 512.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 522.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 532.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 542.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 552.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 562.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 572.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 582.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 592.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED
4天~ 602.0716+204+27.5300V含YG(黃/綠)色UL RECOGNIZED

Loading...

基本資訊

屏蔽 特性 耐油性 護套(外層)顏色 深藍色
護套(外層)材料 PVC 電源、訊號 兩用

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767