(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。
  • 於2020/10/25 15:00 ~ 10/26 3:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

UL20276H 交聯聚乙烯 符合UL規範

UL20276H 交聯聚乙烯 符合UL規範

30V ULAWM規格訊號線

  • c-UL
  • VW-1
  • FT-1
  • ULAWM
  • 耐油
  • 絞線
  • 雙絞線
  • 30V

●絕緣部分使用電氣特性上較PVC更安定的交聯聚乙烯。
●本製品為太陽Cable Tech(股)製造。

・各尺寸的3芯非雙絞線。
・本商品有對應「UL Traceability Program/Processed Wire」。(c-UL未對應)
未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

UL20276H 架橋ポリエチレン UL対応:関連画像
UL20276H 架橋ポリエチレン UL対応:関連画像
型式AWG尺寸對數※1
1P=2芯
全長
或是
指定長度(m)
UL20276H261P1

100

(可指定以1m
為單位)
3(芯)
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
12P
15P
18P
20P
25P
241P
3(芯)
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
12P
15P
18P
20P
25P
221P
3(芯)
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
12P
15P
18P
20P
25P
UL20276H 架橋ポリエチレン UL対応:関連画像

概要規格

UL20276H 架橋ポリエチレン UL対応:関連画像
UL20276H 架橋ポリエチレン UL対応:関連画像
UL20276H 架橋ポリエチレン UL対応:関連画像
型號
UL20276H-22-1P-1
UL20276H-22-1P-2
UL20276H-22-1P-3
UL20276H-22-1P-4
UL20276H-22-1P-5
UL20276H-22-1P-6
UL20276H-22-1P-7
UL20276H-22-1P-8
UL20276H-22-1P-9
UL20276H-22-1P-10
UL20276H-22-1P-11
UL20276H-22-1P-12
UL20276H-22-1P-13
UL20276H-22-1P-14
UL20276H-22-1P-15
UL20276H-22-1P-16
UL20276H-22-1P-17
UL20276H-22-1P-18
UL20276H-22-1P-19
UL20276H-22-1P-20
UL20276H-22-1P-21
UL20276H-22-1P-22
UL20276H-22-1P-23
UL20276H-22-1P-24
UL20276H-22-1P-25
UL20276H-22-1P-26
UL20276H-22-1P-27
UL20276H-22-1P-28
UL20276H-22-1P-29
UL20276H-22-1P-30
UL20276H-22-1P-31
UL20276H-22-1P-32
UL20276H-22-1P-33
UL20276H-22-1P-34
UL20276H-22-1P-35
UL20276H-22-1P-36
UL20276H-22-1P-37
UL20276H-22-1P-38
UL20276H-22-1P-39
UL20276H-22-1P-40
UL20276H-22-1P-41
UL20276H-22-1P-42
UL20276H-22-1P-43
UL20276H-22-1P-44
UL20276H-22-1P-45
UL20276H-22-1P-46
UL20276H-22-1P-47
UL20276H-22-1P-48
UL20276H-22-1P-49
UL20276H-22-1P-50
UL20276H-22-1P-51
UL20276H-22-1P-52
UL20276H-22-1P-53
UL20276H-22-1P-54
UL20276H-22-1P-55
UL20276H-22-1P-56
UL20276H-22-1P-57
UL20276H-22-1P-58
UL20276H-22-1P-59
UL20276H-22-1P-60
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
對數 完成外徑
(mm)
4天~ 10.322-1P4.7
4天~ 20.322-1P4.7
4天~ 30.322-1P4.7
4天~ 40.322-1P4.7
4天~ 50.322-1P4.7
4天~ 60.322-1P4.7
4天~ 70.322-1P4.7
4天~ 80.322-1P4.7
4天~ 90.322-1P4.7
4天~ 100.322-1P4.7
4天~ 110.322-1P4.7
4天~ 120.322-1P4.7
4天~ 130.322-1P4.7
4天~ 140.322-1P4.7
4天~ 150.322-1P4.7
4天~ 160.322-1P4.7
4天~ 170.322-1P4.7
4天~ 180.322-1P4.7
4天~ 190.322-1P4.7
4天~ 200.322-1P4.7
4天~ 210.322-1P4.7
4天~ 220.322-1P4.7
4天~ 230.322-1P4.7
4天~ 240.322-1P4.7
4天~ 250.322-1P4.7
4天~ 260.322-1P4.7
4天~ 270.322-1P4.7
4天~ 280.322-1P4.7
4天~ 290.322-1P4.7
4天~ 300.322-1P4.7
4天~ 310.322-1P4.7
4天~ 320.322-1P4.7
4天~ 330.322-1P4.7
4天~ 340.322-1P4.7
4天~ 350.322-1P4.7
4天~ 360.322-1P4.7
4天~ 370.322-1P4.7
4天~ 380.322-1P4.7
4天~ 390.322-1P4.7
4天~ 400.322-1P4.7
4天~ 410.322-1P4.7
4天~ 420.322-1P4.7
4天~ 430.322-1P4.7
4天~ 440.322-1P4.7
4天~ 450.322-1P4.7
4天~ 460.322-1P4.7
4天~ 470.322-1P4.7
4天~ 480.322-1P4.7
4天~ 490.322-1P4.7
4天~ 500.322-1P4.7
4天~ 510.322-1P4.7
4天~ 520.322-1P4.7
4天~ 530.322-1P4.7
4天~ 540.322-1P4.7
4天~ 550.322-1P4.7
4天~ 560.322-1P4.7
4天~ 570.322-1P4.7
4天~ 580.322-1P4.7
4天~ 590.322-1P4.7
4天~ 600.322-1P4.7

Loading...

基本資訊

額定電壓 弱電流電路用 屏蔽 特性 耐油性
代表規格 UL / CSA(c-UL) 護套(外層)顏色 黑色 護套(外層)材料 PVC
絕緣體材料 聚乙烯類

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767