• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

KNPEVSB 60V 附屏蔽 儀表用

KNPEVSB 60V 附屏蔽 儀表用

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

弱電流電路用 訊號/儀表用線

  • 訊號用
  • 耐油
  • 絞線
  • 單重屏蔽
  • 雙絞線
  • 未滿100V

弱電流電路用訊號/儀表用電纜線
●本製品為日本電線工業(股)製造。
●絕緣部分使用電氣特性上較PVC更安定的聚乙烯PE。

■亦推薦與本頁面製品為類似品的
 三住原廠品 
此頁面
未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

KNPEVSB 60V シールド付 計装用:関連画像
型式截面積
(mm2
對數※1
1P=2芯
全長
或是
指定長度
KNPEVSB0.21P1

100

(可指定以1m
為單位)
2P
3P
5P
10P
0.31P
2P
3P
5P
10P
0.51P
2P
3P
5P
10P

訂購前請務必閱讀以下注意事項。
※敝公司的型式已包含長度(m)數在內。因此下單的數量不是指長度(m)數,而是所需要的件數。
 

概要規格

KNPEVSB 60V シールド付 計装用:関連画像
KNPEVSB 60V シールド付 計装用:関連画像
規格
型式截面積
(mm2)
對數
1P=2芯※1
AWG
大約※2
撚合
構造
(參考圖)
線芯
本數
加工
外徑
(mm)
概算
質量
kg/km
電氣特性導體絕緣線芯
外徑
約(mm)
外皮規格
容許電流
A(30℃)※3
導體電阻
Ω/km(20℃)
絕緣特性
MΩkm(20℃)
耐受電壓
V/分
構成
條/mm
外徑
約(mm)
電鍍※4厚度
(mm)
材質※4厚度
(mm)
材質※4
KNPEVSB0.21P24雙絞線25.5355112以下5000以上AC5007/0.180.540.25PE1.041.3PVC
2P47.0554
3P67.5603
5P108.5853
10P2010.01152
0.31P2226.040565.7以下10000以上AC70012/0.180.720.31.321.3
2P48.0705
3P68.5805
5P1010.01154
10P2012.01603
0.51P2027.055539.4以下10000以上AC100020/0.180.930.41.731.3
2P49.51005
3P610.01155
5P1012.01605
10P2015.02404

※1 芯/對標示為1P(1PS)時的線芯本數為「×2芯」,請特別注意。
※2 尺寸的轉換為大約值。詳情請參考比對表。
※3 容許電流的值僅供參考,並非保證值。
※4 材質標示的說明
【電鍍】 鎳…鍍鎳軟銅線
【材質】 PVC…聚氯乙烯 PE…聚乙烯系素材 P…聚酯系素材 氟系…各種氟系樹脂 ※…其他
※5 關於電纜線・電線的外皮(外部被覆部分)的外徑尺寸,請參考上表中的“加工外徑”一欄。
電流減少係數
周圍溫度(℃)30405060
電流減少係數1.000.880.740.57
容許電流值為在周圍溫度30℃的空中佈設1條時的計算值,並非保證值。
若周圍溫度在30℃以上時,請將容許電流值乘以上表的電流減少係數。
(例)0.2mm2的1P,周圍溫度為40℃的情況,容許電流值為 5×0.88=4.4(A)
型號
KNPEVSB-0.2-1P-[1-100/1]
KNPEVSB-0.2-2P-1
KNPEVSB-0.2-2P-2
KNPEVSB-0.2-2P-3
KNPEVSB-0.2-2P-4
KNPEVSB-0.2-2P-5
KNPEVSB-0.2-2P-6
KNPEVSB-0.2-2P-7
KNPEVSB-0.2-2P-8
KNPEVSB-0.2-2P-9
KNPEVSB-0.2-2P-10
KNPEVSB-0.2-2P-11
KNPEVSB-0.2-2P-12
KNPEVSB-0.2-2P-13
KNPEVSB-0.2-2P-14
KNPEVSB-0.2-2P-15
KNPEVSB-0.2-2P-16
KNPEVSB-0.2-2P-17
KNPEVSB-0.2-2P-18
KNPEVSB-0.2-2P-19
KNPEVSB-0.2-2P-20
KNPEVSB-0.2-2P-21
KNPEVSB-0.2-2P-22
KNPEVSB-0.2-2P-23
KNPEVSB-0.2-2P-24
KNPEVSB-0.2-2P-25
KNPEVSB-0.2-2P-26
KNPEVSB-0.2-2P-27
KNPEVSB-0.2-2P-28
KNPEVSB-0.2-2P-29
KNPEVSB-0.2-2P-30
KNPEVSB-0.2-2P-31
KNPEVSB-0.2-2P-32
KNPEVSB-0.2-2P-33
KNPEVSB-0.2-2P-34
KNPEVSB-0.2-2P-35
KNPEVSB-0.2-2P-36
KNPEVSB-0.2-2P-37
KNPEVSB-0.2-2P-38
KNPEVSB-0.2-2P-39
KNPEVSB-0.2-2P-40
KNPEVSB-0.2-2P-41
KNPEVSB-0.2-2P-42
KNPEVSB-0.2-2P-43
KNPEVSB-0.2-2P-44
KNPEVSB-0.2-2P-45
KNPEVSB-0.2-2P-46
KNPEVSB-0.2-2P-47
KNPEVSB-0.2-2P-48
KNPEVSB-0.2-2P-49
KNPEVSB-0.2-2P-50
KNPEVSB-0.2-2P-51
KNPEVSB-0.2-2P-52
KNPEVSB-0.2-2P-53
KNPEVSB-0.2-2P-54
KNPEVSB-0.2-2P-55
KNPEVSB-0.2-2P-56
KNPEVSB-0.2-2P-57
KNPEVSB-0.2-2P-58
KNPEVSB-0.2-2P-59
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
對數 完成外徑
(mm)
電源、訊號 其他特性
3天~ 101 ~ 1000.2241P5.5兩用抗雜訊性
3天~ -10.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -20.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -30.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -40.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -50.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -60.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -70.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -80.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -90.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -100.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -110.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -120.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -130.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -140.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -150.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -160.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -170.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -180.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -190.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -200.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -210.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -220.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -230.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -240.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -250.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -260.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -270.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -280.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -290.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -300.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -310.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -320.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -330.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -340.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -350.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -360.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -370.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -380.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -390.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -400.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -410.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -420.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -430.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -440.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -450.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -460.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -470.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -480.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -490.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -500.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -510.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -520.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -530.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -540.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -550.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -560.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -570.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -580.2242P7兩用抗雜訊性
3天~ -590.2242P7兩用抗雜訊性

Loading...

基本資訊

額定電壓 弱電流電路用 屏蔽 特性 耐油性
護套(外層)顏色 黑色 護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 聚乙烯類

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767