(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。
  • 於2020/10/25 15:00 ~ 10/26 3:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

FKEV-SB 未滿100V 附屏蔽 儀表用

FKEV-SB 未滿100V 附屏蔽 儀表用

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

弱電流電路用 訊號/儀表用線

  • 訊號用
  • 耐油
  • 絞線
  • 單重屏蔽
  • 雙絞線
  • 未滿100V

弱電流電路用訊號/儀表用電纜線
●本製品為富士電線工業(股)製造。
●絕緣部分使用電氣特性上較PVC更安定的聚乙烯PE。

未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

FKEV-SB 100V未満 シールド付 計装用:関連画像
FKEV-SB 100V未満 シールド付 計装用:関連画像
型式截面積
(mm2)
對數
1P=2芯
全長
或是
指定長度
FKEV-SB
(雙絞線型)
0.31P1

100

(可指定以1m
為單位)
2P
3P
5P
7P
10P
0.51P
2P
3P
5P
7P
10P
0.751P
2P
3P
5P
10P
1.251P
2P
3P
5P
10P
 

概要規格

FKEV-SB 100V未満 シールド付 計装用:関連画像
FKEV-SB 100V未満 シールド付 計装用:関連画像

 
FKEV-SB 100V未満 シールド付 計装用:関連画像
型號
FKEV-SB-0.3-1P-[1-100/1]
FKEV-SB-0.3-5P-[1-100/1]
FKEV-SB-0.3-7P-1
FKEV-SB-0.3-7P-2
FKEV-SB-0.3-7P-3
FKEV-SB-0.3-7P-4
FKEV-SB-0.3-7P-5
FKEV-SB-0.3-7P-6
FKEV-SB-0.3-7P-7
FKEV-SB-0.3-7P-8
FKEV-SB-0.3-7P-9
FKEV-SB-0.3-7P-10
FKEV-SB-0.3-7P-11
FKEV-SB-0.3-7P-12
FKEV-SB-0.3-7P-13
FKEV-SB-0.3-7P-14
FKEV-SB-0.3-7P-15
FKEV-SB-0.3-7P-16
FKEV-SB-0.3-7P-17
FKEV-SB-0.3-7P-18
FKEV-SB-0.3-7P-19
FKEV-SB-0.3-7P-20
FKEV-SB-0.3-7P-21
FKEV-SB-0.3-7P-22
FKEV-SB-0.3-7P-23
FKEV-SB-0.3-7P-24
FKEV-SB-0.3-7P-25
FKEV-SB-0.3-7P-26
FKEV-SB-0.3-7P-27
FKEV-SB-0.3-7P-28
FKEV-SB-0.3-7P-29
FKEV-SB-0.3-7P-30
FKEV-SB-0.3-7P-31
FKEV-SB-0.3-7P-32
FKEV-SB-0.3-7P-33
FKEV-SB-0.3-7P-34
FKEV-SB-0.3-7P-35
FKEV-SB-0.3-7P-36
FKEV-SB-0.3-7P-37
FKEV-SB-0.3-7P-38
FKEV-SB-0.3-7P-39
FKEV-SB-0.3-7P-40
FKEV-SB-0.3-7P-41
FKEV-SB-0.3-7P-42
FKEV-SB-0.3-7P-43
FKEV-SB-0.3-7P-44
FKEV-SB-0.3-7P-45
FKEV-SB-0.3-7P-46
FKEV-SB-0.3-7P-47
FKEV-SB-0.3-7P-48
FKEV-SB-0.3-7P-49
FKEV-SB-0.3-7P-50
FKEV-SB-0.3-7P-51
FKEV-SB-0.3-7P-52
FKEV-SB-0.3-7P-53
FKEV-SB-0.3-7P-54
FKEV-SB-0.3-7P-55
FKEV-SB-0.3-7P-56
FKEV-SB-0.3-7P-57
FKEV-SB-0.3-7P-58
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
對數 完成外徑
(mm)
電源、訊號 其他特性
6天~ 1 ~ 1000.3221P5.2兩用抗雜訊性
6天~ 1 ~ 1000.3225P9.1兩用抗雜訊性
4天~ 10.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 20.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 30.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 40.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 50.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 60.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 70.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 80.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 90.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 100.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 110.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 120.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 130.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 140.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 150.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 160.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 170.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 180.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 190.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 200.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 210.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 220.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 230.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 240.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 250.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 260.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 270.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 280.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 290.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 300.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 310.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 320.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 330.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 340.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 350.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 360.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 370.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 380.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 390.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 400.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 410.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 420.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 430.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 440.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 450.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 460.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 470.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 480.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 490.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 500.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 510.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 520.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 530.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 540.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 550.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 560.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 570.3227P9.9兩用抗雜訊性
4天~ 580.3227P9.9兩用抗雜訊性

Loading...

基本資訊

額定電壓 弱電流電路用 屏蔽 特性 耐油性
護套(外層)顏色 黑色 護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 聚乙烯類

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767