(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

NAYCSB 未滿100V  耐藥品/耐油性能 附屏蔽

NAYCSB 未滿100V  耐藥品/耐油性能 附屏蔽

使用耐藥品・耐油性優異的聚酯彈性體

  • 耐寒
  • 耐藥品
  • 耐油
  • 絞線
  • 單重屏蔽
  • 雙絞線
  • 未滿100V

耐藥品・耐油性優越的固定訊號線
●使用聚酯彈性體(PolyEster Elastomer),具耐油・耐藥品性。

・以材質特性來看,與PVC外皮相比會比較硬。



※由於製造商變更,顏色與柔軟度多少會有所不同。
未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

NAYCSB 100V未満  耐薬品/耐油性能 シールド付:関連画像
NAYCSB 100V未満  耐薬品/耐油性能 シールド付:関連画像
型式斷面積
(mm2)
對數
1P=2芯
全長
或是
指定長
NAYCSB0.31P1

100

(可指定以1m
為單位)

500

1000
3P
5P
0.51P
3P
5P
0.751P
3P
5P
 

 

概要規格

NAYCSB 100V未満  耐薬品/耐油性能 シールド付:関連画像
NAYCSB 100V未満  耐薬品/耐油性能 シールド付:関連画像
型號
NAYCSB-0.3-1P-1
NAYCSB-0.3-1P-2
NAYCSB-0.3-1P-3
NAYCSB-0.3-1P-4
NAYCSB-0.3-1P-5
NAYCSB-0.3-1P-6
NAYCSB-0.3-1P-7
NAYCSB-0.3-1P-8
NAYCSB-0.3-1P-9
NAYCSB-0.3-1P-10
NAYCSB-0.3-1P-11
NAYCSB-0.3-1P-12
NAYCSB-0.3-1P-13
NAYCSB-0.3-1P-14
NAYCSB-0.3-1P-15
NAYCSB-0.3-1P-16
NAYCSB-0.3-1P-17
NAYCSB-0.3-1P-18
NAYCSB-0.3-1P-19
NAYCSB-0.3-1P-20
NAYCSB-0.3-1P-21
NAYCSB-0.3-1P-22
NAYCSB-0.3-1P-23
NAYCSB-0.3-1P-24
NAYCSB-0.3-1P-25
NAYCSB-0.3-1P-26
NAYCSB-0.3-1P-27
NAYCSB-0.3-1P-28
NAYCSB-0.3-1P-29
NAYCSB-0.3-1P-30
NAYCSB-0.3-1P-31
NAYCSB-0.3-1P-32
NAYCSB-0.3-1P-33
NAYCSB-0.3-1P-34
NAYCSB-0.3-1P-35
NAYCSB-0.3-1P-36
NAYCSB-0.3-1P-37
NAYCSB-0.3-1P-38
NAYCSB-0.3-1P-39
NAYCSB-0.3-1P-40
NAYCSB-0.3-1P-41
NAYCSB-0.3-1P-42
NAYCSB-0.3-1P-43
NAYCSB-0.3-1P-44
NAYCSB-0.3-1P-45
NAYCSB-0.3-1P-46
NAYCSB-0.3-1P-47
NAYCSB-0.3-1P-48
NAYCSB-0.3-1P-49
NAYCSB-0.3-1P-50
NAYCSB-0.3-1P-51
NAYCSB-0.3-1P-52
NAYCSB-0.3-1P-53
NAYCSB-0.3-1P-54
NAYCSB-0.3-1P-55
NAYCSB-0.3-1P-56
NAYCSB-0.3-1P-57
NAYCSB-0.3-1P-58
NAYCSB-0.3-1P-59
NAYCSB-0.3-1P-60
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
對數 完成外徑
(mm)
電源、訊號 其他特性
3天~ 10.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 20.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 30.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 40.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 50.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 60.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 70.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 80.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 90.3221P5.6訊號用抗雜訊性
當日可能 100.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 110.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 120.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 130.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 140.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 150.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 160.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 170.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 180.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 190.3221P5.6訊號用抗雜訊性
當日可能 200.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 210.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 220.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 230.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 240.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 250.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 260.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 270.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 280.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 290.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 300.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 310.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 320.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 330.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 340.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 350.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 360.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 370.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 380.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 390.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 400.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 410.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 420.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 430.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 440.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 450.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 460.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 470.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 480.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 490.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 500.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 510.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 520.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 530.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 540.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 550.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 560.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 570.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 580.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 590.3221P5.6訊號用抗雜訊性
3天~ 600.3221P5.6訊號用抗雜訊性

Loading...

基本資訊

額定電壓 弱電流電路用 屏蔽 特性 耐油性 / 耐寒性 / 耐藥品性
護套(外層)顏色 深藍色 護套(外層)材料 聚酯類 絕緣體材料 聚酯類

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767