• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

NAYC 未滿100V 耐藥品/耐油性能

NAYC 未滿100V 耐藥品/耐油性能

使用耐藥品・耐油性優異的聚酯彈性體

  • 耐寒
  • 耐藥品
  • 耐油
  • 絞線
  • 雙絞線
  • 未滿100V

耐藥品・耐油性優越的固定訊號線
●使用聚酯彈性體(PolyEster Elastomer),具耐油・耐藥品性。

・以材質特性來看,與PVC外皮相比會比較硬。



※由於製造商變更,顏色與柔軟度多少會有所不同。
未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

NAYC 100V未満 耐薬品/耐油性能:関連画像
NAYC 100V未満 耐薬品/耐油性能:関連画像
    
型式截面積
(mm2
對數
1P=2芯
全長
或是
指定長度
NAYC0.31P1

100

(可指定以1m
為單位)

500

1000
3P
5P
0.51P
3P
5P
0.751P
3P
5P
 

 

概要規格

NAYC 100V未満 耐薬品/耐油性能:関連画像
NAYC 100V未満 耐薬品/耐油性能:関連画像
型號
NAYC-0.3-1P-1000
NAYC-0.3-1P-[1-100/1]
NAYC-0.3-3P-1000
NAYC-0.3-3P-[1-100/1]
NAYC-0.3-5P-1000
NAYC-0.3-5P-[1-100/1]
NAYC-0.5-1P-1
NAYC-0.5-1P-2
NAYC-0.5-1P-3
NAYC-0.5-1P-4
NAYC-0.5-1P-5
NAYC-0.5-1P-6
NAYC-0.5-1P-7
NAYC-0.5-1P-8
NAYC-0.5-1P-9
NAYC-0.5-1P-10
NAYC-0.5-1P-11
NAYC-0.5-1P-12
NAYC-0.5-1P-13
NAYC-0.5-1P-14
NAYC-0.5-1P-15
NAYC-0.5-1P-16
NAYC-0.5-1P-17
NAYC-0.5-1P-18
NAYC-0.5-1P-19
NAYC-0.5-1P-20
NAYC-0.5-1P-21
NAYC-0.5-1P-22
NAYC-0.5-1P-23
NAYC-0.5-1P-24
NAYC-0.5-1P-25
NAYC-0.5-1P-26
NAYC-0.5-1P-27
NAYC-0.5-1P-28
NAYC-0.5-1P-29
NAYC-0.5-1P-30
NAYC-0.5-1P-31
NAYC-0.5-1P-32
NAYC-0.5-1P-33
NAYC-0.5-1P-34
NAYC-0.5-1P-35
NAYC-0.5-1P-36
NAYC-0.5-1P-37
NAYC-0.5-1P-38
NAYC-0.5-1P-39
NAYC-0.5-1P-40
NAYC-0.5-1P-41
NAYC-0.5-1P-42
NAYC-0.5-1P-43
NAYC-0.5-1P-44
NAYC-0.5-1P-45
NAYC-0.5-1P-46
NAYC-0.5-1P-47
NAYC-0.5-1P-48
NAYC-0.5-1P-49
NAYC-0.5-1P-50
NAYC-0.5-1P-51
NAYC-0.5-1P-52
NAYC-0.5-1P-53
NAYC-0.5-1P-54
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
對數 完成外徑
(mm)
電源、訊號
3天~ -10000.3221P5訊號用
3天~ -1 ~ 1000.3221P5訊號用
3天~ -10000.3223P7.9訊號用
3天~ -1 ~ 1000.3223P7.9訊號用
3天~ -10000.3225P9.1訊號用
3天~ -1 ~ 1000.3225P9.1訊號用
3天~ 1010.5201P6.1訊號用
3天~ -20.5201P6.1訊號用
3天~ 1030.5201P6.1訊號用
3天~ -40.5201P6.1訊號用
3天~ 1050.5201P6.1訊號用
3天~ -60.5201P6.1訊號用
3天~ 1070.5201P6.1訊號用
3天~ -80.5201P6.1訊號用
3天~ 1090.5201P6.1訊號用
3天~ -100.5201P6.1訊號用
3天~ 10110.5201P6.1訊號用
3天~ -120.5201P6.1訊號用
3天~ 10130.5201P6.1訊號用
3天~ 10140.5201P6.1訊號用
3天~ -150.5201P6.1訊號用
3天~ -160.5201P6.1訊號用
3天~ 10170.5201P6.1訊號用
3天~ -180.5201P6.1訊號用
3天~ 10190.5201P6.1訊號用
3天~ -200.5201P6.1訊號用
3天~ 10210.5201P6.1訊號用
3天~ -220.5201P6.1訊號用
3天~ 10230.5201P6.1訊號用
3天~ -240.5201P6.1訊號用
3天~ 10250.5201P6.1訊號用
3天~ -260.5201P6.1訊號用
3天~ 10270.5201P6.1訊號用
3天~ -280.5201P6.1訊號用
3天~ 10290.5201P6.1訊號用
3天~ -300.5201P6.1訊號用
3天~ 10310.5201P6.1訊號用
3天~ -320.5201P6.1訊號用
3天~ 10330.5201P6.1訊號用
3天~ -340.5201P6.1訊號用
3天~ 10350.5201P6.1訊號用
3天~ -360.5201P6.1訊號用
3天~ 10370.5201P6.1訊號用
3天~ -380.5201P6.1訊號用
3天~ 10390.5201P6.1訊號用
3天~ -400.5201P6.1訊號用
3天~ 10410.5201P6.1訊號用
3天~ -420.5201P6.1訊號用
3天~ 10430.5201P6.1訊號用
3天~ -440.5201P6.1訊號用
3天~ 10450.5201P6.1訊號用
3天~ -460.5201P6.1訊號用
3天~ 10470.5201P6.1訊號用
3天~ -480.5201P6.1訊號用
3天~ 10490.5201P6.1訊號用
3天~ -500.5201P6.1訊號用
3天~ 10510.5201P6.1訊號用
3天~ -520.5201P6.1訊號用
3天~ 10530.5201P6.1訊號用
3天~ -540.5201P6.1訊號用

Loading...

基本資訊

額定電壓 弱電流電路用 屏蔽 特性 耐油性 / 耐寒性 / 耐藥品性
護套(外層)顏色 深藍色 護套(外層)材料 聚酯類 絕緣體材料 聚酯類

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767