(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

NAKVVSB 未滿100V 附屏蔽

NAKVVSB 未滿100V 附屏蔽

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

弱電流電路用 附屏蔽 泛用訊號線

  • 耐油
  • 絞線
  • 單重屏蔽
  • 雙絞線
  • 未滿100V

弱電流電路用
附屏蔽泛用訊號線

※電纜線類的庫存品為依據客戶指定的長度裁切出貨,
 故無法取消・退貨,請特別注意。
※由於製造商變更,顏色與柔軟度多少會有所不同。

未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

NAKVVSB 100V未満 シールド付:関連画像
NAKVVSB 100V未満 シールド付:関連画像
型式截面積
(mm2
對數※2
1P=2芯
全長※1
或是
指定長度
NAKVVSB0.21P1

100

(可指定以1m
為單位)

500

1000
2P
3P
4P
5P
6P
7P
10P
12P
15P
18P
20P
25P
0.31P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
10P
12P
15P
18P
20P
25P
0.51P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
10P
12P
15P
18P
20P
NAKVVSB 100V未満 シールド付:関連画像

概要規格

NAKVVSB 100V未満 シールド付:関連画像NAKVVSB 100V未満 シールド付:関連画像
NAKVVSB 100V未満 シールド付:関連画像
NAKVVSB 100V未満 シールド付:関連画像

 
NAKVVSB 100V未満 シールド付:関連画像
NAKVVSB 100V未満 シールド付:関連画像
NAKVVSB 100V未満 シールド付:関連画像
型號
NAKVVSB-0.2-1P-1
NAKVVSB-0.2-1P-2
NAKVVSB-0.2-1P-3
NAKVVSB-0.2-1P-4
NAKVVSB-0.2-1P-5
NAKVVSB-0.2-1P-6
NAKVVSB-0.2-1P-7
NAKVVSB-0.2-1P-8
NAKVVSB-0.2-1P-9
NAKVVSB-0.2-1P-10
NAKVVSB-0.2-1P-11
NAKVVSB-0.2-1P-12
NAKVVSB-0.2-1P-13
NAKVVSB-0.2-1P-14
NAKVVSB-0.2-1P-15
NAKVVSB-0.2-1P-16
NAKVVSB-0.2-1P-17
NAKVVSB-0.2-1P-18
NAKVVSB-0.2-1P-19
NAKVVSB-0.2-1P-20
NAKVVSB-0.2-1P-21
NAKVVSB-0.2-1P-22
NAKVVSB-0.2-1P-23
NAKVVSB-0.2-1P-24
NAKVVSB-0.2-1P-25
NAKVVSB-0.2-1P-26
NAKVVSB-0.2-1P-27
NAKVVSB-0.2-1P-28
NAKVVSB-0.2-1P-29
NAKVVSB-0.2-1P-30
NAKVVSB-0.2-1P-31
NAKVVSB-0.2-1P-32
NAKVVSB-0.2-1P-33
NAKVVSB-0.2-1P-34
NAKVVSB-0.2-1P-35
NAKVVSB-0.2-1P-36
NAKVVSB-0.2-1P-37
NAKVVSB-0.2-1P-38
NAKVVSB-0.2-1P-39
NAKVVSB-0.2-1P-40
NAKVVSB-0.2-1P-41
NAKVVSB-0.2-1P-42
NAKVVSB-0.2-1P-43
NAKVVSB-0.2-1P-44
NAKVVSB-0.2-1P-45
NAKVVSB-0.2-1P-46
NAKVVSB-0.2-1P-47
NAKVVSB-0.2-1P-48
NAKVVSB-0.2-1P-49
NAKVVSB-0.2-1P-50
NAKVVSB-0.2-1P-51
NAKVVSB-0.2-1P-52
NAKVVSB-0.2-1P-53
NAKVVSB-0.2-1P-54
NAKVVSB-0.2-1P-55
NAKVVSB-0.2-1P-56
NAKVVSB-0.2-1P-57
NAKVVSB-0.2-1P-58
NAKVVSB-0.2-1P-59
NAKVVSB-0.2-1P-60
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
對數 完成外徑
(mm)
4天~ -10.225-1P4.6
4天~ -20.225-1P4.6
4天~ -30.225-1P4.6
4天~ -40.225-1P4.6
4天~ -50.225-1P4.6
4天~ -60.225-1P4.6
4天~ -70.225-1P4.6
4天~ -80.225-1P4.6
4天~ -90.225-1P4.6
4天~ -100.225-1P4.6
4天~ -110.225-1P4.6
4天~ -120.225-1P4.6
4天~ -130.225-1P4.6
4天~ -140.225-1P4.6
4天~ -150.225-1P4.6
4天~ -160.225-1P4.6
4天~ -170.225-1P4.6
4天~ -180.225-1P4.6
4天~ -190.225-1P4.6
4天~ -200.225-1P4.6
4天~ -210.225-1P4.6
4天~ -220.225-1P4.6
4天~ -230.225-1P4.6
4天~ -240.225-1P4.6
4天~ -250.225-1P4.6
4天~ -260.225-1P4.6
4天~ -270.225-1P4.6
4天~ -280.225-1P4.6
4天~ -290.225-1P4.6
4天~ -300.225-1P4.6
4天~ -310.225-1P4.6
4天~ -320.225-1P4.6
4天~ -330.225-1P4.6
4天~ -340.225-1P4.6
4天~ -350.225-1P4.6
4天~ -360.225-1P4.6
4天~ -370.225-1P4.6
4天~ -380.225-1P4.6
4天~ -390.225-1P4.6
4天~ -400.225-1P4.6
4天~ -410.225-1P4.6
4天~ -420.225-1P4.6
4天~ -430.225-1P4.6
4天~ -440.225-1P4.6
4天~ -450.225-1P4.6
4天~ -460.225-1P4.6
4天~ -470.225-1P4.6
4天~ -480.225-1P4.6
4天~ -490.225-1P4.6
4天~ -500.225-1P4.6
4天~ -510.225-1P4.6
4天~ -520.225-1P4.6
4天~ -530.225-1P4.6
4天~ -540.225-1P4.6
4天~ -550.225-1P4.6
4天~ -560.225-1P4.6
4天~ -570.225-1P4.6
4天~ -580.225-1P4.6
4天~ -590.225-1P4.6
4天~ -600.225-1P4.6

Loading...

基本資訊

額定電壓 弱電流電路用 屏蔽 特性 耐油性
護套(外層)顏色 深藍色 接地線 護套(外層)材料 PVC
絕緣體材料 PVC 電源、訊號 訊號用 其他特性 抗雜訊性

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767