(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。
  • 於2020/10/25 15:00 ~ 10/26 3:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MVVS/SCIC 未滿100V 附屏蔽

MVVS/SCIC 未滿100V 附屏蔽

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

弱電流電路用 附屏蔽 泛用訊號線

  • 絞線
  • 單重屏蔽
  • 未滿100V

弱電流電路用附屏蔽泛用訊號線

※電纜線類的庫存品為依據客戶指定的長度裁切出貨,
故無法取消・退貨,請特別注意。


型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

MVVS/SCIC 100V未満 シールド付:関連画像
MVVS/SCIC 100V未満 シールド付:関連画像
型式 
型式顏色識別截面積
(mm2
芯數全長或是
指定長度
(m)
SCICB
Type
0.1821

100

(可指定以1m為單位)
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
24
30
40
50
60
MVVSA
Type
13色識別

B
Type
14色識別
0.32
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
30
40
0.52
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
30
40
0.752
3
4
5
6
8
10
12
16
20
30
40
1.252
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
30
22
3
4
5
6
7
8
10

概要規格

MVVS/SCIC 100V未満 シールド付:関連画像
MVVS/SCIC 100V未満 シールド付:関連画像
MVVS/SCIC 100V未満 シールド付:関連画像
MVVS/SCIC 100V未満 シールド付:関連画像
MVVS/SCIC 100V未満 シールド付:関連画像
MVVS/SCIC 100V未満 シールド付:関連画像MVVS/SCIC 100V未満 シールド付:関連画像
MVVS/SCIC 100V未満 シールド付:関連画像
MVVS/SCIC 100V未満 シールド付:関連画像
MVVS/SCIC 100V未満 シールド付:関連画像MVVS/SCIC 100V未満 シールド付:関連画像
MVVS/SCIC 100V未満 シールド付:関連画像
MVVS/SCIC 100V未満 シールド付:関連画像


 
MVVS/SCIC 100V未満 シールド付:関連画像
型號
MVVS-A-0.3-2-1
MVVS-A-0.3-2-2
MVVS-A-0.3-2-3
MVVS-A-0.3-2-4
MVVS-A-0.3-2-5
MVVS-A-0.3-2-6
MVVS-A-0.3-2-7
MVVS-A-0.3-2-8
MVVS-A-0.3-2-9
MVVS-A-0.3-2-10
MVVS-A-0.3-2-11
MVVS-A-0.3-2-12
MVVS-A-0.3-2-13
MVVS-A-0.3-2-14
MVVS-A-0.3-2-15
MVVS-A-0.3-2-16
MVVS-A-0.3-2-17
MVVS-A-0.3-2-18
MVVS-A-0.3-2-19
MVVS-A-0.3-2-20
MVVS-A-0.3-2-21
MVVS-A-0.3-2-22
MVVS-A-0.3-2-23
MVVS-A-0.3-2-24
MVVS-A-0.3-2-25
MVVS-A-0.3-2-26
MVVS-A-0.3-2-27
MVVS-A-0.3-2-28
MVVS-A-0.3-2-29
MVVS-A-0.3-2-30
MVVS-A-0.3-2-31
MVVS-A-0.3-2-32
MVVS-A-0.3-2-33
MVVS-A-0.3-2-34
MVVS-A-0.3-2-35
MVVS-A-0.3-2-36
MVVS-A-0.3-2-37
MVVS-A-0.3-2-38
MVVS-A-0.3-2-39
MVVS-A-0.3-2-40
MVVS-A-0.3-2-41
MVVS-A-0.3-2-42
MVVS-A-0.3-2-43
MVVS-A-0.3-2-44
MVVS-A-0.3-2-45
MVVS-A-0.3-2-46
MVVS-A-0.3-2-47
MVVS-A-0.3-2-48
MVVS-A-0.3-2-49
MVVS-A-0.3-2-50
MVVS-A-0.3-2-51
MVVS-A-0.3-2-52
MVVS-A-0.3-2-53
MVVS-A-0.3-2-54
MVVS-A-0.3-2-55
MVVS-A-0.3-2-56
MVVS-A-0.3-2-57
MVVS-A-0.3-2-58
MVVS-A-0.3-2-59
MVVS-A-0.3-2-60
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
屏蔽 代表規格 電源、訊號 其他特性
4天~ -10.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -20.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -30.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -40.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -50.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -60.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -70.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -80.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -90.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -100.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -110.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -120.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -130.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -140.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -150.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -160.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -170.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -180.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -190.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -200.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -210.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -220.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -230.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -240.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -250.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -260.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -270.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -280.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -290.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -300.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -310.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -320.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -330.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -340.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -350.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -360.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -370.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -380.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -390.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -400.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -410.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -420.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -430.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -440.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -450.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -460.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -470.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -480.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -490.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -500.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -510.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -520.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -530.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -540.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -550.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -560.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -570.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -580.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -590.32225-兩用抗雜訊性
4天~ -600.32225-兩用抗雜訊性

Loading...

基本資訊

額定電壓 弱電流電路用 護套(外層)顏色 灰色 護套(外層)材料 PVC
絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767