• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

UL2464TASB UL-AWM/認證規格 附屏蔽

UL2464TASB UL-AWM/認證規格 附屏蔽

300V 符合UL-AWM規範 附屏蔽

  • c-UL
  • VW-1
  • FT-1
  • ULAWM
  • ULLISTED
  • 耐油
  • 絞線
  • 單重屏蔽
  • 300V

300V 對應UL-AWM/認證 附屏蔽
●本製品為太陽Cable Tech製造。
●UL認證對應品。

・僅AWG24的6〜50芯為雙絞線。
・本商品有對應「UL Traceability Program/Processed Wire」。(c-UL未對應)
※電纜線類的庫存品為依據客戶指定的長度裁切出貨,
   故無法取消・退貨,請特別注意。

未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

UL2464TASB UL-AWM/リステッド規格 シールド付:関連画像
UL2464TASB UL-AWM/リステッド規格 シールド付:関連画像
型式AWG尺寸芯數・對數
1P=2芯
   全長     
UL2464TASB242
100m
 
3
4
6(3P)
8(4P)
10(5P)
16(8P)
24(12P)
30(15P)

概要規格

UL2464TASB UL-AWM/リステッド規格 シールド付:関連画像UL2464TASB UL-AWM/リステッド規格 シールド付:関連画像
UL2464TASB UL-AWM/リステッド規格 シールド付:関連画像
UL2464TASB UL-AWM/リステッド規格 シールド付:関連画像

 
UL2464TASB UL-AWM/リステッド規格 シールド付:関連画像
型號
UL2464TASB-24-2-100
UL2464TASB-24-3-100
UL2464TASB-24-4-100
UL2464TASB-24-6-100
UL2464TASB-24-8-100
UL2464TASB-24-10-100
UL2464TASB-24-16-100
UL2464TASB-24-24-100
UL2464TASB-24-30-100
型號數量折扣標準
出貨日
芯數
(芯)
對數 完成外徑
(mm)
其他特性
3天~ 2-4.8抗雜訊性
3天~ 3-5抗雜訊性
3天~ 4-5.3抗雜訊性
3天~ -3P6.4抗雜訊性
3天~ -4P6.9抗雜訊性
3天~ -5P7.4抗雜訊性
3天~ -8P9.1抗雜訊性
3天~ -12P10.1抗雜訊性
3天~ -15P11.1抗雜訊性

Loading...

  1. 1

基本資訊

全長(m) 100 導體截面積(mm2) 0.2 AWG尺寸(AWG) 24
額定電壓 300V 屏蔽 特性 耐油性
代表規格 UL / CSA(c-UL) 護套(外層)顏色 黑色 護套(外層)材料 PVC
絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767