• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

UL2464TA UL-AWM/認證規格

UL2464TA UL-AWM/認證規格

300V 符合UL-AWM規範 訊號用

  • c-UL
  • VW-1
  • FT-1
  • ULAWM
  • ULLISTED
  • 耐油
  • 絞線
  • 300V

300V 對應UL-AWM/認證 訊號用
●本製品為太陽Cable Tech製造。
●UL認證對應品。

・本商品有對應「UL Traceability Program/Processed Wire」。(c-UL未對應)
※電纜線類的庫存品為依據客戶指定的長度裁切出貨,
   故無法取消・退貨,請特別注意。

未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

UL2464TA UL-AWM/リステッド規格:関連画像
UL2464TA UL-AWM/リステッド規格:関連画像
型式AWG
尺寸
芯數・對數
1P=2芯
   全長  
UL2464TA242
100m
3
4
6(3P)
8(4P)
10(5P)
12(6P)
16(8P)
20(10P)
24(12P)
30(15P)
36(18P)
222
3
4
6
10
12
20

概要規格

UL2464TA UL-AWM/リステッド規格:関連画像UL2464TA UL-AWM/リステッド規格:関連画像
UL2464TA UL-AWM/リステッド規格:関連画像
UL2464TA UL-AWM/リステッド規格:関連画像
 
UL2464TA UL-AWM/リステッド規格:関連画像
UL2464TA UL-AWM/リステッド規格:関連画像






型號
UL2464TA-22-2-100
UL2464TA-22-3-100
UL2464TA-22-4-100
UL2464TA-22-6-100
UL2464TA-22-10-100
UL2464TA-22-12-100
UL2464TA-22-20-100
UL2464TA-24-2-100
UL2464TA-24-3-100
UL2464TA-24-4-100
UL2464TA-24-6-100
UL2464TA-24-8-100
UL2464TA-24-10-100
UL2464TA-24-12-100
UL2464TA-24-16-100
UL2464TA-24-20-100
UL2464TA-24-24-100
UL2464TA-24-30-100
UL2464TA-24-36-100
型號數量折扣標準
出貨日
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
對數 完成外徑
(mm)
3天~ 0.3222-5.5
3天~ 0.3223-5.7
3天~ 0.3224-6.2
3天~ 0.3226-7.1
3天~ 0.32210-8.8
3天~ 0.32212-9.1
3天~ 0.32220-11
3天~ 0.2242-4.2
3天~ 0.2243-4.4
3天~ 0.2244-4.7
3天~ 0.224-3P5.8
3天~ 0.224-4P6.3
3天~ 0.224-5P6.8
3天~ 0.224-6P7.3
3天~ 0.224-8P8.5
3天~ 0.224-10P8.5
3天~ 0.224-12P9.4
3天~ 0.224-15P10.4
3天~ 0.224-18P10.9

Loading...

  1. 1

基本資訊

全長(m) 100 額定電壓 300V 屏蔽
特性 耐油性 代表規格 UL / CSA(c-UL) 護套(外層)顏色 黑色
護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767