(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

NA3VCSB UL規格 附屏蔽

NA3VCSB UL規格 附屏蔽

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

300V 符合ULAWM2517規範,耐油性優異的固定訊號用附屏蔽纜線。

  • VW-1
  • ULAWM
  • 耐油
  • 絞線
  • 單重屏蔽
  • 雙絞線
  • 300V

300V 符合ULAWM規格的
附屏蔽訊號線

・AWG25的1.5P、AWG19、16非雙絞線。
・本商品有對應「UL Traceability Program/Processed Wire」。(c-UL未對應)
※電纜線類的庫存品為依據客戶指定的長度裁切出貨,
 故無法取消・退貨,請特別注意。
※由於製造商變更,顏色與柔軟度多少會有所不同。

未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

NA3VCSB UL規格 シールド付:関連画像
NA3VCSB UL規格 シールド付:関連画像
型式AWG
尺寸
芯數・對數
1P=2芯
全長
或是
指定長度
NA3VCSB251P1

100

(可指定以1m
為單位)

1000
1.5P(3芯)
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
12P
13P
15P
18P
20P
25P
32P
231P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
12P
18P
25P
211P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
192
3
4
6
8
10
12
162
3
4
6
8

概要規格

NA3VCSB UL規格 シールド付:関連画像NA3VCSB UL規格 シールド付:関連画像
NA3VCSB UL規格 シールド付:関連画像
NA3VCSB UL規格 シールド付:関連画像
NA3VCSB UL規格 シールド付:関連画像
NA3VCSB UL規格 シールド付:関連画像
 
NA3VCSB UL規格 シールド付:関連画像
型號
NA3VCSB-16-2-1
NA3VCSB-16-2-2
NA3VCSB-16-2-3
NA3VCSB-16-2-4
NA3VCSB-16-2-5
NA3VCSB-16-2-6
NA3VCSB-16-2-7
NA3VCSB-16-2-8
NA3VCSB-16-2-9
NA3VCSB-16-2-10
NA3VCSB-16-2-11
NA3VCSB-16-2-12
NA3VCSB-16-2-13
NA3VCSB-16-2-14
NA3VCSB-16-2-15
NA3VCSB-16-2-16
NA3VCSB-16-2-17
NA3VCSB-16-2-18
NA3VCSB-16-2-19
NA3VCSB-16-2-20
NA3VCSB-16-2-21
NA3VCSB-16-2-22
NA3VCSB-16-2-23
NA3VCSB-16-2-24
NA3VCSB-16-2-25
NA3VCSB-16-2-26
NA3VCSB-16-2-27
NA3VCSB-16-2-28
NA3VCSB-16-2-29
NA3VCSB-16-2-30
NA3VCSB-16-2-31
NA3VCSB-16-2-32
NA3VCSB-16-2-33
NA3VCSB-16-2-34
NA3VCSB-16-2-35
NA3VCSB-16-2-36
NA3VCSB-16-2-37
NA3VCSB-16-2-38
NA3VCSB-16-2-39
NA3VCSB-16-2-40
NA3VCSB-16-2-41
NA3VCSB-16-2-42
NA3VCSB-16-2-43
NA3VCSB-16-2-44
NA3VCSB-16-2-45
NA3VCSB-16-2-46
NA3VCSB-16-2-47
NA3VCSB-16-2-48
NA3VCSB-16-2-49
NA3VCSB-16-2-50
NA3VCSB-16-2-51
NA3VCSB-16-2-52
NA3VCSB-16-2-53
NA3VCSB-16-2-54
NA3VCSB-16-2-55
NA3VCSB-16-2-56
NA3VCSB-16-2-57
NA3VCSB-16-2-58
NA3VCSB-16-2-59
NA3VCSB-16-2-60
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
對數 完成外徑
(mm)
4天~ -11.25162-6.8
4天~ -21.25162-6.8
4天~ -31.25162-6.8
4天~ -41.25162-6.8
4天~ -51.25162-6.8
4天~ -61.25162-6.8
4天~ -71.25162-6.8
4天~ -81.25162-6.8
4天~ -91.25162-6.8
4天~ -101.25162-6.8
4天~ -111.25162-6.8
4天~ -121.25162-6.8
4天~ -131.25162-6.8
4天~ -141.25162-6.8
4天~ -151.25162-6.8
4天~ -161.25162-6.8
4天~ -171.25162-6.8
4天~ -181.25162-6.8
4天~ -191.25162-6.8
4天~ -201.25162-6.8
4天~ -211.25162-6.8
4天~ -221.25162-6.8
4天~ -231.25162-6.8
4天~ -241.25162-6.8
4天~ -251.25162-6.8
4天~ -261.25162-6.8
4天~ -271.25162-6.8
4天~ -281.25162-6.8
4天~ -291.25162-6.8
4天~ -301.25162-6.8
4天~ -311.25162-6.8
4天~ -321.25162-6.8
4天~ -331.25162-6.8
4天~ -341.25162-6.8
4天~ -351.25162-6.8
4天~ -361.25162-6.8
4天~ -371.25162-6.8
4天~ -381.25162-6.8
4天~ -391.25162-6.8
4天~ -401.25162-6.8
4天~ -411.25162-6.8
4天~ -421.25162-6.8
4天~ -431.25162-6.8
4天~ -441.25162-6.8
4天~ -451.25162-6.8
4天~ -461.25162-6.8
4天~ -471.25162-6.8
4天~ -481.25162-6.8
4天~ -491.25162-6.8
4天~ -501.25162-6.8
4天~ -511.25162-6.8
4天~ -521.25162-6.8
4天~ -531.25162-6.8
4天~ -541.25162-6.8
4天~ -551.25162-6.8
4天~ -561.25162-6.8
4天~ -571.25162-6.8
4天~ -581.25162-6.8
4天~ -591.25162-6.8
4天~ -601.25162-6.8

Loading...

基本資訊

額定電壓 300V 屏蔽 特性 耐油性
代表規格 UL 護套(外層)顏色 深藍色 接地線
護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC 電源、訊號 訊號用
其他特性 抗雜訊性

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767