• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

VCTF23NXS 符合UL/PSE規範 附屏蔽

VCTF23NXS 符合UL/PSE規範 附屏蔽

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • VCTF23NXS 符合UL/PSE規範 附屏蔽
  • VCTF23NXS 符合UL/PSE規範 附屏蔽

300V UL・PSE規格電源線

  • VW-1
  • 電安法PSE
  • ULAWM
  • 耐油
  • 絞線
  • 單重屏蔽
  • 300V

300V 對應UL、PSE的耐震電源線
●額定300V的PSE/UL/C-UL對應電源用的柔軟、耐油、耐震型電線。
●本製品為倉茂電工製造。
 

・本商品有對應「UL裁線追溯方案」。(c-UL未對應)
※電纜線類的庫存品為依據客戶指定的長度裁切出貨,故無法取消、退貨,請特別注意。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

VCTF23NXS UL/PSE対応 シールド付:関連画像
VCTF23NXS UL/PSE対応 シールド付:関連画像
型式截面積(mm2芯數全長
或是
指定長度
VCTF23NXS0.321

100

(以1m
為單位指定)
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
20
30
40
0.52
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
30
40
0.752
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
1.252
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
30
2.02
3
4
5
6
8
12
20
VCTF23NXS UL/PSE対応 シールド付:関連画像

概要規格

VCTF23NXS UL/PSE対応 シールド付:関連画像VCTF23NXS UL/PSE対応 シールド付:関連画像
VCTF23NXS UL/PSE対応 シールド付:関連画像
VCTF23NXS UL/PSE対応 シールド付:関連画像

 
VCTF23NXS UL/PSE対応 シールド付:関連画像
VCTF23NXS UL/PSE対応 シールド付:関連画像
型號
VCTF23NXS-0.3-2-1
VCTF23NXS-0.3-2-2
VCTF23NXS-0.3-2-3
VCTF23NXS-0.3-2-4
VCTF23NXS-0.3-2-5
VCTF23NXS-0.3-2-6
VCTF23NXS-0.3-2-7
VCTF23NXS-0.3-2-8
VCTF23NXS-0.3-2-9
VCTF23NXS-0.3-2-10
VCTF23NXS-0.3-2-11
VCTF23NXS-0.3-2-12
VCTF23NXS-0.3-2-13
VCTF23NXS-0.3-2-14
VCTF23NXS-0.3-2-15
VCTF23NXS-0.3-2-16
VCTF23NXS-0.3-2-17
VCTF23NXS-0.3-2-18
VCTF23NXS-0.3-2-19
VCTF23NXS-0.3-2-20
VCTF23NXS-0.3-2-21
VCTF23NXS-0.3-2-22
VCTF23NXS-0.3-2-23
VCTF23NXS-0.3-2-24
VCTF23NXS-0.3-2-25
VCTF23NXS-0.3-2-26
VCTF23NXS-0.3-2-27
VCTF23NXS-0.3-2-28
VCTF23NXS-0.3-2-29
VCTF23NXS-0.3-2-30
VCTF23NXS-0.3-2-31
VCTF23NXS-0.3-2-32
VCTF23NXS-0.3-2-33
VCTF23NXS-0.3-2-34
VCTF23NXS-0.3-2-35
VCTF23NXS-0.3-2-36
VCTF23NXS-0.3-2-37
VCTF23NXS-0.3-2-38
VCTF23NXS-0.3-2-39
VCTF23NXS-0.3-2-40
VCTF23NXS-0.3-2-41
VCTF23NXS-0.3-2-42
VCTF23NXS-0.3-2-43
VCTF23NXS-0.3-2-44
VCTF23NXS-0.3-2-45
VCTF23NXS-0.3-2-46
VCTF23NXS-0.3-2-47
VCTF23NXS-0.3-2-48
VCTF23NXS-0.3-2-49
VCTF23NXS-0.3-2-50
VCTF23NXS-0.3-2-51
VCTF23NXS-0.3-2-52
VCTF23NXS-0.3-2-53
VCTF23NXS-0.3-2-54
VCTF23NXS-0.3-2-55
VCTF23NXS-0.3-2-56
VCTF23NXS-0.3-2-57
VCTF23NXS-0.3-2-58
VCTF23NXS-0.3-2-59
VCTF23NXS-0.3-2-60
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
其他特性
3天~ -126.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -226.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -326.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -426.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -526.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -626.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -726.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -826.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -926.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -1026.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -1126.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -1226.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -1326.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -1426.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -1526.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -1626.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -1726.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -1826.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -1926.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -2026.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -2126.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -2226.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -2326.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -2426.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -2526.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -2626.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -2726.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -2826.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -2926.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -3026.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -3126.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -3226.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -3326.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -3426.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -3526.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -3626.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -3726.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -3826.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -3926.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -4026.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -4126.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -4226.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -4326.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -4426.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -4526.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -4626.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -4726.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -4826.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -4926.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -5026.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -5126.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -5226.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -5326.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -5426.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -5526.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -5626.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -5726.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -5826.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -5926.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性
3天~ -6026.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、抗雜訊性

Loading...

基本資訊

導體截面積(mm2) 0.3 AWG尺寸(AWG) 22 額定電壓 300V
屏蔽 特性 耐油性 代表規格 UL
護套(外層)顏色 黑色 護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767