(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

VCTF23NX 符合UL/PSE規範

VCTF23NX 符合UL/PSE規範

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • VCTF23NX 符合UL/PSE規範
  • VCTF23NX 符合UL/PSE規範

300V PSE/UL AWM2517規格 耐震電源線(電纜線架測試超過1000萬次)

  • c-UL
  • VW-1
  • 電安法PSE
  • ULAWM
  • 耐油
  • 絞線
  • 300V

300V 對應UL、PSE的耐震電源線
●額定300V的PSE/UL/C-UL對應電源用的柔軟、耐油、耐震型電線。
●本製品為倉茂電工製造。

・本商品有對應「UL裁線追溯方案」。(c-UL未對應)
※電纜線類的庫存品為依據客戶指定的長度裁切出貨,故無法取消、退貨,請特別注意。

*部分尺寸因材積過大,裁切後出貨。裁切式樣如下

 
型式裁切樣式
VCTF23NX-0.75-30-10050M*2
VCTF23NX-1.25-20-100
VCTF23NX-1.25-30-100
VCTF23NX-2.0-10-100
VCTF23NX-2.0-16-100

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

VCTF23NX UL/PSE対応:関連画像
VCTF23NX UL/PSE対応:関連画像
型式截面積
(mm2
芯數全長
或是
指定長度(m)
VCTF23NX0.321

100

(以1m
為單位指定)
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
30
0.52100
3
4
6
8
10
12
16
20
30
0.752
3
4
6
8
10
12
16
20
30
1.252
3
4
6
8
10
12
16
20
30
2.02
3
4
6
8
10
12
16
VCTF23NX UL/PSE対応:関連画像

概要規格

VCTF23NX UL/PSE対応:関連画像VCTF23NX UL/PSE対応:関連画像
VCTF23NX UL/PSE対応:関連画像
VCTF23NX UL/PSE対応:関連画像
VCTF23NX UL/PSE対応:関連画像
VCTF23NX UL/PSE対応:関連画像
型號
VCTF23NX-0.5-2-100
VCTF23NX-0.5-3-100
VCTF23NX-0.5-4-100
VCTF23NX-0.5-6-100
VCTF23NX-0.5-8-100
VCTF23NX-0.5-10-100
VCTF23NX-0.5-12-100
VCTF23NX-0.5-16-100
VCTF23NX-0.5-20-100
VCTF23NX-0.5-30-100
VCTF23NX-0.75-2-100
VCTF23NX-0.75-3-100
VCTF23NX-0.75-4-100
VCTF23NX-0.75-6-100
VCTF23NX-0.75-8-100
VCTF23NX-0.75-10-100
VCTF23NX-0.75-12-100
VCTF23NX-0.75-16-100
VCTF23NX-0.75-20-100
VCTF23NX-0.75-30-100
VCTF23NX-1.25-2-100
VCTF23NX-1.25-3-100
VCTF23NX-1.25-4-100
VCTF23NX-1.25-6-100
VCTF23NX-1.25-8-100
VCTF23NX-1.25-10-100
VCTF23NX-1.25-12-100
VCTF23NX-1.25-16-100
VCTF23NX-1.25-20-100
VCTF23NX-1.25-30-100
VCTF23NX-2.0-2-100
VCTF23NX-2.0-3-100
VCTF23NX-2.0-4-100
VCTF23NX-2.0-6-100
VCTF23NX-2.0-8-100
VCTF23NX-2.0-10-100
VCTF23NX-2.0-12-100
VCTF23NX-2.0-16-100
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
安全規格
11天 -0.52025.8UL / CSA(c-UL)
11天 -0.52036.1UL / CSA(c-UL)
11天 -0.52046.6UL / CSA(c-UL)
11天 -0.52067.7UL / CSA(c-UL)
11天 -0.52088.9PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 -0.5201010.5PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 -0.5201210UL / CSA(c-UL)
11天 -0.5201611UL / CSA(c-UL)
11天 -0.5202012.5UL / CSA(c-UL)
11天 100.5203014.5UL / CSA(c-UL)
11天 -0.751826.6PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 -0.751837PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 -0.751847.6PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 -0.751868.9PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 100.7518810.5PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 -0.75181012.5PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 -0.75181212PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 100.75181613PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 100.75182014.5PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 100.75183017.5PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 -1.251727.4PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 -1.251737.8PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 -1.251748.5PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 101.2517610PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 -1.2517812PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 101.25161014PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 101.25161213.5PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 101.25161615PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 101.25162017PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 101.25163020PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 1021528PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 1021538.5PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 -21549.2PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 10214611PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 10214813PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 102141015.5PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 102141215PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 102141617PSE / UL / CSA(c-UL)

Loading...

  1. 1

基本資訊

全長(m) 100 額定電壓 300V 屏蔽
特性 耐油性 護套(外層)顏色 黑色 護套(外層)材料 PVC
絕緣體材料 PVC 其他特性 耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767