• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

OE100 歐洲300/500V 符合CE規範

OE100 歐洲300/500V 符合CE規範

歐洲額定300V・500V 符合CE規範電源線

  • 符合CE規範
  • HAR
  • 絞線
  • 歐洲規格300/500V

歐洲額定300V/500V
對應CE的電源線
●本製品為LAPP製造。
 

・使用溫度範圍
  撓曲時:−5℃〜70℃ 靜止時:−30℃〜80℃
・依據規格
  導體:VDE0295(IEC228)等級5
       線芯/外皮:VDE0245/0281
・訂購時,請注意勿混淆指定長度及數量。
・無耐油性。
未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

OE100 欧州300/500V CE対応:関連画像
OE100 欧州300/500V CE対応:関連画像
型式截面積
(mm2)
芯數全長
或是
指定長度
OE1000.521

100

(可指定以1m
為單位)
3
4N
6.04N
104N
 

 

概要規格

OE100 欧州300/500V CE対応:関連画像
OE100 欧州300/500V CE対応:関連画像
型號
OE100-0.5-2-[1-100/1]
OE100-0.5-3-[1-100/1]
OE100-0.5-4N-[1-100/1]
OE100-6.0-4N-[1-100/1]
OE100-10-4N-[1-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
接地線
3天~ 1 ~ 1000.52025.4-
3天~ 1 ~ 1000.52035.7含GY(綠/黃)色
3天~ 1 ~ 1000.52046.2含GY(綠/黃)色
3天~ 1 ~ 100610413.8含GY(綠/黃)色
3天~ 1 ~ 100108417.6含GY(綠/黃)色

Loading...

  1. 1

基本資訊

屏蔽 代表規格 CE 護套(外層)顏色 灰色
護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767