• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

OE150 符合UL/CSA/CE規範 耐油型

OE150 符合UL/CSA/CE規範 耐油型

歐洲額定300/500V 耐油型

  • CSA
  • 符合CE規範
  • HAR
  • FT-1
  • ULAWM
  • 耐油
  • 絞線
  • 600V
  • 歐洲規格300/500V

對應歐洲額定300V/500V 耐油型
●本製品為LAPP製造。

・額定電壓、使用溫度範圍等規格如下。
〈額定電壓〉
300V/500V(HAR) 600V(UL、CSA)
〈使用溫度範圍〉
撓曲時:−5℃~70℃(HAR) −5℃~90℃(UL、CSA)
靜止時:−40℃~70℃(HAR) −40℃~90℃(UL、CSA)
・推薦於歐洲境內以訊號用電纜線使用。
・訂購時,請注意勿混淆指定長度及數量。
・本商品有對應「UL裁線追溯方案」。(c-UL未對應)
未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

OE150 UL/CSA/CE対応 耐油タイプ:関連画像
OE150 UL/CSA/CE対応 耐油タイプ:関連画像
型式截面積
(mm2
芯數全長
或是
指定長度
OE1500.531

100

(可指定以1m
為單位)
4
5

概要規格

OE150 UL/CSA/CE対応 耐油タイプ:関連画像OE150 UL/CSA/CE対応 耐油タイプ:関連画像
OE150 UL/CSA/CE対応 耐油タイプ:関連画像
OE150 UL/CSA/CE対応 耐油タイプ:関連画像
 
型號
OE150-0.5-3-[1-100/1]
OE150-0.5-4-[1-100/1]
OE150-0.5-5-[1-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
3天~ 1 ~ 10036.2
3天~ 1 ~ 10046.9
3天~ 1 ~ 10057.4

Loading...

  1. 1

基本資訊

導體截面積(mm2) 0.5 AWG尺寸(AWG) 20 額定電壓 600V
屏蔽 特性 耐油性 代表規格 UL / CE / CSA(c-UL)
護套(外層)顏色 灰色 接地線 含GY(綠/黃)色 護套(外層)材料 PVC
絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767