• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

OE110 歐洲300/500V 符合CE規範

OE110 歐洲300/500V 符合CE規範

歐洲額定300V・500V 符合CE規範電源線

  • 符合CE規範
  • VDE
  • 阻燃
  • 絞線
  • 歐洲規格300/500V

歐洲額定300V/500V 對應CE的電源線
●本製品為LAPP製造。

・額定電壓 0.5〜2.5mm2 U0:300V/U:500V
〈使用溫度範圍〉
撓曲時:−5℃〜70℃ 靜止時:−30℃〜80℃
〈依據規格〉
導體 :VDE0295(IEC228)等級5
核心/外皮 :VDE0245/0281
導體識別 :VDE0293

・訂購時,請注意勿混淆指定長度及數量。
・無耐油性。


※由於製造商變更,顏色與柔軟度多少會有所不同。
未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

OE110 欧州300/500V CE対応:関連画像
 
OE110 欧州300/500V CE対応:関連画像
型式截面積
(mm2)
芯數全長
或是
指定長度
OE1100.521

100

(可指定以1m
為單位)
3
4
5
7
12
0.757
12
1.07
12
1.57
12
2.57
12

概要規格

OE110 欧州300/500V CE対応:関連画像
OE110 欧州300/500V CE対応:関連画像

 
OE110 欧州300/500V CE対応:関連画像
型號
OE110-0.5-2-[1-100/1]
OE110-0.5-3-[1-100/1]
OE110-0.5-4-[1-100/1]
OE110-0.5-5-[1-100/1]
OE110-0.5-7-[1-100/1]
OE110-0.5-12-[1-100/1]
OE110-0.75-7-[1-100/1]
OE110-0.75-12-[1-100/1]
OE110-1.0-7-[1-100/1]
OE110-1.0-12-[1-100/1]
OE110-1.5-7-[1-100/1]
OE110-1.5-12-[1-100/1]
OE110-2.5-7-[1-100/1]
OE110-2.5-12-[1-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
接地線
3天~ 1 ~ 1000.52024.8-
3天~ 1 ~ 1000.52035.1含GY(綠/黃)色
3天~ 1 ~ 1000.52045.7含GY(綠/黃)色
3天~ 1 ~ 1000.52056.2含GY(綠/黃)色
3天~ 1 ~ 1000.52076.7含GY(綠/黃)色
3天~ 1 ~ 1000.520128.9含GY(綠/黃)色
3天~ 1 ~ 1000.751977.3含GY(綠/黃)色
3天~ 1 ~ 1000.7519129.9含GY(綠/黃)色
3天~ 1 ~ 10011878含GY(綠/黃)色
3天~ 1 ~ 1001181210.5含GY(綠/黃)色
3天~ 1 ~ 1001.51678.9含GY(綠/黃)色
3天~ 1 ~ 1001.5161212含GY(綠/黃)色
3天~ 1 ~ 1002.514711.1含GY(綠/黃)色
3天~ 1 ~ 1002.5141214.8含GY(綠/黃)色

Loading...

  1. 1

基本資訊

屏蔽 代表規格 CE 護套(外層)顏色 灰色
護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767