• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

STOSB 符合UL/PSE/CE規範

STOSB 符合UL/PSE/CE規範

600V 符合UL-STO・MTW/PSE/CE規範

  • c-UL
  • 符合CE規範
  • VW-1
  • FT-1
  • 電安法PSE
  • ULLISTED
  • 耐油
  • 絞線
  • 600V
  • 歐洲規格300/500V

600V 對應ULSTO・MTW/PSE/CE
●額定600V,對應UL/C-UL電源用的柔軟・耐油型電線(附屏蔽)。
●本製品為太陽Cable Tech(股)製造。
 


・請閱讀以下容許電流的注意事項。
・僅STOSB-N有附屏蔽。
・下單前,請務必確認過規格。
・本商品有對應「UL裁線追溯方案」。(c-UL未對應)
※電纜線類的庫存品為依據客戶指定的長度裁切出貨, 故無法取消、退貨,請特別注意。


 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

STO・STOSB ULリステッド/PSE/CE:関連画像
STO・STOSB ULリステッド/PSE/CE:関連画像
型式AWG
尺寸
芯數全長
或是
指定長度
STOSB-N1821

100

(可指定以1m
為單位)
3
4
162
3
4
142
3
4
122
3
4
STO・STOSB ULリステッド/PSE/CE:関連画像

概要規格

STO・STOSB ULリステッド/PSE/CE:関連画像STO・STOSB ULリステッド/PSE/CE:関連画像
STO・STOSB ULリステッド/PSE/CE:関連画像
STO・STOSB ULリステッド/PSE/CE:関連画像
STO・STOSB ULリステッド/PSE/CE:関連画像
STO・STOSB ULリステッド/PSE/CE:関連画像
STO・STOSB ULリステッド/PSE/CE:関連画像
型號
STOSB-N-12-3-[1-100/1]
STOSB-N-12-4-[1-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
其他特性
3天~ 101 ~ 100316.8抗雜訊性
3天~ 101 ~ 100418抗雜訊性

Loading...

  1. 1

基本資訊

導體截面積(mm2) 3 AWG尺寸(AWG) 12 額定電壓 600V
屏蔽 特性 耐油性 代表規格 PSE / UL / CSA(c-UL)
護套(外層)顏色 黑色 接地線 含YG(黃/綠)色 護套(外層)材料 PVC
絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767