• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

STOTCE 符合UL/CE/c-UL規範

STOTCE 符合UL/CE/c-UL規範

600V 符合UL-STO・TC/CE・c-UL規範

  • c-UL
  • 符合CE規範
  • VW-1
  • FT-1
  • ULLISTED
  • 耐油
  • 絞線
  • 600V
  • 歐洲規格300/500V

600V 對應UL-STO・TC/CE/c-UL等多種規格
●對應北美・歐洲規格之外銷海外的電源線。
●本製品為中國電線工業(股)製造。
 

※電纜線類的庫存品為依據客戶指定的長度裁切出貨,故無法取消、退貨,請特別注意。
・本商品有對應「UL裁線追溯方案」。

 

未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

STOTCE ULリステッド/CE/c-UL対応:関連画像

STOTCE ULリステッド/CE/c-UL対応:関連画像

型式AWG尺寸芯數全長
或是
指定長度
STOTCE-A
(顏色識別方式)
431

100

(可指定以1m
為單位)
4
STOTCE-N
(編號方式)
186
7
148
43
4
 

概要規格

STOTCE ULリステッド/CE/c-UL対応:関連画像STOTCE ULリステッド/CE/c-UL対応:関連画像
STOTCE ULリステッド/CE/c-UL対応:関連画像
STOTCE ULリステッド/CE/c-UL対応:関連画像
STOTCE ULリステッド/CE/c-UL対応:関連画像
STOTCE ULリステッド/CE/c-UL対応:関連画像
型號
STOTCE-A-4-3-[1-100/1]
STOTCE-A-4-4-[1-100/1]
STOTCE-N-4-3-[1-100/1]
STOTCE-N-4-4-[1-100/1]
STOTCE-N-14-8-[1-100/1]
STOTCE-N-18-6-1
STOTCE-N-18-6-2
STOTCE-N-18-6-3
STOTCE-N-18-6-4
STOTCE-N-18-6-5
STOTCE-N-18-6-6
STOTCE-N-18-6-7
STOTCE-N-18-6-8
STOTCE-N-18-6-9
STOTCE-N-18-6-10
STOTCE-N-18-6-11
STOTCE-N-18-6-12
STOTCE-N-18-6-13
STOTCE-N-18-6-14
STOTCE-N-18-6-15
STOTCE-N-18-6-16
STOTCE-N-18-6-17
STOTCE-N-18-6-18
STOTCE-N-18-6-19
STOTCE-N-18-6-20
STOTCE-N-18-6-21
STOTCE-N-18-6-22
STOTCE-N-18-6-23
STOTCE-N-18-6-24
STOTCE-N-18-6-25
STOTCE-N-18-6-26
STOTCE-N-18-6-27
STOTCE-N-18-6-28
STOTCE-N-18-6-29
STOTCE-N-18-6-30
STOTCE-N-18-6-31
STOTCE-N-18-6-32
STOTCE-N-18-6-33
STOTCE-N-18-6-34
STOTCE-N-18-6-35
STOTCE-N-18-6-36
STOTCE-N-18-6-37
STOTCE-N-18-6-38
STOTCE-N-18-6-39
STOTCE-N-18-6-40
STOTCE-N-18-6-41
STOTCE-N-18-6-42
STOTCE-N-18-6-43
STOTCE-N-18-6-44
STOTCE-N-18-6-45
STOTCE-N-18-6-46
STOTCE-N-18-6-47
STOTCE-N-18-6-48
STOTCE-N-18-6-49
STOTCE-N-18-6-50
STOTCE-N-18-6-51
STOTCE-N-18-6-52
STOTCE-N-18-6-53
STOTCE-N-18-6-54
STOTCE-N-18-6-55
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
3天~ 1 ~ 100224329.7
3天~ 1 ~ 100224432.9
3天~ 1 ~ 100224329.7
3天~ 1 ~ 100224432.9
3天~ 1 ~ 100214820.8
3天~ 10.7518612.9
3天~ 20.7518612.9
3天~ 30.7518612.9
3天~ 40.7518612.9
3天~ 50.7518612.9
3天~ 60.7518612.9
3天~ 70.7518612.9
3天~ 80.7518612.9
3天~ 90.7518612.9
3天~ 100.7518612.9
3天~ 110.7518612.9
3天~ 120.7518612.9
3天~ 130.7518612.9
3天~ 140.7518612.9
3天~ 150.7518612.9
3天~ 160.7518612.9
3天~ 170.7518612.9
3天~ 180.7518612.9
3天~ 190.7518612.9
3天~ 200.7518612.9
3天~ 210.7518612.9
3天~ 220.7518612.9
3天~ 230.7518612.9
3天~ 240.7518612.9
3天~ 250.7518612.9
3天~ 260.7518612.9
3天~ 270.7518612.9
3天~ 280.7518612.9
3天~ 290.7518612.9
3天~ 300.7518612.9
3天~ 310.7518612.9
3天~ 320.7518612.9
3天~ 330.7518612.9
3天~ 340.7518612.9
3天~ 350.7518612.9
3天~ 360.7518612.9
3天~ 370.7518612.9
3天~ 380.7518612.9
3天~ 390.7518612.9
3天~ 400.7518612.9
3天~ 410.7518612.9
3天~ 420.7518612.9
3天~ 430.7518612.9
3天~ 440.7518612.9
3天~ 450.7518612.9
3天~ 460.7518612.9
3天~ 470.7518612.9
3天~ 480.7518612.9
3天~ 490.7518612.9
3天~ 500.7518612.9
3天~ 510.7518612.9
3天~ 520.7518612.9
3天~ 530.7518612.9
3天~ 540.7518612.9
3天~ 550.7518612.9

Loading...

基本資訊

額定電壓 600V 屏蔽 特性 耐油性
代表規格 UL / CE / CSA(c-UL) 護套(外層)顏色 黑色 接地線 含GY(綠/黃)色
護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767