(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

VCT531X 符合PSE/UL規範

VCT531X 符合PSE/UL規範

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • VCT531X 符合PSE/UL規範
  • VCT531X 符合PSE/UL規範

600V PSE/UL AWM2501/c-UL規格 抗震電源線(電纜線架用,扭轉測試超過100萬次)

  • c-UL
  • VW-1
  • 電安法PSE
  • ULAWM
  • 電源用
  • 耐油
  • 絞線
  • 600V

600V 對應UL、PSE的耐震電源線
●本製品為倉茂電工製造。

・外觀及規格有可能未經預告逕行變更。
110500106020本商品有對應「UL裁線追溯方案」。(c-UL未對應)
※電纜線類的庫存品為依據客戶指定的長度裁切出貨,故無法取消、退貨,請特別注意。


・部分尺寸因材積過大,裁切後出貨。裁切式樣如下
 
型式裁切樣式
VCT531X-5.5-4-10050M*2
VCT531X-8-2-100
VCT531X-8-3-100
VCT531X-8-4-100
VCT531X-14-2-100
VCT531X-14-3-10040M*2+20M
VCT531X-14-4-10035M*2+30M

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

VCT531X PSE/UL対応:関連画像
VCT531X PSE/UL対応:関連画像
型式截面積
(mm2
芯數全長
或是
指定長度
VCT531X0.7521

100

(可指定以1m
為單位)
3
4
6
8
10
12
16
20
30
1.25
2
3
4
6
8
10
12
16
20
30
2.0
1
2
3
4
6
8
10
12
16
20
30
3.5
1
2
3
4
5.51
2
3
4
81
2
3
4
141
2
3
4
221
2
3
4
VCT531X PSE/UL対応:関連画像
※VCT531X-22-1-100、VCT531X-3.5-1-100因輸入規制停止販售,無代替品。

概要規格

VCT531X PSE/UL対応:関連画像VCT531X PSE/UL対応:関連画像
VCT531X PSE/UL対応:関連画像
VCT531X PSE/UL対応:関連画像

 
VCT531X PSE/UL対応:関連画像
VCT531X PSE/UL対応:関連画像
VCT531X PSE/UL対応:関連画像
型號
VCT531X-0.75-2-100
VCT531X-0.75-3-100
VCT531X-0.75-4-100
VCT531X-1.25-2-100
VCT531X-1.25-3-100
VCT531X-1.25-4-100
VCT531X-2.0-1-100
VCT531X-2.0-2-100
VCT531X-2.0-3-100
VCT531X-2.0-4-100
VCT531X-3.5-2-100
VCT531X-3.5-3-100
VCT531X-3.5-4-100
VCT531X-5.5-1-100
VCT531X-5.5-2-100
VCT531X-5.5-3-100
VCT531X-5.5-4-100
VCT531X-8-1-100
VCT531X-8-2-100
VCT531X-8-3-100
VCT531X-8-4-100
VCT531X-14-1-100
VCT531X-14-2-100
VCT531X-14-3-100
VCT531X-14-4-100
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
安全規格
11天 --0.7518212PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 10-0.751839.2UL / CSA(c-UL)
11天 101000.751849.9UL / CSA(c-UL)
11天 101001.251629.6PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 -1001.2516310.5PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 -1001.2516411.5PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 1010021516.6UL / CSA(c-UL)
11天 -100215210.5PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 -100215311PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 10-215412PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 -1003.512212PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 101003.512314PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 101003.512413PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 10-5.51018.3UL / CSA(c-UL)
11天 101005.510214.5PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 101005.510315PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 10-5.510416.5PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 --8919.7UL / CSA(c-UL)
11天 1010089216.5PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 1010089317.5PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 10-89419.5PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 --146111.5UL / CSA(c-UL)
11天 10-146220.5PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 10-146322PSE / UL / CSA(c-UL)
11天 10-146424PSE / UL / CSA(c-UL)

Loading...

  1. 1

基本資訊

額定電壓 600V 屏蔽 特性 耐油性
護套(外層)顏色 黑色 護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC
其他特性 耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767