(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
600V 符合海外UL/CSA規格的多重規格附屏蔽電源線 特色:優異的耐熱性與耐油性
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 全長 (m) | 導體截面積 (mm2) | AWG尺寸 (AWG) | 芯數 (芯) | 完成外徑 (mm) | 接地線 | 安全規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 1 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 2 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 3 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 4 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 5 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 6 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 7 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 8 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 9 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 10 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 11 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 12 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 13 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 14 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 15 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 16 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 17 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 18 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 19 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 20 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 21 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 22 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 23 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 24 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 25 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 26 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 27 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 28 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 29 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 30 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 31 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 32 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 33 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 34 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 35 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 36 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 37 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 38 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 39 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 40 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 41 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 42 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 43 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 44 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 45 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 46 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 47 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 48 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 49 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 50 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 51 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 52 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 53 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 54 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 55 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 56 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 57 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 58 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 59 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE | ||
3天~ | 60 | 5.5 | 10 | 4 | 15.7 | 含GY(綠/黃)色 | UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE |
型號 |
---|
Loading...
額定電壓 | 600V | 屏蔽 | 有 | 特性 | 耐油性 |
---|---|---|---|---|---|
護套(外層)顏色 | 深藍色 | 護套(外層)材料 | PVC | 絕緣體材料 | PVC |
電源、訊號 | 電源用 | 其他特性 | 抗雜訊性 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策