(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

NA6UC 符合UL/CSA/CE規範

NA6UC 符合UL/CSA/CE規範

600V 符合海外UL/CSA規格的多重規格電源線 特色:優異的耐熱性與耐油性

  • CSA
  • 符合CE規範
  • VW-1
  • FT-1
  • ULAWM
  • 耐油
  • 絞線
  • 600V
  • 歐洲規格300/500V

600V 對應海外UL/CSA/CE的電源線。

・本商品有對應「UL Traceability Program/Processed Wire」。(c-UL未對應)
※電纜線類的庫存品為依據客戶指定的長度裁切出貨,
故無法取消・退貨,請特別注意。



※由於製造商變更,顏色與柔軟度多少會有所不同。

未取得電氣用品安全法認證。

(i)請注意

  • NA6UC-20-16目前庫存售罄即停止販售

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

NA6UC UL/CSA/CE対応:関連画像
NA6UC UL/CSA/CE対応:関連画像
型式AWG
尺寸
芯數全長
或是
指定長度
NA6UC2021

100

(可指定以1m
為單位)
3
4
6
8
10
12
16
20
186
8
10
12
16
20
166
8
10
12
146
8
 

概要規格

NA6UC UL/CSA/CE対応:関連画像NA6UC UL/CSA/CE対応:関連画像
NA6UC UL/CSA/CE対応:関連画像
NA6UC UL/CSA/CE対応:関連画像

 
NA6UC UL/CSA/CE対応:関連画像
NA6UC UL/CSA/CE対応:関連画像
NA6UC UL/CSA/CE対応:関連画像
型號
NA6UC-14-6-1
NA6UC-14-6-2
NA6UC-14-6-3
NA6UC-14-6-4
NA6UC-14-6-5
NA6UC-14-6-6
NA6UC-14-6-7
NA6UC-14-6-8
NA6UC-14-6-9
NA6UC-14-6-10
NA6UC-14-6-11
NA6UC-14-6-12
NA6UC-14-6-13
NA6UC-14-6-14
NA6UC-14-6-15
NA6UC-14-6-16
NA6UC-14-6-17
NA6UC-14-6-18
NA6UC-14-6-19
NA6UC-14-6-20
NA6UC-14-6-21
NA6UC-14-6-22
NA6UC-14-6-23
NA6UC-14-6-24
NA6UC-14-6-25
NA6UC-14-6-26
NA6UC-14-6-27
NA6UC-14-6-28
NA6UC-14-6-29
NA6UC-14-6-30
NA6UC-14-6-31
NA6UC-14-6-32
NA6UC-14-6-33
NA6UC-14-6-34
NA6UC-14-6-35
NA6UC-14-6-36
NA6UC-14-6-37
NA6UC-14-6-38
NA6UC-14-6-39
NA6UC-14-6-40
NA6UC-14-6-41
NA6UC-14-6-42
NA6UC-14-6-43
NA6UC-14-6-44
NA6UC-14-6-45
NA6UC-14-6-46
NA6UC-14-6-47
NA6UC-14-6-48
NA6UC-14-6-49
NA6UC-14-6-50
NA6UC-14-6-51
NA6UC-14-6-52
NA6UC-14-6-53
NA6UC-14-6-54
NA6UC-14-6-55
NA6UC-14-6-56
NA6UC-14-6-57
NA6UC-14-6-58
NA6UC-14-6-59
NA6UC-14-6-60
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
接地線 安全規格
3天~ 1214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 2214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 3214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 4214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 5214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 6214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 7214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 8214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 9214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 10214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 11214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 12214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 13214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 14214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 15214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 16214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 17214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 18214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 19214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 20214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 21214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 22214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 23214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 24214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 25214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 26214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 27214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 28214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 29214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 30214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 31214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 32214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 33214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 34214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 35214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 36214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 37214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 38214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 39214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 40214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 41214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 42214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 43214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 44214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 45214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 46214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 47214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 48214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 49214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 50214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 51214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 52214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 53214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 54214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 55214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 56214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 57214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 58214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 59214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
3天~ 60214614.4含GY(綠/黃)色UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
型號
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
接地線 安全規格

Loading...

基本資訊

額定電壓 600V 屏蔽 護套(外層)顏色 深藍色
護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC 電源、訊號 電源用
特性 耐油性

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引