• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

VCT360SB 符合PSE規範 附屏蔽

VCT360SB 符合PSE規範 附屏蔽

600V 符合PSE規範附屏蔽電源線

  • 電安法PSE
  • 耐油
  • 絞線
  • 單重屏蔽
  • 600V

600V PSE對應的附屏蔽電源線
●本製品為倉茂電工製造。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

VCT360SB PSE対応 シールド付:関連画像
VCT360SB PSE対応 シールド付:関連画像
型式截面積
(mm2
芯數全長
或是
指定長度(m)
VCT360SB0.7561

100

(可指定以1m
為單位)
8
1.256
8
2.06
8
 

概要規格

VCT360SB PSE対応 シールド付:関連画像VCT360SB PSE対応 シールド付:関連画像
VCT360SB PSE対応 シールド付:関連画像
VCT360SB PSE対応 シールド付:関連画像

 
VCT360SB PSE対応 シールド付:関連画像
VCT360SB PSE対応 シールド付:関連画像
VCT360SB PSE対応 シールド付:関連画像
型號
VCT360SB-0.75-6-[1-100/1]
VCT360SB-0.75-8-[1-100/1]
VCT360SB-1.25-6-[1-100/1]
VCT360SB-1.25-8-[1-100/1]
VCT360SB-2.0-6-[1-100/1]
VCT360SB-2.0-8-[1-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
代表規格 其他特性
3天~ 101 ~ 1000.7518612.5PSE抗雜訊性
3天~ 101 ~ 1000.7518814.5-抗雜訊性
3天~ 101 ~ 1001.2516614PSE抗雜訊性
3天~ 101 ~ 1001.2516816-抗雜訊性
3天~ 101 ~ 100214615PSE抗雜訊性
3天~ 101 ~ 100214817.5-抗雜訊性

Loading...

  1. 1

基本資訊

額定電壓 600V 屏蔽 特性 耐油性
護套(外層)顏色 黑色 護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767