(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

VCT222 符合PSE規範 乙烯絕緣軟性電纜

VCT222 符合PSE規範 乙烯絕緣軟性電纜

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

600V 柔軟型 泛用電源線

●通過日本PSE安規認證。
●本製品為倉茂電工製造。

  • 電安法PSE
  • 絞線
  • 600V
*部分尺寸因材積過大,裁切後出貨。裁切式樣如下
 
型式裁切樣式
VCT222-0.75-30-10050M*2
VCT222-1.25-16-100
VCT222-1.25-20-100
VCT222-2.0-10-100
VCT222-2.0-16-100
VCT222-5.5-4-100
VCT222-8-3-100
VCT222-8-4-100
VCT222-1.25-30-10040M*2+20M
VCT222-14-3-100
VCT222-14-4-10035M*2+30M

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

VCT222 PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ:関連画像
VCT222 PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ:関連画像
型式截面積
(mm2
芯數全長
VCT2220.752
100m
3
4
6
8
10
16
30
1.252
3
4
6
8
10
16
20
30
22
3
4
6
8
10
16
3.53
4
5.53
4
83
4
143
4
 

概要規格

VCT222 PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ:関連画像VCT222 PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ:関連画像

規格
型式截面積
(mm2
芯数數AWG
尺寸
參考
※1
絞合
構造
(請參閱附圖)
線芯
條數
完成外徑
(mm)
概算
質量
kg/km
電氣的特性導體絕緣線芯
外径
約(mm)
外皮規格
容許電流
A(30℃)
※2
導體電阻
Ω/km(20℃)
絕緣特性
MΩkm(20℃)
耐電壓
V/分
構成
條/mm
外徑
約(mm)
電鍍※3厚度
(mm)
材質※3厚度
(mm)
材質※3
VCT2220.75218芯/多層28.81001225.1以下50以上300030/0.181.10.8PVC2.71.7PVC對應日本
電安法
339.2115101.7
449.913591.7
6612.018571.8
8813.021561.9-
101015.026562.0
161617.537052.2
202019.545542.3
303022.563542.5
1.2521629.61251615.1以下50以上300050/0.181.50.83.11.7對應日本
電安法
3310.5145141.7
4411.5175131.8
6613.5245101.9
8814.528582.0-
101017.035582.1
161619.550572.3
202021.561562.4
303025.587552.6
2.0214210.5150229.79以下50以上300037/0.261.80.83.41.8對應日本
電安法
3311.0180191.8
4412.0215171.8
6614.5300132.0
8815.5370112.0-
101018.5460112.2
161621.066092.4
3.5312313.0260285.24以下40以上300045/0.322.50.84.11.9對應日本
電安法
4414.0325252.0
5.5310315.0375363.37以下40以上300070/0.323.11.05.12.0對應日本
電安法
4416.5470322.1
838317.5520442.39以下40以上300050/0.453.71.26.12.2對應日本
電安法
4419.5655392.3
VCT222 PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ:関連画像

 
VCT222 PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ:関連画像
VCT222 PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ:関連画像
VCT222 PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ:関連画像
型號
VCT222-0.75-3-100
VCT222-0.75-4-100
VCT222-1.25-2-100
VCT222-3.5-3-100
VCT222-3.5-4-100
VCT222-5.5-3-100
VCT222-5.5-4-100
VCT222-8-3-100
VCT222-8-4-100
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
11天 100.751839.2
11天 100.751849.9
11天 101.251629.6
11天 103.512313
11天 103.512414
11天 105.510315
11天 105.510416.5
11天 1088317.5
11天 1088419.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

全長(m) 100 額定電壓 600V 屏蔽
代表規格 PSE 護套(外層)顏色 黑色 護套(外層)材料 PVC
絕緣體材料 PVC 其他特性 柔軟性

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767