• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

S-VCT 符合PSE規範 乙烯絕緣軟性電纜

S-VCT 符合PSE規範 乙烯絕緣軟性電纜

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

600V 柔軟型 泛用電源線

  • 電安法PSE
  • 耐油
  • 絞線
  • 600V

600V 泛用型電源線
●本製品為品川電線(股)製造。
 

※電纜線類的庫存品為依據客戶指定的長度裁切出貨,故無法取消、退貨,請特別注意。

 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

S-VCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ:関連画像
S-VCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ:関連画像
型式截面積
(mm2
芯數全長
或是
指定長度
S-VCT0.7561

100

(可指定以1m
為單位)
8
1.256
 

概要規格

S-VCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ:関連画像S-VCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ:関連画像
S-VCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ:関連画像
S-VCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ:関連画像
 
S-VCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ:関連画像
S-VCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ:関連画像
型號
S-VCT-0.75-6-[1-100/1]
S-VCT-0.75-8-1
S-VCT-0.75-8-2
S-VCT-0.75-8-3
S-VCT-0.75-8-4
S-VCT-0.75-8-5
S-VCT-0.75-8-6
S-VCT-0.75-8-7
S-VCT-0.75-8-8
S-VCT-0.75-8-9
S-VCT-0.75-8-10
S-VCT-0.75-8-11
S-VCT-0.75-8-12
S-VCT-0.75-8-13
S-VCT-0.75-8-14
S-VCT-0.75-8-15
S-VCT-0.75-8-16
S-VCT-0.75-8-17
S-VCT-0.75-8-18
S-VCT-0.75-8-19
S-VCT-0.75-8-20
S-VCT-0.75-8-21
S-VCT-0.75-8-22
S-VCT-0.75-8-23
S-VCT-0.75-8-24
S-VCT-0.75-8-25
S-VCT-0.75-8-26
S-VCT-0.75-8-27
S-VCT-0.75-8-28
S-VCT-0.75-8-29
S-VCT-0.75-8-30
S-VCT-0.75-8-31
S-VCT-0.75-8-32
S-VCT-0.75-8-33
S-VCT-0.75-8-34
S-VCT-0.75-8-35
S-VCT-0.75-8-36
S-VCT-0.75-8-37
S-VCT-0.75-8-38
S-VCT-0.75-8-39
S-VCT-0.75-8-40
S-VCT-0.75-8-41
S-VCT-0.75-8-42
S-VCT-0.75-8-43
S-VCT-0.75-8-44
S-VCT-0.75-8-45
S-VCT-0.75-8-46
S-VCT-0.75-8-47
S-VCT-0.75-8-48
S-VCT-0.75-8-49
S-VCT-0.75-8-50
S-VCT-0.75-8-51
S-VCT-0.75-8-52
S-VCT-0.75-8-53
S-VCT-0.75-8-54
S-VCT-0.75-8-55
S-VCT-0.75-8-56
S-VCT-0.75-8-57
S-VCT-0.75-8-58
S-VCT-0.75-8-59
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
代表規格 電源、訊號 其他特性
3天~ 1 ~ 1000.7518612PSE電源用柔軟性
3天~ 10.7518813-電源用柔軟性
3天~ 20.7518813-電源用柔軟性
3天~ 30.7518813-電源用柔軟性
3天~ 40.7518813-電源用柔軟性
3天~ 50.7518813-電源用柔軟性
3天~ 60.7518813-電源用柔軟性
3天~ 70.7518813-電源用柔軟性
3天~ 80.7518813-電源用柔軟性
3天~ 90.7518813-電源用柔軟性
3天~ 100.7518813-電源用柔軟性
3天~ 110.7518813-電源用柔軟性
3天~ 120.7518813-電源用柔軟性
3天~ 130.7518813-電源用柔軟性
3天~ 140.7518813-電源用柔軟性
3天~ 150.7518813-電源用柔軟性
3天~ 160.7518813-電源用柔軟性
3天~ 170.7518813-電源用柔軟性
3天~ 180.7518813-電源用柔軟性
3天~ 190.7518813-電源用柔軟性
3天~ 200.7518813-電源用柔軟性
3天~ 210.7518813-電源用柔軟性
3天~ 220.7518813-電源用柔軟性
3天~ 230.7518813-電源用柔軟性
3天~ 240.7518813-電源用柔軟性
3天~ 250.7518813-電源用柔軟性
3天~ 260.7518813-電源用柔軟性
3天~ 270.7518813-電源用柔軟性
3天~ 280.7518813-電源用柔軟性
3天~ 290.7518813-電源用柔軟性
3天~ 300.7518813-電源用柔軟性
3天~ 310.7518813-電源用柔軟性
3天~ 320.7518813-電源用柔軟性
3天~ 330.7518813-電源用柔軟性
3天~ 340.7518813-電源用柔軟性
3天~ 350.7518813-電源用柔軟性
3天~ 360.7518813-電源用柔軟性
3天~ 370.7518813-電源用柔軟性
3天~ 380.7518813-電源用柔軟性
3天~ 390.7518813-電源用柔軟性
3天~ 400.7518813-電源用柔軟性
3天~ 410.7518813-電源用柔軟性
3天~ 420.7518813-電源用柔軟性
3天~ 430.7518813-電源用柔軟性
3天~ 440.7518813-電源用柔軟性
3天~ 450.7518813-電源用柔軟性
3天~ 460.7518813-電源用柔軟性
3天~ 470.7518813-電源用柔軟性
3天~ 480.7518813-電源用柔軟性
3天~ 490.7518813-電源用柔軟性
3天~ 500.7518813-電源用柔軟性
3天~ 510.7518813-電源用柔軟性
3天~ 520.7518813-電源用柔軟性
3天~ 530.7518813-電源用柔軟性
3天~ 540.7518813-電源用柔軟性
3天~ 550.7518813-電源用柔軟性
3天~ 560.7518813-電源用柔軟性
3天~ 570.7518813-電源用柔軟性
3天~ 580.7518813-電源用柔軟性
3天~ 590.7518813-電源用柔軟性

Loading...

基本資訊

額定電壓 600V 屏蔽 特性 耐油性
護套(外層)顏色 黑色 護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767