(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

NASVCTSB 符合PSE規範 乙烯絕緣軟性電纜 附屏蔽

NASVCTSB 符合PSE規範 乙烯絕緣軟性電纜 附屏蔽

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

600V MISUMI原創的柔軟型附屏蔽泛用電源線。特色:附屏蔽故具有抗雜訊性,極柔軟且耐油、耐扭轉、耐環境物質

  • 電安法PSE
  • 耐油
  • 絞線
  • 單重屏蔽
  • 600V

600V
柔軟型附屏蔽泛用電源線

・由於製造商變更,顏色與柔軟度多少會有所不同。




型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

NASVCTSB PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付:関連画像
NASVCTSB PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付:関連画像
型式截面積
(mm2
芯數全長
或是
指定長度
NASVCTSB0.7521

100

(可指定以1m
為單位)
 
3
4
6
8
1.252
3
4
6
8
22
3
4
6
 

概要規格

NASVCTSB PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付:関連画像
NASVCTSB PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付:関連画像

 
NASVCTSB PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付:関連画像
型號
NASVCTSB-0.75-2-1
NASVCTSB-0.75-2-2
NASVCTSB-0.75-2-3
NASVCTSB-0.75-2-4
NASVCTSB-0.75-2-5
NASVCTSB-0.75-2-6
NASVCTSB-0.75-2-7
NASVCTSB-0.75-2-8
NASVCTSB-0.75-2-9
NASVCTSB-0.75-2-10
NASVCTSB-0.75-2-11
NASVCTSB-0.75-2-12
NASVCTSB-0.75-2-13
NASVCTSB-0.75-2-14
NASVCTSB-0.75-2-15
NASVCTSB-0.75-2-16
NASVCTSB-0.75-2-17
NASVCTSB-0.75-2-18
NASVCTSB-0.75-2-19
NASVCTSB-0.75-2-20
NASVCTSB-0.75-2-21
NASVCTSB-0.75-2-22
NASVCTSB-0.75-2-23
NASVCTSB-0.75-2-24
NASVCTSB-0.75-2-25
NASVCTSB-0.75-2-26
NASVCTSB-0.75-2-27
NASVCTSB-0.75-2-28
NASVCTSB-0.75-2-29
NASVCTSB-0.75-2-30
NASVCTSB-0.75-2-31
NASVCTSB-0.75-2-32
NASVCTSB-0.75-2-33
NASVCTSB-0.75-2-34
NASVCTSB-0.75-2-35
NASVCTSB-0.75-2-36
NASVCTSB-0.75-2-37
NASVCTSB-0.75-2-38
NASVCTSB-0.75-2-39
NASVCTSB-0.75-2-40
NASVCTSB-0.75-2-41
NASVCTSB-0.75-2-42
NASVCTSB-0.75-2-43
NASVCTSB-0.75-2-44
NASVCTSB-0.75-2-45
NASVCTSB-0.75-2-46
NASVCTSB-0.75-2-47
NASVCTSB-0.75-2-48
NASVCTSB-0.75-2-49
NASVCTSB-0.75-2-50
NASVCTSB-0.75-2-51
NASVCTSB-0.75-2-52
NASVCTSB-0.75-2-53
NASVCTSB-0.75-2-54
NASVCTSB-0.75-2-55
NASVCTSB-0.75-2-56
NASVCTSB-0.75-2-57
NASVCTSB-0.75-2-58
NASVCTSB-0.75-2-59
NASVCTSB-0.75-2-60
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
3天~ 10.751829.5
3天~ 20.751829.5
3天~ 30.751829.5
3天~ 40.751829.5
3天~ 50.751829.5
3天~ 60.751829.5
3天~ 70.751829.5
3天~ 80.751829.5
3天~ 90.751829.5
3天~ 100.751829.5
3天~ 110.751829.5
3天~ 120.751829.5
3天~ 130.751829.5
3天~ 140.751829.5
3天~ 150.751829.5
3天~ 160.751829.5
3天~ 170.751829.5
3天~ 180.751829.5
3天~ 190.751829.5
3天~ 200.751829.5
3天~ 210.751829.5
3天~ 220.751829.5
3天~ 230.751829.5
3天~ 240.751829.5
3天~ 250.751829.5
3天~ 260.751829.5
3天~ 270.751829.5
3天~ 280.751829.5
3天~ 290.751829.5
3天~ 300.751829.5
3天~ 310.751829.5
3天~ 320.751829.5
3天~ 330.751829.5
3天~ 340.751829.5
3天~ 350.751829.5
3天~ 360.751829.5
3天~ 370.751829.5
3天~ 380.751829.5
3天~ 390.751829.5
3天~ 400.751829.5
3天~ 410.751829.5
3天~ 420.751829.5
3天~ 430.751829.5
3天~ 440.751829.5
3天~ 450.751829.5
3天~ 460.751829.5
3天~ 470.751829.5
3天~ 480.751829.5
3天~ 490.751829.5
3天~ 500.751829.5
3天~ 510.751829.5
3天~ 520.751829.5
3天~ 530.751829.5
3天~ 540.751829.5
3天~ 550.751829.5
3天~ 560.751829.5
3天~ 570.751829.5
3天~ 580.751829.5
3天~ 590.751829.5
3天~ 600.751829.5

Loading...

基本資訊

額定電壓 600V 屏蔽 特性 耐油性
代表規格 PSE 護套(外層)顏色 深藍色 接地線
護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC 電源、訊號 電源用
電線規格 VCT 其他特性 柔軟性

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767