(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
600V MISUMI原創的柔軟型無屏蔽泛用電源線。特色:極柔軟且耐油、耐扭轉、耐環境物質
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 全長 (m) | 導體截面積 (mm2) | AWG尺寸 (AWG) | 芯數 (芯) | 完成外徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | - | 1 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 2 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 3 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 4 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 5 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 6 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 7 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 8 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 9 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 10 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 11 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 12 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 13 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 14 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 15 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 16 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 17 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 18 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 19 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 20 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 21 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 22 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 23 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 24 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 25 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 26 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 27 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 28 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 29 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 30 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 31 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 32 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 33 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 34 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 35 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 36 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 37 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 38 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 39 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 40 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 41 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 42 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 43 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 44 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 45 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 46 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 47 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 48 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 49 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 50 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 51 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 52 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 53 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 54 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 55 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 56 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 57 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 58 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 59 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 | ||
4天~ | - | 60 | 0.75 | 18 | 6 | 11.8 |
Loading...
額定電壓 | 600V | 屏蔽 | 無 | 特性 | 耐油性 |
---|---|---|---|---|---|
護套(外層)顏色 | 深藍色 | 接地線 | 無 | 護套(外層)材料 | PVC |
絕緣體材料 | PVC | 電源、訊號 | 電源用 | 電線規格 | VCT |
安全規格 | PSE | 其他特性 | 柔軟性 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策