VCT 符合PSE規範 乙烯絕緣電纜

VCT 符合PSE規範 乙烯絕緣電纜

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

600V 泛用電源線

  • 電安法PSE
  • 絞線
  • 600V

600V 泛用電源線
●本製品為MITSUBOSHI製造。

・電氣用品安全法的適用範圍到6芯為止,請注意。
・訂購時,請注意勿混淆指定長度及數量。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

VCT PSE対応 ビニルキャブタイヤケーブル:関連画像
VCT PSE対応 ビニルキャブタイヤケーブル:関連画像
型式截面積
(mm2
芯數全長
或是
指定長度(m)
VCT-C0.7521

100

(可指定以1m
為單位)
3
4
6
8
10
12
16
20
30
1.252
3
4
6
8
10
12
16
20
30
2.02
3
4
6
8
10
12
16
20
30
223
4
383
4
 

概要規格

VCT PSE対応 ビニルキャブタイヤケーブル:関連画像
VCT PSE対応 ビニルキャブタイヤケーブル:関連画像

 
型號
VCT-C-0.75-6-1
VCT-C-0.75-6-2
VCT-C-0.75-6-3
VCT-C-0.75-6-4
VCT-C-0.75-6-5
VCT-C-0.75-6-6
VCT-C-0.75-6-7
VCT-C-0.75-6-8
VCT-C-0.75-6-9
VCT-C-0.75-6-10
VCT-C-0.75-6-11
VCT-C-0.75-6-12
VCT-C-0.75-6-13
VCT-C-0.75-6-14
VCT-C-0.75-6-15
VCT-C-0.75-6-16
VCT-C-0.75-6-17
VCT-C-0.75-6-18
VCT-C-0.75-6-19
VCT-C-0.75-6-20
VCT-C-0.75-6-21
VCT-C-0.75-6-22
VCT-C-0.75-6-23
VCT-C-0.75-6-24
VCT-C-0.75-6-25
VCT-C-0.75-6-26
VCT-C-0.75-6-27
VCT-C-0.75-6-28
VCT-C-0.75-6-29
VCT-C-0.75-6-30
VCT-C-0.75-6-31
VCT-C-0.75-6-32
VCT-C-0.75-6-33
VCT-C-0.75-6-34
VCT-C-0.75-6-35
VCT-C-0.75-6-36
VCT-C-0.75-6-37
VCT-C-0.75-6-38
VCT-C-0.75-6-39
VCT-C-0.75-6-40
VCT-C-0.75-6-41
VCT-C-0.75-6-42
VCT-C-0.75-6-43
VCT-C-0.75-6-44
VCT-C-0.75-6-45
VCT-C-0.75-6-46
VCT-C-0.75-6-47
VCT-C-0.75-6-48
VCT-C-0.75-6-49
VCT-C-0.75-6-50
VCT-C-0.75-6-51
VCT-C-0.75-6-52
VCT-C-0.75-6-53
VCT-C-0.75-6-54
VCT-C-0.75-6-55
VCT-C-0.75-6-56
VCT-C-0.75-6-57
VCT-C-0.75-6-58
VCT-C-0.75-6-59
VCT-C-0.75-6-60
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
代表規格 電源、訊號
3天~ -10.7518611.7PSE電源用
3天~ -20.7518611.7PSE電源用
3天~ -30.7518611.7PSE電源用
3天~ -40.7518611.7PSE電源用
3天~ -50.7518611.7PSE電源用
3天~ -60.7518611.7PSE電源用
3天~ -70.7518611.7PSE電源用
3天~ -80.7518611.7PSE電源用
3天~ -90.7518611.7PSE電源用
3天~ -100.7518611.7PSE電源用
3天~ -110.7518611.7PSE電源用
3天~ -120.7518611.7PSE電源用
3天~ -130.7518611.7PSE電源用
3天~ -140.7518611.7PSE電源用
3天~ -150.7518611.7PSE電源用
3天~ -160.7518611.7PSE電源用
3天~ -170.7518611.7PSE電源用
3天~ -180.7518611.7PSE電源用
3天~ -190.7518611.7PSE電源用
3天~ -200.7518611.7PSE電源用
3天~ -210.7518611.7PSE電源用
3天~ -220.7518611.7PSE電源用
3天~ -230.7518611.7PSE電源用
3天~ -240.7518611.7PSE電源用
3天~ -250.7518611.7PSE電源用
3天~ -260.7518611.7PSE電源用
3天~ -270.7518611.7PSE電源用
3天~ -280.7518611.7PSE電源用
3天~ -290.7518611.7PSE電源用
3天~ -300.7518611.7PSE電源用
3天~ -310.7518611.7PSE電源用
3天~ -320.7518611.7PSE電源用
3天~ -330.7518611.7PSE電源用
3天~ -340.7518611.7PSE電源用
3天~ -350.7518611.7PSE電源用
3天~ -360.7518611.7PSE電源用
3天~ -370.7518611.7PSE電源用
3天~ -380.7518611.7PSE電源用
3天~ -390.7518611.7PSE電源用
3天~ -400.7518611.7PSE電源用
3天~ -410.7518611.7PSE電源用
3天~ -420.7518611.7PSE電源用
3天~ -430.7518611.7PSE電源用
3天~ -440.7518611.7PSE電源用
3天~ -450.7518611.7PSE電源用
3天~ -460.7518611.7PSE電源用
3天~ -470.7518611.7PSE電源用
3天~ -480.7518611.7PSE電源用
3天~ -490.7518611.7PSE電源用
3天~ -500.7518611.7PSE電源用
3天~ -510.7518611.7PSE電源用
3天~ -520.7518611.7PSE電源用
3天~ -530.7518611.7PSE電源用
3天~ -540.7518611.7PSE電源用
3天~ -550.7518611.7PSE電源用
3天~ -560.7518611.7PSE電源用
3天~ -570.7518611.7PSE電源用
3天~ -580.7518611.7PSE電源用
3天~ -590.7518611.7PSE電源用
3天~ -600.7518611.7PSE電源用

Loading...

基本資訊

額定電壓 600V 屏蔽 護套(外層)顏色 灰色
護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767