• 於2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MRCSB 30V UL・CSA規格 附屏蔽

MRCSB 30V UL・CSA規格 附屏蔽

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

UL・CSA規格附屏蔽可動訊號線

  • CSA
  • VW-1
  • ULAWM
  • 耐油
  • 絞線
  • 細線化導體
  • 單重屏蔽
  • 雙絞線
  • 30V

UL、CSA規格附屏蔽之可動訊號線
●本製品為阪神電線(股)製造。
●特點是外徑的細度優於其他。
■本頁面的製品以及MISUMI原創的其他類似品也很推薦。
 黑色屏蔽型的日、中共通型式MASTER-CABLE請見
此頁面
未取得電氣用品安全法的認證。
 

・本商品有對應「UL裁線追溯方案」。(c-UL未對應)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

MRCSB 30V UL・CSA規格 シールド付:関連画像
型式AWG尺寸芯數※1
1P=2芯
全長
或是
指定長度
MRCSB242(芯)1

100
(指定以1m
為單位)
4(2P)
6(3P)
8(4P)
10(5P)
12(6P)
14(7P)
16(8P)
20(10P)
222(芯)
4(2P)
6(3P)
8(4P)
10(5P)
12(6P)
14(7P)
16(8P)
20(10P)
202(芯)
4(2P)
6(3P)
8(4P)
10(5P)

下單時請務必先看過以下注意事項。
※敝公司的型式本身包含公尺(m)數。指定數量時,不是指定公尺(m)數,而是所需要的件數。
※1 下單時,請注意芯數・對數・芯/對數・對/芯數的標示(關於線芯數請參考規格表)。1P(1PS)為「×2芯」。

概要規格

MRCSB 30V UL・CSA規格 シールド付:関連画像
MRCSB 30V UL・CSA規格 シールド付:関連画像
規格
型式AWG
尺寸
芯數
1P=2芯
大約
斷面積
(mm2)※2
撚合
構造
(參考圖)
線芯
本數
加工
外徑
(mm)
概算
質量
kg/km
電氣特性導體絕緣線芯
外徑
約(mm)
外皮規格
容許電流
A(30℃)※3
導體電阻
Ω/km(20℃)
絕緣特性
MΩkm(20℃)
耐受電壓
V/分
構成
條/mm
外徑
約(mm)
電鍍※4厚度
(mm)
材質※4厚度
(mm)
材質※4
MRCSB242(芯)0.2單芯絞線25.135397.0以下5以上5006/18/0.050.70.25PVC1.21PVCULAWM20276
ı
CSA
4(2P)雙絞線46.3523105以下
6(3P)67612
8(4P)87.5712
10(5P)108842
12(6P)128.6972
14(8P)148.61031.9
16(8P)1610.31271.9
20(10P)2010.31431.7
222(芯)0.3單芯絞線25.339462.0以下5以上5006/11/0.080.80.251.31
4(2P)雙絞線46.659367.3以下
6(3P)67.3733
8(4P)87.9853
10(5P)108.51012
12(6P)129.11172
14(8P)149.11302
16(8P)16111542
20(10P)20111752
202(芯)0.5單芯絞線25.950637.9以下5以上5006/18/0.081.10.251.61
4(2P)雙絞線47.583441.2以下
6(3P)68.41023
8(4P)89.11243
10(5P)109.91503

※1 芯/對標示為1P(1PS)時的線芯數為「×2芯」,請特別注意。
※2 尺寸的變換為大約。
※3 許容電流的值僅供參考,並非保證值。
※4 材質標示的說明
【電鍍】 鎳…鍍鎳軟銅線
【材質】 PVC…聚氯乙烯 PE…聚乙烯系素材
P…聚酯系素材 氟系…各種氟系樹脂 ※…其他
※5 關於電纜線・電線的外皮(外部被覆部分)的外徑尺寸,請參考上表中的“加工外徑”一欄。

電流減少係數
周圍溫度(℃)304050607080
電流減少係數1.000.910.820.710.580.41
容許電流值為在周圍溫度30℃的空中佈設1調時的計算值,並非保證值。
若周圍溫度為30℃以上時,請將容許電流值乘以上表的電流減少係數。
(例)AWG24的2芯,周圍溫度為40℃的情況,容許電流值為
  3×0.91=2.73(A)
型號
MRCSB-20-4-1
MRCSB-20-4-2
MRCSB-20-4-3
MRCSB-20-4-4
MRCSB-20-4-5
MRCSB-20-4-6
MRCSB-20-4-7
MRCSB-20-4-8
MRCSB-20-4-9
MRCSB-20-4-10
MRCSB-20-4-11
MRCSB-20-4-12
MRCSB-20-4-13
MRCSB-20-4-14
MRCSB-20-4-15
MRCSB-20-4-16
MRCSB-20-4-17
MRCSB-20-4-18
MRCSB-20-4-19
MRCSB-20-4-20
MRCSB-20-4-21
MRCSB-20-4-22
MRCSB-20-4-23
MRCSB-20-4-24
MRCSB-20-4-25
MRCSB-20-4-26
MRCSB-20-4-27
MRCSB-20-4-28
MRCSB-20-4-29
MRCSB-20-4-30
MRCSB-20-4-31
MRCSB-20-4-32
MRCSB-20-4-33
MRCSB-20-4-34
MRCSB-20-4-35
MRCSB-20-4-36
MRCSB-20-4-37
MRCSB-20-4-38
MRCSB-20-4-39
MRCSB-20-4-40
MRCSB-20-4-41
MRCSB-20-4-42
MRCSB-20-4-43
MRCSB-20-4-44
MRCSB-20-4-45
MRCSB-20-4-46
MRCSB-20-4-47
MRCSB-20-4-48
MRCSB-20-4-49
MRCSB-20-4-50
MRCSB-20-4-51
MRCSB-20-4-52
MRCSB-20-4-53
MRCSB-20-4-54
MRCSB-20-4-55
MRCSB-20-4-56
MRCSB-20-4-57
MRCSB-20-4-58
MRCSB-20-4-59
MRCSB-20-4-60
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
對數 完成外徑
(mm)
電源、訊號 其他特性
3天~ 10.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 20.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 30.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 40.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 50.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 60.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 70.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 80.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 90.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 100.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 110.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 120.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 130.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 140.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 150.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 160.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 170.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 180.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 190.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 200.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 210.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 220.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 230.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 240.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 250.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 260.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 270.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 280.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 290.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 300.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 310.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 320.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 330.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 340.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 350.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 360.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 370.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 380.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 390.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 400.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 410.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 420.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 430.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 440.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 450.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 460.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 470.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 480.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 490.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 500.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 510.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 520.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 530.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 540.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 550.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 560.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 570.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 580.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 590.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 600.520427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性

Loading...

基本資訊

額定電壓 弱電流電路用 屏蔽 特性 耐油性
代表規格 UL / CSA(c-UL) 護套(外層)顏色 黑色 護套(外層)材料 PVC
絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767