(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
UL・CSA規格可動訊號線
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 全長 (m) | 導體截面積 (mm2) | AWG尺寸 (AWG) | 芯數 (芯) | 完成外徑 (mm) | 安全規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 1 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 2 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 3 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 4 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 5 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 6 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 7 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 8 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 9 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 10 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 11 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 12 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 13 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 14 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 15 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 16 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 17 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 18 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 19 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 20 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 21 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 22 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 23 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 24 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 25 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 26 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 27 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 28 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 29 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 30 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 31 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 32 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 33 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 34 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 35 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 36 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 37 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 38 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 39 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 40 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 41 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 42 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 43 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 44 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 45 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 46 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 47 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 48 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 49 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 50 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 51 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 52 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 53 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 54 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 55 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 56 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 57 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 58 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 59 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) | ||
4天~ | 60 | 0.5 | 20 | 2 | 5.3 | UL / CSA(c-UL) |
Loading...
額定電壓 | 30V | 屏蔽 | 無 | 特性 | 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻合性 |
---|---|---|---|---|---|
護套(外層)顏色 | 黑色 | 接地線 | 無 | 護套(外層)材料 | PVC |
絕緣體材料 | PVC |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策